Связь с инвертором Большое количество готовых драйверов и функциональных блоков упрощает ввод в эксплуатацию. Эта разновидность обеспечивает гибкость модульного расширения.
Требование
Экономическая эффективность фотогальванических установок
Для обеспечения экономичности фотогальванических установок все компоненты должны продолжительное время надежно соответствовать требовательным условиям. Но даже наилучшее аппаратное обеспечение может быть введено в эксплуатацию безошибочно и просто, если необходимое программное обеспечение доказало себя на практике.
Существующие функциональные блоки позволяют использовать самые разные преобразователи или энергоизмеряющие устройства без сложного анализа протоколов. Поэтому при программировании можно сконцентрироваться на обработке данных и связи.
Решение
Готовые функциональные блоки упрощают реализацию фотогальванических проектов
Функциональные блоки библиотеки программного обеспечения Solarworx
Проекты в области фотогальваники могут быть легко реализованы с помощью нашей библиотеки программного обеспечения Solarworx в программном обеспечении для программирования PLCnext Engineer компании Phoenix Contact. В него включены драйверы для устройств регистрации данных и интерфейсы для инверторов, энергоизмерительных приборов и порталов. Также в наличии комплексные модули, например, для расчета положения солнца и передвижения фотогальванических устройств слежения, а также для считывания датчиков окружающей среды. Мы постоянно разрабатываем новые драйверы и функциональные блоки для подключения дополнительных инверторов. В результате инженерные работы по вводу в эксплуатацию фотогальванических установок остаются на низком уровне.
Phoenix Contact предлагает программные библиотеки специально для фотогальванических установок, которые постоянно дополняются функциями. Готовые функциональные блоки обеспечивают несложную связь с преобразователями. Они позволяют, например, считывать такую общую информацию преобразователя, как серийный номер или тип преобразователя. Кроме того, могут определяться все распространенные измеренные значения постоянного и переменного тока, например, мощность питания или выработка. Дополнительно регистрация специфических значений преобразователя и статусных сообщений не является проблемой. Завершают портфолио функциональные блоки для управления фотогальванической системой слежения. Phoenix Contact поддерживает системных интеграторов и пользователей, использующих открытый стандарт SunSpec®, совместимыми с ним функциональными блоками.
Альянс SunSpec® является глобальной организацией пользователей с более чем 170 участниками из отрасли фотогальваники. Его целью является определение стандартов связи для возможности применения решений plug & play. Это сокращает затраты и комплексность солнечных систем и ведет к повышению их привлекательности для инвесторов.
Преимущества для вас
- Сокращение затрат на инжиниринг благодаря предварительно запрограммированным функциональным блокам
- Надежная эксплуатация фотогальванической установки благодаря большому количеству тестов для функциональных блоков
- Гибкость благодаря используемому во всем мире стандарту программирования МЭК 61131
- Постоянно растущий объем функций благодаря регулярному расширению библиотеки функциональных блоков
Контакты
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.