The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

DC Combiner Box для фотогальванических установок DC Combiner Box собирает и распределяет токи цепей от солнечных модулей. Кроме того, DC Combiner Box контролирует мощность системы и защищает отдельные модули от повреждения перенапряжением.

DC Combiner Box в солнечной системе

Требование


Два человека в наземной фотоэлектрической установке

Максимальная готовность

Специалисты, которые планируют и устанавливают фотогальванические установки, сталкиваются с проблемой достижения максимальной доступности и производительности фотогальванических установок. Важными факторами при этом являются сбор и распределение токов цепей, защита отдельных модулей от повреждений вследствие ударов молний и перенапряжений и контроль производительности установки.

Решение


Применение DC Combiner Box

Индивидуальные концепции решений для наземных фотоэлектрических установок

DC Combiner Box от Phoenix Contact отвечают этим требованиям в компактном корпусе. Наша система контроля фотогальванических цепей обеспечивает возможность незамедлительной реакции на неисправности и падение мощности, даже при отказе отдельных цепей.

Соединительные коробки генераторов
Обзор изделия

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом соединительных коробок для генераторов и подберите подходящую коробку DC Combiner Box для Вашего солнечного парка.

Найдите подходящее изделие
Применение DC Combiner Box

Типовая структура наших DC Combiner Box

Интерактивная карта изображений: Вид спереди примерной соединительной коробки генератора
Технология подключения
Технология подключения, не требующая обслуживания, благодаря пружинной технологии соединения позволяет быстро и надежно подсоединять ФГ-цепи.
Узнать больше
Технология подключения
Мониторинг цепей
Мониторинг ФГ-цепей играет центральную роль в DC Combiner Box. Он позволяет непрерывно регистрировать состояние системы и измерять токи и напряжения в цепи. Косвенное измерение тока с помощью технологии эффекта Холла предотвращает падение мощности и возникновение перенапряжений в системе мониторинга. Эти данные помогут оператору системы как можно раньше обратить внимание на неисправности. Это обеспечивает высокую степень готовности оборудования и оптимизирует производительность системы генерации.
Узнать больше
Мониторинг цепей
Источник питания
Преобразователи постоянного тока обеспечивают прямое независимое питание для мониторинга цепей в системе. Это означает, что дополнительный источник питания 230 В AC не требуется.
Узнать больше
Источник питания
Защита установки
Защита от перенапряжений и предохранители используются для защиты соединительных коробок генератора от внешних воздействий, таких как токи замыкания или молнии. Это гарантирует высокую степень готовности оборудования.
Узнать больше
Защита установки
Беспроводная связь
Неадекватные концепции заземления приводят к вводу на сигнальных проводах. Решения для беспроводной связи не нарушают связь системы мониторинга в случае сцепления. Беспроводные решения особенно подходят для проектов модернизации благодаря гибкости установки.
Узнать больше
Беспроводная связь

Преимущества для Вас

  • Надежность и долговечность благодаря оптимизированной по терморежимам конструкции
  • Низкие затраты на установку и обслуживание, а также гибкое сетевое взаимодействие благодаря беспроводной связи
  • Постоянная доступность благодаря наличию на складе стандартизированных артикулов в нескольких вариантах
  • Совместимость и индивидуальность благодаря возможности конфигурирования в соответствии с требованиями заказчика

Контакты


Обслуживающий персонал беседует в солнечном парке с планшетом в руках

Партнерское сотрудничество

Phoenix Contact – это глобальный лидер со штаб-квартирой в Германии. Группа компаний представляет перспективные изделия и решения для комплексной электрификации, сетевой интеграция и автоматизации всех секторов экономики и инфраструктуры. Благодаря этим инновационным изделиям и решениям мы прокладываем путь к климатически нейтральному и сбалансированному миру. Широкий ассортимент инновационной продукции предлагает Вам перспективные решения. Благодаря развитой глобальной сети, охватывающей более 100 стран мира и 21 000 сотрудников, компания всегда находится рядом с Вашим проектом.

Контакты

Групповая фотография экспертов по солнечной энергии
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Мы будем рады поддержать Вас на пути к сбалансированному энергоснабжению.

Часто задаваемые вопросы


Разговор между двумя людьми в солнечном парке
Обслуживающий персонал с планшетом в солнечном парке
Человек перед экраном с программным обеспечением Solarworx
Разговор между двумя людьми в солнечном парке

Мы обеспечиваем близость к клиентам и партнерам через глобальную сеть торговых компаний. На всех наших предприятиях наши сотрудники увлечены технологиями и инновациями, направленными на создание сбалансированного мира для всех. Благодаря присутствию Phoenix Contact наши DC Combiner Box доступны по всему миру и быстро.

Обслуживающий персонал с планшетом в солнечном парке

Максимальная готовность оборудования достигается путем непрерывной регистрации состояния системы и измерения токов и напряжений в цепи. Это может привести к сокращению времени отказа.

Человек перед экраном с программным обеспечением Solarworx

Связь RS-485 используется для передачи данных с устройств мониторинга на центральный пульт PLCnext Control. В библиотеке Solarworx также имеются запрограммированные функциональные блоки для считывания данных с PLCnext Control. Библиотека содержит функциональные блоки для поддерживаемых устройств мониторинга цепи различных производителей.

Узнать подробнее о связи с инвертором
Шкафы управления солнечного парка

Как DC Combiner Box интегрированы в солнечный парк?

DC Combiner Box имеют различные интерфейсы. Поэтому интеграция в общую систему является гибкой. Наши эксперты с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам.
Электрификация, объединение в сеть, автоматизация: мы являемся Вашим ключевым партнером по объединению секторов. Узнайте больше о других решениях Phoenix Contact для мониторинга и управления в Вашем солнечном парке. Вдохновляющие решения для менеджмента электропитания, регистрации данных, сбора погодных данных и других аспектов фотогальваники позволят Вам создать сбалансированное энергоснабжение.

Изделия


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.