Для реализации объединения секторов электрические энергоаккумуляторы играют решающую роль. Для вашего решения хранения энергии доверьтесь инновационным технологиям соединения от Phoenix Contact.
Как новатор мы поддержим вас на пути к нейтральному по выбросам CO2 миру нашими ведущими решениями для объединения секторов
Реализуйте ваши индивидуальные решения контактирования для энергоаккумуляторов и приложений Power to X
Доверьтесь надежным технологиям соединения для безопасной и компактной кабельной разводки ваших энергоаккумуляторов
Определите потенциал оптимизации при помощи компетентных консультаций наших экспертов по применению накопителей энергии
White paper
Энергоаккумулятор: ключ к объединению секторов
Узнайте из white paper, что необходимо учитывать при выборе, разработке и эксплуатации энергонакопительных систем. Темы включают повышение надежности электроснабжения с помощью батарей и процессов Power-to-X, атакже выбор подходящей технологии подключения.
Крупные хранилища используются для поддержки сети. Они позволяют компенсировать, например, высокие пиковые нагрузки несмотря на недостаточную инфраструктуру на станциях быстрой зарядки электромобилей. Другим применением крупных хранилищ является хранение или предоставление энергии в зависимости от цены на электроэнергию при торговле энергией.
Каждый уровень энергоаккумулятора предъявляет различные требования к электрическим технологиям подключения для сигналов, данных и питания. Следующие два примера применения для подключения батарейного модуля и для подключения батарейной стойки иллюстрируют универсальность подключения устройств и полевой разводки.
Компоненты для кабельной разводки аккумуляторных модулей
Для надежного распределения потоков энергии в аккумуляторном модуле требуются надежные соединения, отличающиеся малыми потерями. Для эффективного подключения сигнальных проводов используются инновационные технологии подключения. Разъемы для передачи данных согласно актуальным стандартам на продукцию обеспечивают высокий уровень отказоустойчивости.
Разъём для накопителей энергии
Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах.
Компоненты для установки в стойку системы управления аккумулятором
Сменный модуль стоечной системы управления аккумулятором подключается к общей системе самонаводящимся способом и не является источником повышенной опасности для установщика. На передней стороне осуществляется штекерное подключение отдельных аккумуляторных модулей стойки эффективным и удобным способом. Для внутренней кабельной разводки компонентов для передачи питания, сигналов и данных используются инновационные технологии подключения, обеспечивающие быстрый и надежный процесс производства.
Разъём для накопителей энергии
Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах.
Наш ассортимент штекерных соединителей для печатных плат открывает разнообразные возможности подключения: от распространенных винтовых зажимов и разъемов для быстрого подключения IDC до инновационной технологии Push-in.
Измерительные преобразователи тока и напряжения MCR преобразуют сигналы постоянного, переменного и искаженного тока, а также напряжения в нормированный аналоговый сигнал.
Соединенный с фотогальванической установкой домашний энергоаккумулятор показывает все свои преимущества. Доля самостоятельно вырабатываемой электроэнергии в собственном энергопотреблении значительно увеличивается. В случае неисправностей в общественной сети это позволяет обеспечить непрерывное независимое снабжение.
Современные домашние накопители обычно имеют модульную конструкцию. Удобная конструкция штабелирования обеспечивает быструю и безопасную установку и легкое добавление дополнительных батарейных модулей. Для этого особенно хорошо подходят самообнаруживаемыt гибридные соединительные системы. Они содержат все необходимые разъемы для подключения модулей памяти и автоматически соединяются при укладке отдельных модулей в стопку.
Штекерный соединитель для Power Control Unit в домашнем накопителе
Power Control Unit является центральным элементом управления домашнего накопителя. Он организует процессы зарядки и разрядки аккумуляторных модулей и обеспечивает их безопасное рабочее состояние. Для этого он контролирует токи и напряжения, а также температуру в модулях.
EtherCAT P
Штекерный соединитель для печатных плат DMCC 0,5 обладает свойствами передачи данных Cat5 и квалификацией EtherCAT P.
Наш ассортимент штекерных соединителей для печатных плат открывает разнообразные возможности подключения: от распространенных винтовых зажимов и разъемов для быстрого подключения IDC до инновационной технологии Push-in.
Штекерные соединители для кабельной разводки постоянного тока и переменного тока
Ассортимент распространяется от технологий подключения для фотогальванических модулей и штекерных соединителей постоянного тока для полевой кабельной разводки до подключения устройств для передачи сигналов, данных и питания.
Штекерные соединители для аккумуляторных модулей домашних накопителей
Аккумуляторные модули являются главной составной частью энергоаккумуляторов. Они содержат аккумуляторные элементы, в которых электрический заряд сохраняется в виде химической энергии. Каждый аккумуляторный модуль оснащен функцией балансировки ячеек для поддержания одинакового уровня заряда всех аккумуляторных элементов.
Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением
Воспользуйтесь новым комфортом за счет использования клемм для печатной платы и штекерных соединителей серии LPC.
Клеммы для печатной платы и штекерные соединители для печатных плат
Воспользуйтесь многогранными решениями технологий подключения различных формы, цвета и типа, а также профессионализмом наших специалистов в области комплексной разработки и производства индивидуальных систем соединения.
Хотите протестировать наши решения в области подключения энергоаккумулятора? Закажите бесплатные образцы и убедитесь в удобном управлении нашими штекерными соединителями.
Ключ к нейтральному по выбросам CO2 обществу лежит в эффективном использовании возобновляемых источников энергии. Системы хранения энергии являются основой этому. Надежность и эффективность систем хранения не в последнюю очередь зависят от кабельной разводки и электрических соединений. Они образуют «кровеносную систему» энергоаккумулятора.
Д-р Рюдигер Майер (Dr. Rüdiger Meyer), эксперт по системам хранения энергии Phoenix Contact
Вопросы и ответы о системах хранения энергии
На многие из вопросов можно получить ответы заранее. Для этого обратитесь к часто задаваемым вопросам. Если Вы не найдете подходящего ответа, напишите нам.
Энергоаккумуляторы используются во многих областях, например, для обеспечения электрической энергией в случае сетевых сбоев. Энергоаккумуляторы должны сыграть важную задачу в энергетическом переходе, особенно с увеличением использования возобновляемых источников энергии. Поэтому что они не всегда доступны по мере необходимости. Предложение и спрос на электрическую энергию часто не совпадают по времени. Энергоаккумуляторы могут компенсировать это несовпадение, накапливая полученные от энергии солнца и энергии ветра излишки электроэнергии. В тот момент, когда спрос на сетевую электроэнергию превышает предложение, энергоаккумуляторы могут предоставлять накопленную ими энергию.
Несмотря на периодические сообщения о пожарах и других происшествиях, аккумуляторные системы накопления энергии не представляют серьезной опасности. Современные энергоаккумуляторы изготавливаются производителями в соответствии с действующими директивами и стандартами и затем устанавливаются и вводятся в эксплуатацию профессионалами. Однако аккумуляторные системы хранения энергии одновременно являются устройствами или установками с очень высокой энергоёмкостью. Несанкционированное вмешательство, умышленное разрушение или обход мер безопасности и предохранительного оборудования могут спровоцировать опасные состояния. Однако производители учитывают подобные сценарии, используя такие меры, как анализ режимов отказов и последствий.
Как и большинство технических устройств и установок, энергоаккумуляторы также необходимо регулярно проверять и обслуживать. В зависимости от используемых энергоаккумуляторов, это обслуживание может быть сведено в основном к визуальному осмотру, проверке герметичности винтовых соединений и подобным работам − как в случае с обычными литий-ионными аккумуляторами. Однако в других системах объем работ может быть выше, например, в свинцово-кислотных аккумуляторах, где необходимо регулярно проверять и пополнять электролит.
Разъёмы для накопителей энергии от Phoenix Contact можно подключать и отключать в любой ориентации. Кроме того, в подключенном состоянии их можно поворачивать на 360°. Это существенно упрощает монтаж и обслуживание. Это также повышает гибкость при проектировании системы.
Непреднамеренное изменение полярности подключения аккумулятора может привести к огромному ущербу, а в худшем случае – к опасности для жизни и здоровья. Поэтому разъёмы для накопителей энергии Phoenix Contact имеют цветовое и механическое кодирование. Плюс подходит только к плюсу, а минус – только к минусу. Кроме того, гарантируется невозможность короткого замыкания двух полярностей. Это связано с тем, что высокая энергоемкость батареи в случае неисправности приведет к расплавлению проводников и, по всей вероятности, к возгоранию системы.