Пускатели электродвигателей постоянного тока

Пускатели электродвигателей постоянного тока

Электронные реле нагрузки / реверсирования нагрузки позволяют осуществлять быстрое переключение электродвигателей постоянного тока с механической системой коммутации. Наши реле реверсирования нагрузки обеспечивают изменение направления вращения и торможение электродвигателей постоянного тока до 24 В/10 A с отсутствием механического износа. Защита входных цепей от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки обеспечивает надежную работу всего оборудования. Наличие встроенной схемы блокировки и силовой проводки позволяют до минимума снизить количество дополнительных проводов и кабелей.

Дополнительная информация

Преимущества для вас

• Надежная и быстрая коммутация благодаря не подверженной износу электронике
• Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и кабельной разводки для устройств
• Прямой пуск и реверсирование механически коммутируемых электродвигателей постоянного тока
• - Жесткая и невосприимчивая к вибрациям и ударным нагрузкам конструкция