ELR DCR-PT-24DC-3
-
Реле реверсирования нагрузки
1291615
Электронное реле реверсирования нагрузки, для управления электродвигателями постоянного тока, со светодиодным индикатором и защитной цепью, выход: 24 В DC/3 A, со временем коммутации 5 мс
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Полупроводниковый контактор |
Серия изделий | CONTACTRON |
Режим работы | 100 % ED |
MTTF | 244 лет ( = 20 °C) |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Изоляция | Основная изоляция |
Количество фаз | 1 |
Частота коммутации | ≤ 10 Гц |
Тип сети | 1 фазная |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВeff (50 Hz, 60 s) |
Частота коммутации | ≤ 10 Гц |
Изоляционные характеристики | |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
Расчетное импульсное напряжение | 800 В |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | Основная изоляция |
Наименование, вход | Вход DC |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания цепи управления | 11 В DC ... 30 В DC |
Защитная схема | Защита от перенапр. |
Управление | |
Наименование, вход | Вход управляющего сигнала, справа / слева |
Потребляемый ток | 3 мА |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
Диапазон напряжения срабатывания | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
Номинальный ток цепи управления IC | < 2 мА |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Защита от перенапр. | |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В DC |
Время переключения RL/LL (время включения) | 5 мс |
Выход DC | |
Расчетное импульсное напряжение Ue | 24 В DC |
Диапазон рабочих напряжений | 11 В DC ... 30 В DC |
Расчетный рабочий ток (DC-13 / Выход нагрузки) | 3 A (см. Изменение хар-к) |
Ток покоя | 14 мА |
Ток короткого замыкания | 100 A |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Защита от перенапр. | |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В DC |
Ограничение тока при коротком замыкании | 75 A |
Цепь управления | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Цепь нагрузки | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 107 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Сертификат UL | |
Сертификат | NKCR.E172140 |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | EN 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | установка в ряд, расстояние см. на графике изменения характеристик |
Монтажное положение | Вертикальное (горизонтальная монтажная рейка, отвод двигателя снизу) |
Номер артикула | 1291615 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK7 |
Ключ изделия | DK7622 |
GTIN | 4063151523985 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 114,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 92,37 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371014 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002055 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 93b31a84-4d8e-45fd-aef0-6e740e316201 |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс