Силовой автоматический выключатель постоянного тока для защиты, контроля и коммутации высоких нагрузок постоянного тока, предварительная зарядка промежуточного контура с возможностью параметрирования, 0 B DC ... 800 B DC, до 55 A, отключение при коротком замыкании через < 10 мкс благодаря гибридной технологии, интегрированная связь по шине
Защита, мониторинг и коммутация высоких нагрузок постоянного тока
Компактный силовой автоматический выключатель пост. тока CONTACTRON ELR HDC с гибридной технологией и интуитивно понятной параметризацией от Phoenix Contact обеспечивает устойчивую, эффективную и безопасную работу с высокими нагрузками постоянного тока.
Преимущества для Вас
- Эффективная работа благодаря инновационной гибридной технологии для функций защиты, контроля и коммутации в сетях постоянного тока
- Сбалансированное увеличение эффективности за счет рекуперации (восстановления) энергии в сетях постоянного тока
- Экономия места в шкафу управления благодаря ширине всего 85 мм
- Оптимальное удобство и гибкость благодаря интуитивно понятной параметризации с помощью clipx ENGINEER и простой коммуникации через интерфейс IO-Link
- Избежание пиков тока при переключении благодаря встроенной функции предварительной зарядки
Что уникального в CONTACTRON ELR HDC? Для работы промышленной сети постоянного тока необходимо коммутационное устройство на ответвлениях постоянного тока, способное решать особые задачи, такие как переключение без дуги. С CONTACTRON ELR HDC компания Phoenix Contact предлагает один из первых на рынке многофункциональных силовых автоматических выключателей постоянного тока.
Размещение ELR-HDC на ответвлениях постоянного тока в промышленной сети постоянного тока
Основные характеристики и функции с первого взгляда
Мы предлагаем Вам компактный силовой автоматический выключатель постоянного тока с гибридной технологией и интуитивно понятной параметризацией. Защита, контроль и коммутация высоких нагрузок постоянного тока с регистрацией данных, возможностью работы в сети и сбалансированным увеличением эффективности благодаря рекуперации энергии.
- Ширина: 85 мм
- Рабочий ток: от 10 до 55 А
- Коммуникационные интерфейсы: IO-Link, DIO
- Рабочее напряжение: от 0 до 810 В
- Защита от перенапряжения, повышенного и пониженного напряжения
- Интуитивно понятная параметризация с помощью clipx ENGINEER
- Интегрированная предварительная зарядка для промежуточных контуров
- Всеполюсная гальваническая развязка с реле
CONTACTRON ELR HDC: защита, контроль и переключение высоких нагрузок постоянного тока без электрической дуги
Промышленная сеть постоянного тока в автомобильной промышленности
Постоянный ток как ключевая технология в автомобильной промышленности
В автомобильной промышленности постоянный ток считается ключевой технологией будущего, и крупные немецкие компании являются пионерами в ее внедрении. Защита, контроль и коммутация секторов постоянного тока в существующей инфраструктуре постоянного тока - это технические задачи, на которые у Phoenix Contact уже есть ответ.
Силовой выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC, разработанный именно для этих задач, контролирует рабочий ток и напряжение и предотвращает пики тока при включении с помощью функции предварительной зарядки. В случае перенапряжения происходит трехступенчатое отключение.
Применение в автоматизации зданий - сети постоянного тока
Сети постоянного тока в автоматизации зданий
Интеграция постоянного тока в автоматизацию зданий также требует инновационных коммутационных и защитных устройств. Работа с нагрузками постоянного тока, в частности, предварительная зарядка и переключение, а также контроль напряжения и тока имеют решающее значение. Чрезвычайно короткое время отключения повышает безопасность в эксплуатации в случае неисправности. Энергоэффективность всей системы повышается за счет уменьшения количества преобразований энергии (например, AC/DC). Подача постоянного тока напрямую (например, при использовании фотогальванических установок) также снижает потери энергии.
Сети постоянного тока в промышленности
Сети постоянного тока в промышленности становятся все более важными на пути к более сбалансированному производству. Компания Phoenix Contact выступает за безопасное использование технологии постоянного тока и совместно с другими компаниями проводит исследования целостных интеллектуальных сетей на основе постоянного тока. Узнайте, почему постоянный ток является промышленной энергосистемой будущего и какое отношение он имеет к устойчивому развитию.