PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Электронный защитный выключатель
1441495

1-канальная, электронная защита устройства для потребителей 12-24 В DC. Номинальный ток регулируемый в диапазоне 0,1-0,63 A. С дистанционной сигнализацией и активным ограничением тока. Комбинируется с клеммными блоками CLIPLINE. Для установки на монтажных рейках DIN.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Точная локализация неисправности и быстрое восстановление работоспособности благодаря индикации состояния и возможности сброса на месте и дистанционно
Планируйте установки без усилий, благодаря точному отключению, низким потерям напряжения и регулируемым значениям тока
Больше места в шкафу управления благодаря встроенному распределению потенциалов плюс и минус на 6 мм
Простота создания приложений благодаря совместимости с клеммными блоками CLIPLINE complete