PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Электронный защитный выключатель
1464485

1-канальная, электронная защита устройства для потребителей 12-24 В DC. Фиксированное значение номинального тока: 0,63 A. С дистанционной сигнализацией, дистанционным сбросом и активным ограничением тока. Комбинируется с клеммными блоками CLIPLINE. Для установки на монтажных рейках DIN.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Точная локализация неисправности и быстрое восстановление работоспособности благодаря индикации состояния и возможности сброса на месте и дистанционно
Планируйте установки без усилий, благодаря точному отключению и низким потерям напряжения
Больше места в шкафу управления благодаря встроенному распределению потенциалов плюс и минус на 6 мм
Простота создания приложений благодаря совместимости с клеммными блоками CLIPLINE complete