PTCB E1 24DC/0.63A NO
-
Электронный защитный выключатель
1464486
1-канальная, электронная защита устройства для потребителей 12-24 В DC. Фиксированное значение номинального тока: 0,63 A. С дистанционной сигнализацией и активным ограничением тока. Комбинируется с клеммными блоками CLIPLINE. Для установки на монтажных рейках DIN.
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | Подключение сигнального провода протестировано согласно EN 61000-4-4 при 1 кВ; или заказчик должен предусмотреть соответствующие защитные меры |
| Многократные сильные короткие замыкания могут снизить интеграл плавления встроенного входного предохранителя. | |
| Серия изделий | PTCB |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
| Полюсов | 1 |
| Количество каналов | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Общая информация | |
| Рабочее напряжение | 10 В DC ... 30 В DC |
| Pасчетное напряжение | 12 В DC |
| 24 В DC | |
| Номинальный ток IN | 15 A DC (Полный ток, вход) |
| 0,63 A DC (Выход номинального тока) | |
| Расчетный ток IN | 0,63 A DC |
| Рабочий ток (предустановлен) | 0,63 A |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Тип срабатывания | E (электрон.) |
| Устойчивость к обратной связи | макс. 35 В DC |
| Требуемые номиналы предохранителей | Необходимы только при Imax питания > отключающей способности короткого замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент. |
| Коммутационная способность короткого замыкания | 300 A |
| Электрическая прочность | макс. 35 В DC (Цепь нагрузки) |
| активное ограничение тока | typ. 1,08 x IN |
| Предохранитель | электрон. |
| КПД | > 98,5 % |
| Ток покоя I0 | тип. 5 мА |
| Рассеиваемая мощность | тип. 0,1 Вт (на холостом ходу) |
| < 0,7 Вт (в номинальном режиме работы) | |
| Время инициализации модуля | 40 мс |
| Время ожидания после отключения канала | 5 c (при перегрузке / короткое замыкание) |
| Допуск измерения I | ± 7 % |
| Ухудшение показателей от температуры | 15 A (Полный ток при 60 °C) |
| 20 A (Полный ток при 50 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28409090 ч (при 25 °C с нагрузкой 21 %) |
| 11519410 ч (при 40 °C с нагрузкой 34,25 %) | |
| 1577983 ч (при 60 °C с нагрузкой 100 %) | |
| Падение напряжения | 0,35 В (при 0,63 A) |
| Отказоустойчивый элемент | 4 A DC |
| Исполнение контакта | без гальванической развязки |
| Цепь нагрузки | |
| Время на отключение | ≤ 600 мс |
| ≥ 12 мс (В зависимости от доступной нагрузки) | |
| Отключение тип. 1,08 x IN | |
| Отключение при пониженном напряжении | ≤ 9,2 В DC (активный) |
| ≥ 10,2 В DC (неактивный) | |
| Отключение при перегрузке | ≥ 30,5 В DC (активный) |
| ≤ 29,5 В DC (неактивный) | |
| Макс. емкостная нагрузка | 4,7 мФ (В зависимости от настроек тока и доступного тока короткого замыкания) |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Наименование, подключение | Цепь удаленного оповещения |
| Функция переключения | Замыкатель |
| Рабочее напряжение | 0 В DC ... 30 В DC |
| Рабочий ток | 100 мА DC |
| Главная цепь тока IN+ | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Главная цепь тока IN- | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Главная цепь тока OUT | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Цепь удаленного оповещения | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Светодиод канала выключен | выкл. (Канал отключен) |
| Светодиод канала желтый | мигает (Включение режима программирования) |
| Светодиод канала зеленый | горит (Канал включен) |
| Светодиод канала красный | горит (Канал выключен, активирована защита от пониженного или повышенного напряжения) |
| Горит временно (Канал выключен, фаза охлаждения 5 с, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) | |
| мигает (Канал выключен, готовность к включению, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) | |
| мигает быстро (Канал отключен, напряжение помех на выходе, возможно ошибка при установке) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 105,8 мм |
| Глубина | 55,6 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Материал | PBT |
| PBT | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 3000 м до 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 м до 46 °C (amsl) | |
| Определение влажности | 96 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (МЭК 60068-2-27, тест Ea) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 59,6 Гц (Амплитуда ±0,35 мм; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc) |
| 59,6 Гц ... 150 Гц (Ускорение 5g; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc) | |
| 5 Гц ... 100 Гц (Поиск резонанса 4g; частота резонанса 4g; 90 мин согласно DNV GL класс B) | |
| Сертификат UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| DNV GL | |
| Маркировка | Допуск для применения в судостроении |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Данные судостроения | |
| Temperature | A |
| Humidity | B |
| Вибрации | B |
| EMC | A |
| Enclosure | A |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-2 |
| Указание | ЭМС - Помехоустойчивость при промышленном применении |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Указание | ЭМС - Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-78 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Влажность и тепло (устойчивые) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50178 |
| Указание | Оснащение силовых установок электронным оборудованием |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-6 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Колебания (синусоидальные) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-27 |
| Указание | Влияние окружающей среды - удары |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-30 |
| Указание | Влияние окружающей среды — Часть 2-30: Методы испытаний — тест Db: Влажное тепло, циклический |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 1464486 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CLA |
| Ключ изделия | CLA135 |
| GTIN | 4063151856045 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 32,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 25,81 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 56303ae7-2e63-4202-8861-55eff014d8f5 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 1,27 кг CO2e |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBS 2-6 - Перемычка 3030336
-
FBS 3-6 - Перемычка 3030242
-
FBS 4-6 - Перемычка 3030255
-
FBS 5-6 - Перемычка 3030349
-
FBS 10-6 - Перемычка 3030271
-
FBS 20-6 - Перемычка 3030365
-
FBS 50-6 - Перемычка 3032224
-
FBS 2-6 BU - Перемычка 3036932
-
FBS 3-6 BU - Перемычка 3036945
-
FBS 4-6 BU - Перемычка 3036958
-
FBS 5-6 BU - Перемычка 3036961
-
FBS 10-6 BU - Перемычка 3032198
-
FBS 20-6 BU - Перемычка 3032208
-
FBS 50-6 BU - Перемычка 3032211
-
FBS 2-6 GY - Перемычка 3032237
-
FBS 3-6 GY - Перемычка 3032240
-
FBS 4-6 GY - Перемычка 3032279
-
FBS 5-6 GY - Перемычка 3032266
-
FBS 2-5 - Перемычка 3030161
-
FBS 3-5 - Перемычка 3030174
-
FBS 4-5 - Перемычка 3030187
-
FBS 5-5 - Перемычка 3030190
-
FBS 10-5 - Перемычка 3030213
-
FBS 20-5 - Перемычка 3030226
-
FBS 50-5 - Перемычка 3038930
-
FBS 2-5 BU - Перемычка 3036877
-
FBS 3-5 BU - Перемычка 3036880
-
FBS 4-5 BU - Перемычка 3036893
-
FBS 5-5 BU - Перемычка 3036903
-
FBS 10-5 BU - Перемычка 3036916
-
FBS 20-5 BU - Перемычка 3036929
-
FBS 50-5 BU - Перемычка 3032114
-
FBS 2-5 GY - Перемычка 3038969
-
FBS 3-5 GY - Перемычка 3038972
-
FBS 4-5 GY - Перемычка 3038985
-
FBS 5-5 GY - Перемычка 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Переходная перемычка 3030873
-
PT 4 - Проходные клеммы 3211757
-
PT 4-TWIN - Проходные клеммы 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Проходные клеммы 3211797
-
ST 4 - Проходные клеммы 3031364
-
ST 4-TWIN - Проходные клеммы 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Проходные клеммы 3031445
-
QTC 2,5 - Проходные клеммы 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Проходные клеммы 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Проходные клеммы 3206446
-
PT 2,5 - Проходные клеммы 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Проходные клеммы 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Проходные клеммы 3209578
-
ST 2,5 - Проходные клеммы 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Проходные клеммы 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Проходные клеммы 3031306
-
QTC 1,5 - Проходные клеммы 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Проходные клеммы 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Проходные клеммы 3205077
-
PT 10 - Проходные клеммы 3212120
-
ST 10 - Проходные клеммы 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Маркировка для клеммных модулей 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 1027586
-
PTTB 1,5/S - Двухъярусные клеммы 3208511
-
PTTB 2,5 - Двухъярусные клеммы 3210567
-
PTTB 4 - Двухъярусные клеммы 3211786
-
DB 50- 90 BK - Проволочная перемычка 2820916
-
DB 50- 90 BU - Проволочная перемычка 2821180
-
DB 50- 90 GY - Проволочная перемычка 2820929
-
DB 50- 90 RD - Проволочная перемычка 2864639
Преимущества для вас
Точная локализация неисправности и быстрое восстановление работоспособности благодаря индикации состояния и возможности сброса на месте и дистанционно
Планируйте установки без усилий, благодаря точному отключению и низким потерям напряжения
Больше места в шкафу управления благодаря встроенному распределению потенциалов плюс и минус на 6 мм
Простота создания приложений благодаря совместимости с клеммными блоками CLIPLINE complete