Материал: сталь 2,5 мм (стандарт 1203), размер: ширина 52 мм, высота 182 мм, для монтажа последующих цепей питания непосредственно на стенку: - QUINT-PS..., QUINT-DC-UPS... и QUINT BUFFER..., TRIO-PS/1AC/ 10+20A, TRIO-PS/3AC/...
UWA 182/52
-
Монтажный адаптер
2938235
Универсальный настенный адаптер для надежного монтажа устройства при сильных вибрациях. Устройство привинчивается прямо на монтажную поверхность. Универсальный настенный адаптер крепится сверху/снизу.