Четвертое поколение высокопроизводительных источников питания QUINT POWER обеспечивает максимальную готовность оборудования при помощи новых функций. Пороговые значения сигнализации и характеристики можно индивидуально корректировать при помощи интерфейса NFC.
Уникальная технология SFB и превентивный функциональный контроль блока питания QUINT POWER повышают степень готовности системы.
QUINT4-PS/1AC/24DC/20
-
Источники питания
2904602
Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 A
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E211944Схема IECEE CB
ID допуска: SI-5328EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID допуска: LR22472797TANK
ID допуска: TA21182MBV
ID допуска: 44621/B0 BVEAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528ABS
ID допуска: 20-1973616-PDAType approved
ID допуска: SI-SIQ BG 005/024DNV
ID допуска: TAA00000BVcCSAus
ID допуска: 70070772BIS Licence Document
ID допуска: R-41268801SEMI F47
ID допуска: SEMI F47UL одобрено
ID допуска: E211944Схема IECEE CB
ID допуска: SI-5328cUL Recognized
ID допуска: E211944cUL Listed
ID допуска: E123528UL регистрация
ID допуска: E123528ABS
ID допуска: 20-1973616-PDABV
ID допуска: 44621/B0 BVNK
ID допуска: TA21182MLR
ID допуска: LR22472797TAType approved
ID допуска: SI-SIQ BG 005/024EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764SEMI F47
ID допуска: SEMI F47DNV
ID допуска: TAA00000BVcUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827cUL Listed
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Можно ли задействовать стандартный защитный автоматический выключатель с источником питания?
Да, стандартные защитные автоматические выключатели могут безопасно срабатывать при использовании источника питания QUINT. Учитывайте раздел «Технология SFB» в техническом описании.
Какие резервы мощности имеются?
Для расширения установки длительный статический boost поддерживает снабжение питанием 25 А. Статический boost имеется при условии, если температура окружающей среды составляет не более 40 °C.
Источник питания QUINT POWER обеспечивает динамический ...
Смотреть подробнее
Для расширения установки длительный статический boost поддерживает снабжение питанием 25 А. Статический boost имеется при условии, если температура окружающей среды составляет не более 40 °C.
Источник питания QUINT POWER обеспечивает динамический boost до 30 A для надежного запуска тяжелых нагрузок. Ограниченное во времени питание нагрузки составляет макс. 5 с при температуре окружающей среды до 60 °C
Может ли источник питания также работать с входным напряжением DC?
Да, источник питания QUINT POWER также допущен к использованию в диапазоне входного напряжения постоянного тока 110 В DC ... 250 В DC (-18% ... +40%).
Какое преимущество дает газонаполненный разрядник в электроснабжении?
Благодаря встроенному газонаполненному разряднику источник питания QUINT POWER обеспечивает очень высокий уровень помехоустойчивости (до 6 кВ).
Можно ли контролировать входное напряжение источника питания?
Да, опция сигнала «Входное напряжение ОК» может использоваться для ранней сигнализации об отказе входного напряжения. В случае сбоя сетевого питания, источник питания обеспечивает питание нагрузки в течение по меньшей мере 28 мс. Сигнализация об отка... Смотреть подробнее
Да, опция сигнала «Входное напряжение ОК» может использоваться для ранней сигнализации об отказе входного напряжения. В случае сбоя сетевого питания, источник питания обеспечивает питание нагрузки в течение по меньшей мере 28 мс. Сигнализация об отказе входного напряжения происходит за 10 мс до понижения выходного напряжения, поэтому данная информация своевременно попадает в контроллер более высокого уровня.
Смотреть меньшеЕсть ли способ постоянно контролировать выходные параметры источника питания?
Да, аналоговый сигнальный выход источника питания QUINT POWER можно использовать для непрерывного мониторинга тока, напряжения и мощности.
Можно ли контролировать температуру источника питания?
Да, с помощью опции сигнала «Температура OK» можно сигнализировать о повышении температуры еще до того, как источник питания QUINT POWER защитит себя снижением мощности.
Как можно настроить сигнальные контакты?
Сигнальные контакты могут быть предварительно настроены непосредственно при заказе источника питания QUINT POWER через конфигуратор. Также источник питания можно настроить позднее с помощью программного обеспечения QUINT POWER или приложения QUINT POWER.
Как можно регулировать выходное напряжение источника питания?
Источник питания QUINT POWER можно заказать непосредственно с настроенным выходным напряжением.
Можно ли также заблокировать кнопки для регулирования напряжения?
Да, кнопки на передней панели можно заблокировать с помощью программного обеспечения QUINT POWER или приложения QUINT POWER.