CBMC E4 24DC/1-10A NO
-
Электронный защитный выключатель
2906032
Многоканальный электронный автоматический выключатель для защиты четырех потребителей сети 24 В пост. тока при перегрузке или коротком замыкании. С электронной блокировкой настроенных номинальных токов. Для установки на несущих DIN-рейках.
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | Многократные сильные короткие замыкания могут снизить интеграл плавления встроенного входного предохранителя. |
| Тип изделия | Электронные автоматические выключатели |
| Серия изделий | CBMC |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
| Полюсов | 1 |
| Количество каналов | 4 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Общая информация | |
| Рабочее напряжение | 18 В DC ... 30 В DC |
| Pасчетное напряжение | 24 В DC |
| Номинальный ток IN | макс. 40 A DC (IN+) |
| макс. 40 A DC (на полюс клеммы при шунтировании других устройств при помощи IN+) | |
| Расчетный ток IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (настройка для каждого выходного канала) |
| Рабочий ток (предустановлен) | 4 A |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Тип срабатывания | E (электрон.) |
| Устойчивость к обратной связи | макс. 35 В DC |
| Требуемые номиналы предохранителей | Необходимы только при Imax питания > отключающей способности короткого замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент. |
| Коммутационная способность короткого замыкания | 300 A |
| Электрическая прочность | макс. 35 В DC (Цепь нагрузки) |
| Предохранитель | электрон. |
| КПД | > 99 % |
| Ток покоя I0 | тип. 25 мА |
| Рассеиваемая мощность | тип. 0,6 Вт (на холостом ходу) |
| < 9 Вт (в номинальном режиме работы) | |
| Время инициализации модуля | 1,6 c |
| Время ожидания после отключения канала | 5 c (при перегрузке / короткое замыкание) |
| Допуск измерения I | ± 15 % |
| Ухудшение показателей от температуры | 24 A DC (при 60 °C) |
| 28 A DC (при 54 °C) | |
| 32 A DC (при 47 °C) | |
| 36 A DC (при 41 °C) | |
| 40 A DC (при 35 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 8403361 ч (при 25 °C с нагрузкой 21 %) |
| 3067484 ч (при 40 °C с нагрузкой 34,25 %) | |
| 534188 ч (при 35 °C с нагрузкой 100 %) | |
| Отказоустойчивый элемент | 15 A DC (на выходной канал) |
| Исполнение контакта | без гальванической развязки |
| Цепь нагрузки | |
| Время на отключение | ≤ 10 мс (при коротком замыкании > 2,0 x IN) |
| 1 c (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Отключение при пониженном напряжении | ≤ 17,8 В DC (активный) |
| ≥ 18,8 В DC (неактивный) | |
| Отключение при перегрузке | ≥ 30,5 В DC (активный) |
| ≤ 29,5 В DC (неактивный) | |
| Макс. емкостная нагрузка | 45000 мкФ (В зависимости от настроек тока и доступного тока короткого замыкания) |
| Задержка включения | 0,1 c (на выходной канал) |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Наименование, подключение | Цепь удаленного оповещения |
| Функция переключения | Замыкатель |
| Рабочее напряжение | 0 В DC ... 30 В DC |
| Рабочий ток | 100 мА DC |
| Главная цепь тока IN+ | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 15 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 8 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 6 мм² |
| Главная цепь тока IN- | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Главная цепь тока OUT | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Цепь удаленного оповещения | |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Светодиод канала выключен | выкл. (Канал отключен) |
| Светодиод канала желтый | горит (Канал включен, нагрузка канала > 80 %) |
| мигает (Включение режима программирования) | |
| Светодиод канала зеленый | горит (Канал включен) |
| Светодиод канала красный | горит (Канал выключен, активирована защита от пониженного или повышенного напряжения) |
| Горит временно (Канал выключен, фаза охлаждения 5 с, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) | |
| мигает (Канал выключен, готовность к включению, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) | |
| мигает двукратно (Канал выключен, превышение общей границы по току устройства 40 A) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 36 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 98 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 3000 м до 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 м до 46 °C (amsl) | |
| Определение влажности | 96 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (МЭК 60068-2-27, тест Ea) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 57,6 Гц (Амплитуда ±0,35 мм; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc) |
| 57,6 Гц ... 150 Гц (Ускорение 5g; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc) | |
| Сертификат UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-2 |
| Указание | ЭМС - Помехоустойчивость при промышленном применении |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Указание | ЭМС - Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-6 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Колебания (синусоидальные) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-27 |
| Указание | Влияние окружающей среды - удары |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-78 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Влажность и тепло (устойчивые) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50178 |
| Указание | Оснащение силовых установок электронным оборудованием |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2906032 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CLA |
| Ключ изделия | CLA152 |
| GTIN | 4055626149356 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 128,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 128,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (№ CAS: Не применимо) | |
| SCIP | 284d1f8e-2027-421f-9448-d1dbcb4de437 |
| EF3.0 Изменение климата | |
| CO2e кг | 5,571 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
EML (10X7)R - Этикетка 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Маркировка для устройств 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Источники питания 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Источники питания 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Источники питания 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Источники питания 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Источники питания 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Источники питания 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Источники питания 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Источники питания 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Источники питания 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Источники питания 2903156
Преимущества для вас
Простая замена устройств без изменения проекта благодаря компактной конструкции и индивидуальным возможностям настройки
Возможность настройки цепей тока при помощи однокнопочной системы управления светодиодных клавиш
Дополнительная защита от нежелательного изменения параметров тока благодаря электронному замку
Мгновенное понимание рабочего состояния при помощи желтого, красного и зеленого индикаторов
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс