CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL
-
Электронный защитный выключатель
2910410
Многоканальный электронный автоматический выключатель с интерфейсом IO-Link для защиты четырех потребителей сети 24 В DC от перегрузки и короткого замыкания. С электронной блокировкой настроенных номинальных токов. Для установки на несущих DIN-рейках.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | Многократные сильные короткие замыкания могут снизить интеграл плавления встроенного входного предохранителя. |
| Тип изделия | Электронные автоматические выключатели |
| Серия изделий | CBMC |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
| Полюсов | 1 |
| Количество каналов | 4 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Общая информация | |
| Рабочее напряжение | 18 В DC ... 30 В DC |
| Pасчетное напряжение | 24 В DC |
| Номинальный ток IN | макс. 16 A DC (IN+) |
| макс. 40 A DC (на полюс клеммы при шунтировании других устройств при помощи IN+) | |
| Расчетный ток IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (настройка для каждого выходного канала) |
| Рабочий ток (предустановлен) | 4 A |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Тип срабатывания | E (электрон.) |
| Устойчивость к обратной связи | макс. 35 В DC |
| Требуемые номиналы предохранителей | Необходимы только при Imax питания > отключающей способности короткого замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент. |
| Коммутационная способность короткого замыкания | 300 A |
| Электрическая прочность | макс. 35 В DC (Цепь нагрузки) |
| Предохранитель | электрон. |
| КПД | > 99 % |
| Ток покоя I0 | тип. 25 мА |
| Рассеиваемая мощность | тип. 0,6 Вт (на холостом ходу) |
| < 4 Вт (в номинальном режиме работы) | |
| Время инициализации модуля | 1,6 c |
| Время ожидания после отключения канала | 5 c (при перегрузке / короткое замыкание) |
| Допуск измерения I | ± 15 % |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 6896552 ч (при 25 °C с нагрузкой 21 %) |
| 2597403 ч (при 40 °C с нагрузкой 34,25 %) | |
| 443066 ч (при 35 °C с нагрузкой 100 %) | |
| Отказоустойчивый элемент | 15 A DC (на выходной канал) |
| Исполнение контакта | без гальванической развязки |
| Цепь нагрузки | |
| Время на отключение | ≤ 10 мс (при коротком замыкании > 2,0 x IN) |
| 1 c (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Отключение при пониженном напряжении | ≤ 17,8 В DC (активный) |
| ≥ 18,8 В DC (неактивный) | |
| Отключение при перегрузке | ≥ 30,5 В DC (активный) |
| ≤ 29,5 В DC (неактивный) | |
| Макс. емкостная нагрузка | 30000 мкФ (В зависимости от настроек тока и доступного тока короткого замыкания) |
| Задержка включения | 0,1 c (на выходной канал) |
| Главная цепь тока IN+ | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 15 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 8 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 6 мм² |
| Главная цепь тока IN- | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Главная цепь тока OUT | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| IO-Link | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 0,75 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| IO-Link | |
| Тип интерфейса | IO-Link |
| Спецификация | V1.1 |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Скорость передачи данных | 230,4 кбит/с (COM3) |
| Продолжительность цикла | мин. 40 мс |
| Количество процессных данных | 8 байт (Входные данные) |
| 3 байт (Выходные данные) | |
| Номинальное напряжение питания периферийных устройств | 24 В DC |
| Потребляемый ток | макс. 30 мА (IO-Link L+) |
| IO-Link Vendor ID | 176dec, 00 B0hex |
| IO-Link Device ID | 393520dec, 06 01 30hex |
| Светодиод IO-Link отключен | выкл. (Нет коммуникаций) |
| Светодиод IO-Link зеленый | мигает (Связь IO-Link есть) |
| Светодиод канала выключен | выкл. (Канал отключен) |
| Светодиод канала желтый | горит (Канал включен, нагрузка канала > 80 %) |
| мигает (Включение режима программирования) | |
| Светодиод канала зеленый | горит (Канал включен) |
| Светодиод канала красный | горит (Канал выключен, активирована защита от пониженного или повышенного напряжения) |
| Горит временно (Канал выключен, фаза охлаждения 5 с, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) | |
| мигает (Канал выключен, готовность к включению, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) | |
| мигает двукратно (Канал выключен, превышение общей границы по току устройства 40 A) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 36 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 98 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 3000 м до 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 м до 46 °C (amsl) | |
| Определение влажности | 96 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (МЭК 60068-2-27, тест Ea) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 57,6 Гц (Амплитуда ±0,35 мм; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc) |
| 57,6 Гц ... 150 Гц (Ускорение 5g; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc) | |
| Сертификат UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-2 |
| Указание | ЭМС - Помехоустойчивость при промышленном применении |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Указание | ЭМС - Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-6 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Колебания (синусоидальные) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-27 |
| Указание | Влияние окружающей среды - удары |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-78 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Влажность и тепло (устойчивые) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50178 |
| Указание | Оснащение силовых установок электронным оборудованием |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2910410 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CLA |
| Ключ изделия | CLA152 |
| GTIN | 4055626448558 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 130 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 128 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (№ CAS: Не применимо) | |
| SCIP | cf0e870d-4d39-4026-9a6e-21123e10589e |
| EF3.0 Изменение климата | |
| CO2e кг | 3,316 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
USB IO-LINK ADAPTER - Адаптер для программирования 1533311
-
EML (10X7)R - Этикетка 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Маркировка для устройств 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Источники питания 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Источники питания 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Источники питания 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Источники питания 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Источники питания 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Источники питания 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Источники питания 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Источники питания 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Источники питания 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Источники питания 2903156
Преимущества для вас
Прозрачность состояния установки благодаря многочисленным возможностям диагностики
Доступ к устройству из любой точки мира благодаря подключению к инфраструктуре IO-Link
Надежность фиксации благодаря блокировке
Планируйте сервисные работы более эффективно благодаря удобной возможности управлять интервалами регулярного обслуживания, используя интерфейсы.
Удобная диагностика неисправностей благодаря классификации и записи ошибок
Автономный режим при полной работоспособности даже в случае отсутствия подключения к интерфейсу IO-Link
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс