CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
-
Электронный защитный выключатель
2905743
Многоканальный электронный автоматический выключатель с активным ограничением тока для защиты четырех потребителей сети 24 В DC в случае перегрузки или короткого замыкания. С функцией поддержания номинального тока и электронной фиксацией настроенных номинальных токов. Для установки на DIN-рейки.
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | CBM |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
| Полюсов | 1 |
| Количество каналов | 4 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Общая информация | |
| Рабочее напряжение | 18 В DC ... 30 В DC |
| Pасчетное напряжение | 24 В DC |
| Номинальный ток IN | макс. 40 A DC |
| Расчетный ток IN | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (настройка для каждого выходного канала) |
| Рабочий ток (предустановлен) | 0,5 A |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Тип срабатывания | E (электрон.) |
| Устойчивость к обратной связи | макс. 35 В DC |
| Требуемые номиналы предохранителей | Необходимы только при Imax питания > отключающей способности короткого замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент. |
| Коммутационная способность короткого замыкания | 300 A |
| Электрическая прочность | макс. 30 В DC (Цепь нагрузки) |
| активное ограничение тока | тип. 2,0 x IN (0,5 - 1 A) |
| тип. 1,5 x IN (2 - 10 A) | |
| Предохранитель | электрон. |
| КПД | > 99 % |
| Ток покоя I0 | тип. 42 мА |
| Рассеиваемая мощность | 1 Вт (на холостом ходу) |
| 9 Вт (в номинальном режиме работы) | |
| Время инициализации модуля | 3,3 c |
| Время ожидания после отключения канала | 10 c (при перегрузке / короткое замыкание) |
| Допуск измерения I | тип. 40 % (0,5 A ... 1 A) |
| тип. 10 % (2 A ... 10 A) | |
| Ухудшение показателей от температуры | 40 A DC (при 70 °C (65 °C для UL 2367)) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2001962 ч (при 25 °C) |
| 1292135 ч (при 40 °C) | |
| 653352 ч (при 60 °C) | |
| Отказоустойчивый элемент | 15 A DC (на выходной канал) |
| Исполнение контакта | без гальванической развязки |
| Цепь нагрузки | |
| Время на отключение | 0,02 c (> 1,3 x Iном.) |
| 30 c (1,1 ... 1,3 x IN) | |
| Отключение при пониженном напряжении | ≤ 17,8 В DC (активный) |
| ≥ 19 В DC (неактивный) | |
| Отключение при перегрузке | ≥ 30,5 В DC (активный) |
| ≤ 29,5 В DC (неактивный) | |
| Макс. емкостная нагрузка | 75000 мкФ (на канал при 24 В DC) |
| Задержка включения | 0,1 c (на выходной канал) |
| Сброс | |
| Диапазон входных напряжений | 7 В DC ... 30 В DC (Сброс с обнулением флага) |
| Потребляемый ток | тип. 0,4 мА (при 24 В DC) |
| Длина импульса | ≥ 50 мс (Сигнал H-уровня) |
| ≥ 50 мс (Малый сигнал) | |
| Напряжение | < 5 В DC (Малый сигнал) |
| > 8 В DC (Сигнал H-уровня) | |
| Выход сигнала состояния | |
| Выходное напряжение | 24 В DC |
| Выходной ток | макс. 20 мА (при I > 80 % на мин. одном канале) |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Наименование, подключение | Цепь удаленного оповещения |
| Функция переключения | Замыкатель |
| Рабочее напряжение | 0 В DC ... 30 В DC |
| Рабочий ток | 1 мА DC ... 100 мА DC |
| Главная цепь тока IN+ | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,75 мм² ... 16 мм² |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 4 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,75 мм² ... 10 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,75 мм² ... 16 мм² |
| Главная цепь тока IN- | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Главная цепь тока OUT | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Цепь удаленного оповещения | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Светодиод DC OK выключен | выкл. (Отсутствует напряжение питания) |
| Светодиод DC OK желтый | горит (Активирована защита от пониженного напряжения, напряжение ≤ 17,8 В, активные каналы отключены и горят красные светодиоды канала) |
| мигает (Деактивировано отключение при пониженном напряжении, устройство было отключено из-за пониженного напряжения) | |
| Светодиод DC OK зеленый | горит (Рабочее напряжение в номинальном режиме 18 ... 30 В) |
| Светодиод DC OK красный | горит (Активировано отключение при повышенном напряжении, напряжение ≥ 30,5 В, каналы отключены и горят красные светодиоды канала) |
| мигает (Деактивировано отключение от повышенного напряжения, устройство было отключено из-за повышенного напряжения) | |
| Светодиод канала выключен | выкл. (Канал отключен) |
| Светодиод канала желтый | горит (Канал включен, нагрузка канала > 80 %) |
| Светодиод канала желто-зеленый | мигает (Канал включен, активирован помощник настройки номинального тока) |
| Светодиод канала зеленый | горит (Канал включен) |
| мигает (Канал включен, активирован режим программирования) | |
| Светодиод канала красный | горит (Канал выключен, активирована защита от пониженного или повышенного напряжения) |
| Горит временно (Канал выключен, фаза охлаждения 10 с, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) | |
| мигает (Канал выключен, готовность к включению, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) | |
| Светодиод канала красно-желтый | мигает (Канал включен, режим перегрузки, нагрузка ок. 110 ... 130 %, отключение через 30 с) |
| Светодиод канала красно-зеленый | мигает (Канал выключен, активирован режим программирования, настройка тока после срабатывания защиты от перегрузки или короткого замыкания) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 41 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 121 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
| серый (RAL 7042) | |
| Материал | PC |
| PA 6.6 | |
| PC | |
| PBT-FR17 | |
| POM | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (Запуск при –40 °C согласно результатам типовых испытаний) |
| -25 °C ... 65 °C (при UL 2367) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 6000 м (amsl) |
| Определение влажности | 240 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (МЭК 60068-2-27, тест Ea) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5 Гц ... 24,9 Гц (Амплитуда ±1,6 мм; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc) |
| 24,9 Гц … 150 Гц (Ускорение 4g; согласно МЭК 60068-2-6, Test Fc с дополнительной проверкой резонансной частоты согласно DNV GL) | |
| Сертификат UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Маркировка | DNV GL |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Данные судостроения | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Вибрации | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-2 |
| Указание | ЭМС - Помехоустойчивость при промышленном применении |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Указание | ЭМС - Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-6 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Колебания (синусоидальные) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-1 |
| Указание | Влияние окружающей среды – Часть 2-1: Методы испытаний – тест A: Холод |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-2 |
| Указание | Влияние окружающей среды — Часть 2-2: Методы испытаний — тест B: Сухое тепло |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-78 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Влажность и тепло (устойчивые) |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2905743 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CLA |
| Ключ изделия | CLA151 |
| GTIN | 4046356992350 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 283,33 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 234,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (№ CAS: Не применимо) | |
| SCIP | e77053ee-d02d-4fa2-ae47-2334e6de1cd7 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 4,71 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Источники питания 2903147
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - Источники питания 2903148
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Источники питания 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Источники питания 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Источники питания 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Источники питания 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Источники питания 2903155
Преимущества для вас
Простота конфигурации благодаря ассистенту номинального тока
Активное ограничение тока для оптимального использования предварительно подключенного источника питания
Ступенчатая настройка каждого канала: от 0,5 А до 10 А
Простой контроль установки благодаря заблаговременной сигнализации и прямому отводу информации с изделия
Повышение готовности оборудования при помощи интеллектуального распознавания заниженного или завышенного напряжения