Источники питания TRIO POWER со стандартным набором функций
Источники питания серии TRIO POWER с зажимом push-in идеально подходят для применения в машиностроении. Все функции и компактная конструкция одно- и трехфазных модулей оптимально соответствуют высоким требованиям. Надежное питание потребляющих устройств в сложных условиях эксплуатации обеспечивается блоками питания чрезвычайно прочной электрической и механической конструкции.
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20
-
Источники питания
2903151
Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, вход: 1-фазн., выход: 24 В DC / 20 A
Подробная информация о продукте
| Режим AC | |
| Структура сети | Сеть звезда |
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
| Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
| Макс. электрическая прочность | ≤ 300 В AC 15 c |
| Стандартное сетевое напряжение | 120 В AC |
| 230 В AC | |
| Тип напряжения питания | Перем. ток |
| Импульс пускового тока | ≤ 20 A (стандартный (типовой)) |
| Интеграл импульса тока при включении (I2t) | < 0,9 A2c |
| Ограничение импульсного тока включения | тип. 20 A (через 1 мс) |
| Диапазон частот AC | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
| Время автономной работы | тип. 10 мс (120 В AC) |
| тип. 15 мс (230 В AC) | |
| Потребляемый ток | 5,6 A (100 В AC) |
| 4,3 A (120 В AC) | |
| 2,4 A (230 В AC) | |
| 2,4 A (240 В AC) | |
| Номинальная потребляемая мощность | 534,7 ВА |
| Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
| Коэффициент мощности (cos phi) | 0,98 |
| Время включения, типовое | < 1 c |
| Входной предохранитель | 10 A (внутренний (защита модуля)) |
| Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 10 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K) |
| Ток утечки на PE | < 3,5 мА |
| Коэффициент POWER | > 0,9 (120 В AC) |
| > 0,9 (230 В AC) | |
| Режим DC | |
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 110 В DC ... 250 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 110 В DC ... 250 В DC ±10 % |
| Расширенный диапазон входного напряжения в работе | > 99 В DC |
| Напряжение включения | ≥ 96 В DC |
| Напряжение отключения | < 95 В DC |
| Тип напряжения питания | Пост. ток |
| Время автономной работы | > 15 мс (230 В AC) |
| Потребляемый ток | 4,9 A (110 В DC) |
| 2,1 A (250 В DC) | |
| КПД | тип. 91,4 % (120 В AC) |
| тип. 92,9 % (230 В AC) | |
| Выходная характеристика | U/I with dynamic load reserve |
| Номинальное напряжение | 24 В DC ±1 % |
| Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 24 В DC ... 28 В DC (> 24 В DC, ограничение по постоянной мощности) |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 20 A |
| Динамический Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 с) |
| Oграничение рабочих характеристик | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Коэффициент POWER | > 0,9 (120 В AC) |
| > 0,9 (230 В AC) | |
| Устойчивость к обратной связи | ≤ 35 В DC |
| Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 30 В DC |
| Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %, 10 Гц) | |
| < 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
| Остаточная пульсация | < 100 мB(ДА) (при номинальном значении) |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Устойчивость в холостом режиме | да |
| Выходная мощность | 480 Вт |
| 720 Вт (5 s) | |
| Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 2,9 Вт (120 В AC) |
| < 2,8 Вт (230 В AC) | |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 44,8 Вт (120 В AC) |
| < 36,8 Вт (230 В AC) | |
| Время нарастания | 20 мс (Uвых (10 % ... 90 %)) |
| Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
| Возможность последовательного подключения | да |
| Сигнал: DC OK | |
| Ток длительной нагрузки | 100 мА |
| Сигнал реле 13/14 | |
| По умолчанию | закрыт |
| Цифровой | 30 В AC 30 В DC 100 мА |
| Вход | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,2 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 12 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Выход | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 10 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 6 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,2 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 6 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 8 |
| Длина снятия изоляции | 15 мм |
| Сигнал | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,2 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Виды подачи сигнала | СИД |
| Cухой сигнальный контакт | |
| Сигнальный выход: Светодиодный индикатор состояния | |
| Наименование, сигнализация | DC OK |
| Индикатор состояния | LED |
| Цвет | зеленый |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 B DC) |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 3 кВ AC (Типовое исп.) |
| 1,5 кВ AC (Выборочное исп.) |
| Серия изделий | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1800000 ч (25 °C) |
| > 1000000 ч (40 °C) | |
| > 480000 ч (60 °C) | |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | I (в закрытом шкафу управления) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ширина | 68 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 160 мм |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
| Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм (≤ 40 °C) 10 мм (≤ 70 °C), вертикально 50 мм |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Защитное покрытие | нет |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
| Материал корпуса | Металл |
| Исполнение корпуса | алюминий (AlMg3) |
| Исполнение крышки | Поликарбонат |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
| Рабочая высота | ≤ 4000 м (> 2000 м, изменение хар-к: 10 %/1000 м) |
| Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (согласно МЭК 60068-2-6) |
| 15 Гц ... 150 Гц, 4г, 90 мин.. | |
| Применение в железнодорожной отрасли | EN 50121-4 |
| Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
| Стандарт - электробезопасность | IEC 62368-1 (SELV) |
| Стандарт - безопасные малые напряжения | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
| Стандарт - безопасность трансформаторов | EN 61558-2-16 (только воздушные зазоры и пути утечки) |
| Разрешение на применение в судостроении | DNV GL |
| Сертификация UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение) | |
| Соответствие/сертификаты | |
| SIL согласно МЭК 61508 | 0 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Излучение кондуктивных помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55011 (EN 55022) |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Токи высшей гармоники | |
| Диапазон частот | Класс A, B |
| Фликер | |
| Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 4) |
| Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 4) |
| Примечания | Критерий A |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 1 ГГц ... 2 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 2 ГГц ... 3 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
| Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий A |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Вход | 3 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
| 6 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
| Выход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
| 2 кВ (Уровень контроля 1 - асимметричный) | |
| Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Вход / выход | асимметричный |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Номер артикула | 2903151 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CMP |
| Ключ изделия | CMPO13 |
| GTIN | 4046356960939 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 530,001 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 530,001 g |
| Номер таможенного тарифа | 85044095 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL одобрено
ID допуска: E211944Схема IECEE CB
ID допуска: DK-45301-A1-ULEAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528DNV
ID допуска: TAA00000BMСхема IECEE CB
ID допуска: DE/PTZ/0036/A1BIS Licence Document
ID допуска: R-41214701cUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Diboron trioxide (№ CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (№ CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 02d6fdba-a12f-4e6b-9800-f398bba1e238 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 37,31 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Резервный модуль 2907379
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 - Резервный модуль 2907380
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Электронный защитный выключатель 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Электронный защитный выключатель 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Распределитель потенциала 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Распределитель потенциала 2903798
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907925
Преимущества для вас
Экономия времени и издержек благодаря зажиму Push-in и узкой конструкции
Повышение степени готовности оборудования с динамическим резервом мощности в 150 % номинального тока на 5 секунд
Максимальная гибкость благодаря широкому диапазону температур от -25 °C до +70 °C и запуску устройства при -40 °C
Прочная конструкция