Искробезопасный разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, поддержка HART. Передаёт питающие или активные сигналы 0/4-20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2 согласно МЭК 61508, с винтовым зажимом
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты обеспечивают, в дополнение к стандартным функциям, электрическую взрывозащиту для всех групп материалов и зон согласно соответствующим стандартам. Благодаря последовательной разработке и оценке продукции в соответствии с SIL МЭК 61508 и PL DIN EN ISO 13849, наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы снижают опасность до приемлемого остаточного риска и обеспечивают защиту людей, машин и окружающей среды.
Взрывозащищенный разделительный усилитель цепей питания измерительного преобразователя (Ex i), 2-канальный; с поддержкой HART. Питает 2-проводной измерительный преобразователь Ex i и передает сигнал 4 ... 20 мА из взрывоопасной зоны в безопасную зону. Гальваническая развязка 5 цепей, винтовой зажим, до SIL 3, PL.
Искробезопасный разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, поддержка HART. Передаёт питающие или активные сигналы 0/4-20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2 согласно МЭК 61508, с зажимом push-in
Искробезопасный выходной разделительный усилитель, поддержка HART. Обеспечивает развязку и искробезопасную передачу сигналов 0/4 мА ... 20 мA к нагрузке во взрывоопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, обнаружение повреждений на линии (отключение DIP-переключателем), SIL 2 (SC3) согласно МЭК 61508, винтовой зажим.
Коммутирующий разделительный усилитель Ex i NAMUR, 2-канальный. Для бесконтактных датчиков и переключателей, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах. Сигналы передаются в безопасную зону через выход реле (замыкающий контакт). Обнаружение неисправностей (LFD), развязка 3 цепей, SIL 2.
2-канальный коммутирующий разделительный усилитель Ex-i NAMUR с широким диапазоном напряжений питания для бесконтактных датчиков и переключателей. Каждый канал оснащен реле с преобразующим контактом, используемым в качестве сигнального выхода. Обнаружение неисправностей (LFD), развязка 3 цепей, SIL 2.
Искробезопасный разделительный усилитель с развязкой цепи питания измерительного трансформатора, 2-канальный, с поддержкой HART. Питает искробезопасный 2-проводной измерительный трансформатор и передает сигнал 4 мА ... 20 мА из взрывоопасной зоны в безопасную зону. Гальваническая развязка 5 цепей, зажим push-in, до SIL 3, PL.
Ex i-Разделительный усилитель NAMUR для обеспечения работы бесконтактных датчиков приближения и выключателей во взрывоопасной зоне. Сигналы передаются на канал в безопасную зону через 1 транзисторный выход (пассивный). количество каналов: 2, Стандартная конфигурация, Развязка 3 цепей, Обнаружение повреждений на линии, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы
Искробезопасный выходной разделительный усилитель, поддержка HART. Обеспечивает развязку и искробезопасную передачу сигналов 0/4 мА ... 20 мA к нагрузке во взрывоопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, обнаружение повреждений на линии (отключение DIP-переключателем), SIL 2 (SC3) согласно МЭК 61508, зажим Push-in.
Ex i-Разделительный усилитель с развязкой цепи питания измерительного преобразователя и входной разделительный усилитель передает питаемые или активные сигналы 0 мА / 4 мА ... 20 мА из взрывоопасной зоны в безопасную зону с гальванической развязкой на две нагрузки. количество каналов: 1, Прозрачность для HART, Стандартная конфигурация, Развязка 3 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы
Прорыв в области миниатюризации Компактные искробезопасные разделительные усилители MINI Analog Pro завоевали крупные награды
Новые искробезопасные варианты серии разделительных усилителей MINI Analog Pro 6,2 мм обеспечивают взрывозащиту и функциональную безопасность при уникальной компактности. При экономии места до 50 % по сравнению с существующими решениями обеспечивается надежная обработка измерительных сигналов и одновременно защита людей, окружающей среды и установок. Изделия постоянно оцениваются по наивысшему уровню полноты безопасности: SIL 3 один из одного. Перспективная концепция управления и комплексная цифровизация особенно удобны для пользователя.
Благодаря этим инновационным характеристикам изделия были удостоены награды GIT Safety Award и золотой награды German Innovation Award.
Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для взрывозащиты
Подходящее решение для любого приложения
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
Ex i и SIL 3, уникальная компактность по ширине и высоте |
MACX Analog
Проверенный, комплексный спектр решений |
|
Функциональная безопасность по SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO | ||
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа | ||
Двухканальный | ||
Варианты с широким диапазоном напряжений питания | ||
Бесперебойное измерение контуров тока | ||
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик | ||
Шлюзы для подключения к шине и сети | ||
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App | NFC и QR-код | QR-код |
Преимущества для Вас
- Разделение, преобразование, фильтрация и усиление сигналов надежно и безопасно с нашими разделительными усилителями и измерительными трансформаторами для взрывозащиты
- Безопаснее и компактнее, чем когда-либо: Ex i и SIL 3 при ширине всего 6,2 мм с очень компактными разделительными усилителями и измерительными трансформаторами
- Максимальная взрывозащита для всех взрывоопасных зон и групп газов с помощью одно- и двухканальных искробезопасных разделительных усилителей и измерительных трансформаторов
- Высокая безопасность в эксплуатации при помощи полностью сертифицированных по SIL разделительных усилителей
- Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MINI Analog Pro
Очень компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro сочетают в себе искробезопасную взрывозащиту и функциональную безопасность до SIL 3 1oo1 при уникальной компактности по ширине и высоте. Применительно к Вашей области применения Вы получите преимущества благодаря особенно удобной для пользователя конструкции и концепции управления, разнообразным возможностям параметризации и полной цифровизации.
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MACX Analog
Наши искробезопасные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog предлагают Вам полный спектр решений для безопасного и надежного формирования сигнала. В искробезопасных цепях исполнение Ex i обеспечивает взрывозащиту до всех зон и групп веществ. Изделия, последовательно разработанные в соответствии с требованиями безопасности МЭК/EN 61508 и PL EN ISO 13849, гарантируют безопасность людей, окружающей среды и установок.
Взрывозащита
В химической и нефтехимической промышленности в силу протекающих процессов технологии производства часто могут возникать способные к взрыву смеси. Они создаются, например, выделяющимися газами, парами или туманами. Но и на мельницах, в силосохранилищах, на сахарных и комбикормовых заводах необходимо учитывать возможность возникновения взрывоопасной атмосферы из-за запыленности. Поэтому электрические устройства во взрывоопасных зонах подлежат специальным директивам – к ним относятся сертификаты и директивы ATEX, IECEx, NEC/CEC и UL. Здесь Вы найдете обзор основ взрывозащиты.
Услуги в области безопасности на промышленных объектах
Как независимый от продукции поставщик услуг, мы помогаем Вам минимизировать риски безопасности и ответственности:
- Систематический анализ угроз и рисков в соответствии с DIN EN 61511, включая исследование HAZOP
- Консультирование и поддержка при подготовке оценки SIL в соответствии с МЭК 61508 и МЭК 61511
- Валидация функции обеспечения безопасности и контрольная проверка
- Консультации по использованию компонентов взрывозащиты и обращению со взрывоопасными средами в соответствии с 2014/34/EU и 1999/92/EC
На нашем сайте или в нашей брошюре «Услуги для промышленной безопасности» Вы найдете информацию о других областях компетенции, таких как промышленная безопасность, маркировка CE и безопасность труда.