Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты обеспечивают, в дополнение к стандартным функциям, электрическую взрывозащиту для всех групп материалов и зон согласно соответствующим стандартам. Благодаря последовательной разработке и оценке продукции в соответствии с SIL МЭК 61508 и PL DIN EN ISO 13849, наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы снижают опасность до приемлемого остаточного риска и обеспечивают защиту людей, машин и окружающей среды.

Go to Product Detail Page for item 2924087
MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP - Разделительный усилитель
MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP - Разделительный усилитель
2924087

Коммутирующий разделительный усилитель Ex i NAMUR, 2-канальный. Для бесконтактных датчиков и переключателей, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах. Сигналы передаются в безопасную зону через выход реле (замыкающий контакт). Обнаружение неисправностей (LFD), развязка 3 цепей, SIL 2.

Go to Product Detail Page for item 2924236
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP - Разделитель питания
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP - Разделитель питания
2924236

Ex i-Разделительный усилитель с развязкой цепи питания измерительного преобразователя и входной разделительный усилитель передает питаемые или активные сигналы 0 мА / 4 мА ... 20 мА из взрывоопасной зоны в безопасную зону с гальванической развязкой на две нагрузки. количество каналов: 1, Прозрачность для HART, Стандартная конфигурация, Развязка 3 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 1157862
MINI MCR-EX-NAM-RO - Разделительный усилитель
MINI MCR-EX-NAM-RO - Разделительный усилитель
1157862

Ex i-Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR для обеспечения работы бесконтактных датчиков и выключателей. Сигналы передаются через 1 полупроводниковое реле на выходе (пассивное) на уровень управления. количество каналов: 1, Стандартная конфигурация, Обнаружение повреждений на линии, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 2924090
MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP - Разделительный усилитель
MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP - Разделительный усилитель
2924090

Ex i-Разделительный усилитель NAMUR для обеспечения работы бесконтактных датчиков приближения и выключателей во взрывоопасной зоне. Сигналы передаются на канал в безопасную зону через 1 транзисторный выход (пассивный). количество каналов: 2, Стандартная конфигурация, Развязка 3 цепей, Обнаружение повреждений на линии, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 2924074
MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP - Разделительный усилитель
MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP - Разделительный усилитель
2924074

Ex i-Разделительный усилитель NAMUR для обеспечения работы бесконтактных датчиков приближения и выключателей во взрывоопасной зоне. Сигналы передаются через 2 транзисторных выхода (пассивных) в безопасную область. количество каналов: 1, Стандартная конфигурация, Развязка 3 цепей, Обнаружение повреждений на линии, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 2908855
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S - Разделитель питания
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S - Разделитель питания
2908855

Ex i-Разделительный усилитель с развязкой цепи питания измерительного преобразователя и входной разделительный усилитель, только выход 1 является прозрачным для HART. Передает питаемые или активные сигналы из взрывоопасной зоны с гальванической развязкой на две нагрузки. количество каналов: 1, Прозрачность для HART, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 1175877
MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD - Модуль управления электромагнитным клапаном
MINI MCR-EX-SD-21-48-LFD - Модуль управления электромагнитным клапаном
1175877

Ex i-Модуль управления электромагнитным клапаном для установленных во взрывоопасной зоне искробезопасных электромагнитных клапанов. напряжение холостого хода: 21 В DC, ограничение тока: 48 мА, Стандартная конфигурация, Обнаружение повреждений на линии, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 1050252
MACX MCR-EX-RTD-I-SP - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-EX-RTD-I-SP - Измерительный преобразователь температуры
1050252

Измерительный преобразователь температуры Ex i: преобразует сигналы от установленных во взрывоопасной области резистивных термометров и передает сигнал 0/4-20 мА на нагрузку в безопасной области. Возможность программирования, гальваническая развязка 3 цепей, SIL, зажим push-in, стандартная конфигурация.

Go to Product Detail Page for item 2924100
MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP - Модуль управления электромагнитным клапаном
MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP - Модуль управления электромагнитным клапаном
2924100

Модуль управления клапаном Ex i. Для искробезопасного управления установленными во взрывоопасной зоне электромагнитными клапанами Ex i, аварийными модулями или СИД. Ограничение тока при 58 мА. Для газов до группы IIB, питание от контура, гальваническая развязка, SIL 3. Зажим push-in.

Go to Product Detail Page for item 2865609
MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP - Модуль управления электромагнитным клапаном
MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP - Модуль управления электромагнитным клапаном
2865609

Модуль управления клапаном Ex i. Для искробезопасного управления установленными во взрывоопасной зоне электромагнитными клапанами Ex i, аварийными модулями или СИД. Ограничение тока при 48 мА. Для газов до группы IIC, питание от контура, гальваническая развязка, SIL 3. Винтовой зажим.

Искробезопасный разделительный усилитель MINI Analog Pro на монтажной рейке с логотипом золотого победителя в номинации German Innovation Award и логотипом победителя в номинации GIT Security Award

Прорыв в области миниатюризации Компактные искробезопасные разделительные усилители MINI Analog Pro завоевали крупные награды

Новые искробезопасные варианты серии разделительных усилителей MINI Analog Pro 6,2 мм обеспечивают взрывозащиту и функциональную безопасность при уникальной компактности. При экономии места до 50 % по сравнению с существующими решениями обеспечивается надежная обработка измерительных сигналов и одновременно защита людей, окружающей среды и установок. Изделия постоянно оцениваются по наивысшему уровню полноты безопасности: SIL 3 один из одного. Перспективная концепция управления и комплексная цифровизация особенно удобны для пользователя.

Благодаря этим инновационным характеристикам изделия были удостоены награды GIT Safety Award и золотой награды German Innovation Award.

Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для взрывозащиты

Подходящее решение для любого приложения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i и SIL 3, уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

Функциональная безопасность по SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Шлюзы для подключения к шине и сети
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код

Преимущества для Вас

  • Разделение, преобразование, фильтрация и усиление сигналов надежно и безопасно с нашими разделительными усилителями и измерительными трансформаторами для взрывозащиты
  • Безопаснее и компактнее, чем когда-либо: Ex i и SIL 3 при ширине всего 6,2 мм с очень компактными разделительными усилителями и измерительными трансформаторами
  • Максимальная взрывозащита для всех взрывоопасных зон и групп газов с помощью одно- и двухканальных искробезопасных разделительных усилителей и измерительных трансформаторов
  • Высокая безопасность в эксплуатации при помощи полностью сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MINI Analog Pro на монтажной рейке

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MINI Analog Pro

Очень компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro сочетают в себе искробезопасную взрывозащиту и функциональную безопасность до SIL 3 1oo1 при уникальной компактности по ширине и высоте. Применительно к Вашей области применения Вы получите преимущества благодаря особенно удобной для пользователя конструкции и концепции управления, разнообразным возможностям параметризации и полной цифровизации.

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MACX Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MACX Analog

Наши искробезопасные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog предлагают Вам полный спектр решений для безопасного и надежного формирования сигнала. В искробезопасных цепях исполнение Ex i обеспечивает взрывозащиту до всех зон и групп веществ. Изделия, последовательно разработанные в соответствии с требованиями безопасности МЭК/EN 61508 и PL EN ISO 13849, гарантируют безопасность людей, окружающей среды и установок.

Технологическая установка на заднем плане с маркировкой Ex и знаком ATEX на переднем плане

Взрывозащита

В химической и нефтехимической промышленности в силу протекающих процессов технологии производства часто могут возникать способные к взрыву смеси. Они создаются, например, выделяющимися газами, парами или туманами. Но и на мельницах, в силосохранилищах, на сахарных и комбикормовых заводах необходимо учитывать возможность возникновения взрывоопасной атмосферы из-за запыленности. Поэтому электрические устройства во взрывоопасных зонах подлежат специальным директивам – к ним относятся сертификаты и директивы ATEX, IECEx, NEC/CEC и UL. Здесь Вы найдете обзор основ взрывозащиты.

Двое мужчин в касках во время осмотра завода

Услуги в области безопасности на промышленных объектах

Как независимый от продукции поставщик услуг, мы помогаем Вам минимизировать риски безопасности и ответственности:

  • Систематический анализ угроз и рисков в соответствии с DIN EN 61511, включая исследование HAZOP
  • Консультирование и поддержка при подготовке оценки SIL в соответствии с МЭК 61508 и МЭК 61511
  • Валидация функции обеспечения безопасности и контрольная проверка
  • Консультации по использованию компонентов взрывозащиты и обращению со взрывоопасными средами в соответствии с 2014/34/EU и 1999/92/EC

На нашем сайте или в нашей брошюре «Услуги для промышленной безопасности» Вы найдете информацию о других областях компетенции, таких как промышленная безопасность, маркировка CE и безопасность труда.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»