MINI MCR-EX-NAM-RO
-
Разделительный усилитель
1157862
Ex i-Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR для обеспечения работы бесконтактных датчиков и выключателей. Сигналы передаются через 1 полупроводниковое реле на выходе (пассивное) на уровень управления. количество каналов: 1, Стандартная конфигурация, Обнаружение повреждений на линии, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Винтовые зажимы
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разделительный усилитель |
Серия изделий | MINI Analog Pro |
Количество каналов | 1 |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Функциональность | |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Контроль линии | Обнаружение повреждений на линии |
Гальваническая развязка | |
Категория перенапряжения | II (≤ 5000 м) |
Степень загрязнения | 2 (≤ 5000 м) |
Гальваническая развязка Вход/выход, питание МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
Гальваническая развязка Выход/питание МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 50 Вэфф |
Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Основная изоляция |
Гальваническая развязка Вход/выход, питание МЭК/EN 60079-11 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
Расчетное напряжение изоляции | 265 Вэфф |
Гальваническая развязка Вход/выход, питание МЭК/EN 60079-7 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-7 |
Расчетное напряжение изоляции | 251 Вэфф |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Потребляемая мощность | ≤ 800 мВт |
Сигнал: NAMUR | |
Количество входов | 1 |
Применяемые входные источники | Бесконтактные датчики NAMUR (МЭК/EN 60947-5-6) |
сухие переключающие контакты | |
переключающие контакты с шунтирующим резистором |
Коммутация: Реле | |
Описание выходов | Полупроводниковые реле |
Максимальный коммутационный ток | 1,16 A |
2 A (Температура окружающей среды: ≤ 50 °C) | |
Частота переключения | ≤ 10 Гц |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) |
0,14 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (гибкий) |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Данные по технике безопасности | |
Макс. внутренняя индуктивность Li | возможность игнорирования |
Макс. внутренняя емкость Ci | возможность игнорирования |
Макс. выходное напряжение Uo | 10,1 В |
Макс. выходной ток Io | 10,9 мА |
Макс. выходная мощность Po | 28 мВт |
Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
125 В DC | |
IIA (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 300 мГн / 93 мкФ |
IIB/IIIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 19,4 мкФ |
IIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 300 мГн / 2,87 мкФ |
I (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 300 мГн / 160 мкФ |
IIB/IIA (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 1 мкФ |
IIIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 1 мкФ |
IIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 500 нФ, 50 мГн / 570 нФ, 5 мГн / 590 нФ, 1 мГн / 590 нФ, 10 мГн / 590 нФ |
I/IIB/IIA/IIIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 1 мкФ, 5 мГн / 1 мкФ, 1 мГн / 1 мкФ, 10 мГн / 1 мкФ |
I (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 1 мкФ |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
Желтый светодиод (коммутационное состояние / режим, загорается при активировании выходной цепи) | |
красный светодиод (сбои в линии) |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 109,81 мм |
Глубина | 119,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Материал корпуса | PBT |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 63 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф (Вход/выход, питание) |
Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 56 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф (Вход/выход, питание) |
Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 150 Вэфф (Вход/выход, питание) |
Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 63 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 50 Вэфф (Выход/питание) |
Изоляция | Основная изоляция |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 56 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 50 Вэфф (Выход/питание) |
Изоляция | Основная изоляция |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 50 Вэфф (Выход/питание) |
Изоляция | Основная изоляция |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-11) | |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 63 °C |
Максимальное безопасное напряжение Um | 121 В AC |
110 В DC | |
Расчетное напряжение изоляции | 150 Вэфф (Вход/выход, питание) |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-11) | |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 56 °C |
Максимальное безопасное напряжение Um | 33 В AC/DC |
Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход, питание) |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-11) | |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
Максимальное безопасное напряжение Um | 33 В AC/DC |
Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход, питание) |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-7) | |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 63 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 162 Вэфф (Вход/выход, питание) |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-7) | |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 56 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход, питание) |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-7) | |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход, питание) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Сертификат | IBExU 21 ATEX 1061 X |
IECEx | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Сертификат | IECEx IBE 21.0022 X |
CCC / China-Ex | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Сертификат | 2023122316116235 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Сертификат | , C.D.-No 097285872 |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 3 |
INMETRO | |
Маркировка | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Сертификат | DNV 23.0188 X |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Проверено по следующим стандартам и предписаниям: EN 61326-1. Применение в промышленной зоне; NAMUR NE 21 |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Помехоустойчивость | EN 61326-3-2 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 1157862 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1223 |
GTIN | 4063151162597 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 118,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 118,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85365019 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | bfcfa179-bc47-47e1-a0a9-a0efe1d0ab07 |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2869728
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Системный адаптер 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Коммуникационный модуль 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Коммуникационный модуль 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Коммуникационный модуль 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Коммуникационный модуль 2905637
-
UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Маркеры для концевых фиксаторов 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Клеммный модуль питания 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Клеммный модуль питания 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Модуль контроля 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Модуль контроля 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Резистивная сеть 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Резистивная сеть 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Резистивная сеть 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Резистивная сеть 1642820
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс