Источник питания QUINT POWER специально разработан для энергоснабжения совместимых изделий Phoenix Contact через шинный соединитель для установки на монтажную рейку T-Bus. Его также можно закрепить непосредственно на монтажную шину. Устройство покрыто защитной краской и имеет допуски IECEx, ATEX
и HazLoc. OVP (защита от перенапряжений) < 30 В DC обеспечивает дополнительную защиту установок от повышения напряжения. В случае неисправности происходит отключение выхода с целью защиты потребителей от перенапряжения. Выходная цепь развязана с помощью МОП-транзистора.
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC
-
Источники питания
2904614
Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, винтовой зажим, установка на монтажную рейку, питание устройств возможно через штекерный соединитель для монтажных реек TBUS, защитное покрытие, вход:1-фазный, выход: 24 В DC/2,5 A
Подробная информация о продукте
| Режим AC | |
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
| Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
| Макс. электрическая прочность | 300 В AC 30 c |
| Стандартное сетевое напряжение | 120 В AC |
| 230 В AC | |
| Тип напряжения питания | Перем. ток |
| Импульс пускового тока | тип. 10 A (при 25 °C) |
| Интеграл импульса тока при включении (I2t) | тип. 0,1 A2c |
| Ограничение импульсного тока включения | 10 A |
| Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
| 16,7 Гц (согласно EN 50163) | |
| Время автономной работы | тип. 31 мс (120 В AC) |
| тип. 31 мс (230 В AC) | |
| Потребляемый ток | 0,85 A (100 В AC) |
| 0,7 A (120 В AC) | |
| 0,39 A (230 В AC) | |
| 0,37 A (240 В AC) | |
| Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
| Время включения, типовое | 500 мс |
| Входной предохранитель | 4 A (инертного типа, внутренний) |
| Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K или аналогичная) |
| Ток утечки на PE | < 0,25 мА (264 В AC, 60 Гц) |
| < 0,22 мА | |
| Режим DC | |
| Диапазон входных напряжений | 110 В DC ... 250 В DC -20 % ... +40 % |
| Тип напряжения питания | Пост. ток |
| Потребляемый ток | 0,75 A (110 В DC) |
| 0,33 A (250 В DC) | |
| КПД | тип. 93 % (120 В AC) |
| тип. 94 % (230 В AC) | |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 24 В DC ... 27 В DC (постоянной мощности) |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 2,5 A |
| Статичный Boost (IStat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
| Динамический Boost (IDyn.Boost) | 4 A (≤ 60 °C (on ≤ 5 s/off ≥ 5 s)) |
| Устойчивость к обратной связи | ≤ 32 В DC |
| Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 30 В DC ±2 % |
| Рассогласование | < 0,5 % (Изменение нагрузки статическое 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %, (10 Гц)) | |
| < 0,25 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
| Остаточная пульсация | < 40 мB(ДА) (при номинальном значении) |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Устойчивость в холостом режиме | да |
| Выходная мощность | 60 Вт |
| 75 Вт | |
| 96 Вт | |
| Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 1 Вт (120 В AC) |
| < 1 Вт (230 В AC) | |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 5 Вт (120 В AC) |
| < 4 Вт (230 В AC) | |
| Коэффициент амплитуды | тип. 1,8 (120 В AC) |
| тип. 1,84 (230 В AC) | |
| Время нарастания | 50 мс (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Устройство защиты (на вторичной стороне) | электрон. |
| Сигнал (настраиваемый) | |
| Цифровой | 0 В DC 24 В DC 30 мА |
| По умолчанию | 24 В DC 30 мА 24 В пост. тока для UOut > 0,9 x USet |
| Вход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,25 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 26 |
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Выход | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,25 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 26 |
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Сигнал | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,25 мм² |
| Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 26 |
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Виды подачи сигнала | СИД |
| Сигнальный выход | |
| POut | > PThr (СИД горит желтым, выходное напряжение > PThr зависит от положения поворотного переключателя) |
| UOut | > 0,9 x USet (СИД горит зеленым цветом) |
| < 0,9 x USet (Светодиод мигает зеленым цветом) | |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
| 3 кВ AC (Выборочное исп.) | |
| Частота переключения | 90,00 кГц ... 110,00 кГц (Ступень вспомогательного преобразователя) |
| 50,00 кГц ... 195,00 кГц (Ступень главного преобразователя) | |
| 60,00 кГц ... 360,00 кГц (Ступень ФЧХ) |
| Серия изделий | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2000000 ч (25 °C) |
| > 1161000 ч (40 °C) | |
| > 514000 ч (60 °C) | |
| Директива по защите окружающей среды | Директива RoHS 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 2,5 A |
| Температура | 40 °C |
| Время | 323000 ч |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 2,5 A |
| Температура | 40 °C |
| Время | 346000 ч |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 2,5 A |
| Температура | 25 °C |
| Время | 915000 ч |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 2,5 A |
| Температура | 25 °C |
| Время | 980000 ч |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114 мм |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева (активн.) | 15 мм / 15 мм (POut ≥50 %) |
| Монтажное расстояние справа/слева (пассивн.) | 5 мм / 5 мм (POut ≥50 %) |
| Монтажное расстояние справа/слева (активн., пассивн.) | 0 мм / 0 мм (POut ≤50 %) |
| Монтажное расстояние сверху/снизу (активн.) | 30 мм / 30 мм (POut ≥50 %) |
| Монтажное расстояние сверху/снизу (пассивн.) | 30 мм / 30 мм (POut ≥50 %) |
| Монтажное расстояние сверху/снизу (активн., пассивн.) | 30 мм / 30 мм (POut ≤50 %) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Защитное покрытие | да |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Исполнение корпуса | Поликарбонат |
| Исполнение крышки | Поликарбонат |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
| Рабочая высота | ≤ 5000 м (> 2000 м, следует учитывать снижение характеристик) |
| Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5 Гц .. 100 Гц поиск резонанса 2,3g, 90 мин., частота резонанса 2,3g, 90 мин. (согласно DNV GL, класс C) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Применение в железнодорожной отрасли | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| МЭК 62236-3-2 | |
| МЭК 62236-4 | |
| МЭК 62236-5 | |
| Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
| Стандарт - безопасные малые напряжения | IEC 61010-1 (SELV) |
| МЭК 61010-2-201 (PELV) | |
| Стандарт - безопасная изоляция | МЭК 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Стандарт: Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования | МЭК 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 (SELV) | |
| Стандарт - безопасность трансформаторов | EN 61558-2-16 |
| Категория перенапряжения | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 м) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 м) |
| Сертификация UL | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| ATEX | |
| Маркировка | UL 21 ATEX 2597 X |
| II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Маркировка | IECEx ULD 21.0023X |
| Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| UKEX | |
| Маркировка | UL21UKEX2208X |
| UL | |
| Маркировка | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Маркировка | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Маркировка | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Маркировка | ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| Маркировка | Схема CB (МЭК 61010-1, МЭК 61010-2-201) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Излучение электромагнитных помех | Излучение кондуктивных помех согласно EN 61000-6-3 (жилая и промысловая зона) и EN 61000-6-4 (промышленная среда) |
| Помехоустойчивость | Помехоустойчивость согласно EN 61000-6-1 (жилая зона), EN 61000-6-2 (промышленная зона) и EN 61000-6-5 (коммутационное устройство), МЭК/EN 61850-3 (энергоснабжение) |
| Требования по ЭМС Энергоснабжение | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (коммутационные устройства) | |
| Излучение кондуктивных помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | Дополнительный основной стандарт EN 61000-6-5 (помехоустойчивость коммутационных устройств), МЭК/EN 61850-3 (энергоснабжение) |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Токи высшей гармоники | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (класс A) | |
| Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
| Фликер | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-3 |
| Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | 8 кВ (Уровень контроля 4) |
| Воздушный разряд | 15 кВ (Уровень контроля 4) |
| Примечания | Критерий A |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 20 В/м (Уровень контроля 4X) |
| Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
| Выход | 4 кВ (Уровень контроля X — асимметричный) |
| Сигнал | 4 кВ (Уровень контроля X — асимметричный) |
| Примечания | Критерий A |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Вход | 2 кВ (Уровень контроля 4 - симметричный) |
| 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
| Выход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
| 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
| Примечания | Критерий A |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Вход/выход/сигнал | асимметричный |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
| Магнитное поле с энергетической частотой | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-8 |
| Частота | 16,67 Гц |
| 50 Гц | |
| 60 Гц | |
| Напряженность проверочного поля | 100 A/м |
| Дополнительный текст | 60 с |
| Примечания | Критерий A |
| Частота | 50 Гц |
| 60 Гц | |
| Диапазон частот | 50 Гц ... 60 Гц |
| Напряженность проверочного поля | 1 кA/м |
| Дополнительный текст | 3 c |
| Частота | 0 Гц |
| Напряженность проверочного поля | 300 A/м |
| Дополнительный текст | DC, 60 с |
| Падение напряжения | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
| Напряжение | 100 В AC |
| Частота | 60 Гц |
| Провал напряжения | 70 % |
| Количество циклов | 0,5 / 1 / 30 циклов |
| Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
| Примечания | Критерий A |
| Провал напряжения | 40 % |
| Количество циклов | 5 / 10 / 50 циклов |
| Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
| Примечания | Критерий B |
| Провал напряжения | 0 % |
| Количество циклов | 0,5 / 1 / 5 / 50 циклов |
| Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
| Примечания | Критерий B |
| Импульсное магнитное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-9 |
| Напряженность проверочного поля | 1000 A/м |
| Примечания | Критерий A |
| Затухающие синусоидальные колебания (круговая волна) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-12 |
| Вход | 2 кВ (симметричный) |
| 4 кВ (асимметричный) | |
| Примечания | Критерий A |
| Ассиметричные помехи по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-16 |
| Тестовый уровень 1 | 16,67 Гц 50 Гц 60 Гц 150 Гц 180 Гц (Уровень контроля 3) |
| Напряжение | 30 В (10 c) |
| Тестовый уровень 2 | 16,67 Гц 50 Гц 60 Гц (Уровень контроля 2) |
| Напряжение | 300 В (1 c) |
| Примечания | Критерий A |
| Затухающая колеблющаяся волна | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-18 |
| Напряжение | 1 кВ (симметричный) |
| 2,5 кВ (асимметричный) | |
| 1 кВ (симметричный) | |
| Примечания | Критерий A |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Критерий C | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством или посредством элементов управления. |
| Номер артикула | 2904614 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CMP |
| Ключ изделия | CMPI13 |
| GTIN | 4055626255651 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 357,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 360 g |
| Номер таможенного тарифа | 85044030 |
| Страна происхождения | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
ID допуска: FILE E 123528DNV
ID допуска: TAA00000BVType approved
ID допуска: SI-SIQ BG 005/109BV
ID допуска: 44621/B0 BVIECEx
ID допуска: IECEx ULD 21.0023XATEX
ID допуска: UL 21 ATEX 2597XcULus Listed
ID допуска: FILE E 199827UKCA-EX
ID допуска: UL21UKEX2208XINMETRO
ID допуска: DNV 24.0254 X| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 6,998 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Отвертка 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907916
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2201756
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2713645
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Электронный защитный выключатель 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Электронный защитный выключатель 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Электронный защитный выключатель 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Электронный защитный выключатель 1441496
Преимущества для вас
Также для эксплуатации во взрывоопасных зонах (зона 2)
По желанию заказчика для подачи питания на устройства через штекерный соединитель монтажной рейки TBUS
Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
Пуск тяжелых нагрузок благодаря динамическому резерву мощности
Высокий КПД и продолжительный срок службы при низкой рассеиваемой мощности и низком нагревании