Благодаря инновационной концепции подключения адаптер связи представляет собой решение для быстрой разводки кабелей. Адаптер связи позволяет быстро и просто интегрировать восемь преобразователей сигнала MINI Analog Pro в сеть Modbus/RTU. Гибкие комбинации сигналов и отсутствие плат ввода-вывода помогают экономить средства и место в электрошкафу.
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
-
Коммуникационный модуль
2905635
Адаптер связи позволяет быстро и просто встроить восемь разделительных усилителей и измерительных трансформаторов MINI Analog Pro в сеть Modbus/TCP.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Серия изделий | MINI Analog Pro |
| Изоляционные характеристики: GB Standard | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 Вэфф |
| Испытательное напряжение, вход / выход / питание | 0,5 кВ |
| Температурный коэффициент, максимальный | 0,01 % |
| Ошибка передачи, макс. | 0,1 % |
| Питание | |
| Диапазон номинального напряжения питания | 12 В ... 24 В |
| Диапазон напряжения питания | 9,6 В ... 30 В |
| Потребляемый ток, типовой | 130 мА (при 9,6 В DC) |
| Потребляемая мощность | < 1200 мВт |
| Применяемые входные источники | Беспотенциальный переключающий контакт |
| Источник тока | |
| Количество входов | 8 |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Входной сигнал тока | 4 мА ... 20 мА |
| Максимальный входной ток | 24 мА |
| Входное сопротивление, вход тока | 50 Ом |
| Входное напряжение, максимальное | 5 В |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus/TCP |
| Количество выходов | 1 |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
| 100 Мбит/с | |
| Период обновления данных | 15 мс |
| Выход | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Полюсов | 8 |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Индикатор состояния | СИД (зеленых) |
| Индикация ошибок | СИД красн. |
| Ширина | 51,1 мм |
| Высота | 104,1 мм |
| Глубина | 61 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Материал корпуса | PBT 7 % GF V0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (Защита от прикосновений) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | 4000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | 2022122308115724 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Маркировка | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Тип монтажа | Монтаж путем вставки |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2905635 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK112Z |
| GTIN | 4046356996716 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 201,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 201,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2cd631cb-a59d-4e28-a8fd-128f61162d70 |
Совместимые изделия
-
MINI MCR-2-PTB - Клеммный модуль питания 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Клеммный модуль питания 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Проходные клеммы 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Модуль контроля 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Модуль контроля 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - входной разделительный усилитель 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - входной разделительный усилитель 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - входной разделительный усилитель 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - входной разделительный усилитель 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - входной разделительный усилитель 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - входной разделительный усилитель 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - входной разделительный усилитель 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - входной разделительный усилитель 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - входной разделительный усилитель 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - входной разделительный усилитель 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - входной разделительный усилитель 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - входной разделительный усилитель 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - входной разделительный усилитель 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - входной разделительный усилитель 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - входной разделительный усилитель 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - входной разделительный усилитель 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - входной разделительный усилитель 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - входной разделительный усилитель 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - входной разделительный усилитель 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - входной разделительный усилитель 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Разделитель питания 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Разделитель питания 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Разделитель питания 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Разделитель питания 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Пассивное устройство для развязки 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Пассивное устройство для развязки 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Измер. преобразователь с термометром сопротивления 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Измер. преобразователь с термометром сопротивления 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Измер. преобразователь с термометром сопротивления 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Измер. преобразователь с термометром сопротивления 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Измер. преобразователи с термоэлементом 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Измер. преобразователи с термоэлементом 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Измер. преобразователи с термоэлементом 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Измер. преобразователи с термоэлементом 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Реле предельного значения 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Реле предельного значения 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Измерительный преобразователь частоты 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Измерительный преобразователь частоты 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Измерительный преобразователь частоты 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Измерительный преобразователь частоты 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Реостатный/потенциометрический преобразователь 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Реостатный/потенциометрический преобразователь 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Реостатный/потенциометрический преобразователь 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Реостатный/потенциометрический преобразователь 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Разделительный усилитель 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Разделительный усилитель 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Измерительный преобразователь частоты 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Измерительный преобразователь частоты 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Адаптер для программирования 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Адаптер для программирования 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Маркеры для концевых фиксаторов 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053