Настраиваемый аналоговый измерительный преобразователь частоты с дополнительным переключающим выходом, функцией предельного значения и разъемной технологией подключения для преобразования аналоговых нормированных сигналов в сигналы частоты или сигналы с широтно-импульсной модуляцией. На входе могут обрабатываться сигналы тока в диапазоне от 0 мА до 24 мА и сигналы напряжения в диапазоне от 0 В до 12 В. На выходе возможны сигналы частоты в диапазоне от 0 до 11 кГц или сигналы с широтно-импульсной модуляцией от 0 % до 100 %. Кроме того выход можно использовать в качестве коммутационного выхода с настройкой двух порогов коммутации отдельно друг от друга. Минимальный диапазон измерения составляет 1 мА или 0,5 В. Полная точность сохраняется при диапазоне измерения более 10 мА или более 5 В. Устройство можно конфигурировать с помощью бесплатного программного обеспечения. Стандартные настройки можно также изменять при помощи DIP-переключателей, расположенных на устройстве (см. таблицу конфигураций). Измерительный преобразователь поддерживает функцию диагностики неисправностей и связь NFC.
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C
-
Измерительный преобразователь частоты
2906202
Аналоговый частотный преобразователь с функциями предельного значения и штекерным разъемом для преобразования нормированных сигналов в частотные сигналы или сигналы PWM. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Технология подключения push-In, заказная конфигурация.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Серия изделий | MINI Analog Pro |
| Количество каналов | 1 |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Программное обеспечение | |
| Приложение |
| Функциональность | |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Программное обеспечение | |
| Приложение | |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Ступенчатая характеристика (0-99%) | 120 мс (Частота выборки 15 Гц) |
| 35 мс (Частота выборки 60 Гц) | |
| 15 мс (Частота дискретизации 240 Гц, настраивается только с помощью ПО) | |
| 130 мс (Частота выборки 15 Гц) | |
| 40 мс (Частота выборки 60 Гц) | |
| 20 мс (Частота дискретизации 240 Гц, настраивается только с помощью ПО) | |
| Температурный коэффициент, максимальный | < 0,01 %/K |
| Температурный коэффициент, стандартн. | 0,01 %/K |
| Гальваническая развязка | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 61010-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
| Испытательное напряжение | 3 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Изоляция | усиленная изоляция |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 9,6 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
| Потребляемый ток, типовой | 27 мА (12 B DC) |
| 13,5 мА (24 В DC) | |
| Потребляемая мощность | ≤ 350 мВт (9,6 B DC) |
| Сигнал: Напряжение/ток | |
| Количество входов | 1 |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) |
| 2 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
| 1 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
| 10 В ... 0 В (настраивается DIP-переключателем) | |
| 10 В ... 2 В (настраивается DIP-переключателем) | |
| 5 В ... 0 В (настраивается DIP-переключателем) | |
| 5 В ... 1 В (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 В ... 12 В (настраивается с помощью ПО) | |
| Входной сигнал напряжения, максимальный | 12 В |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) |
| 4 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 мА ... 10 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
| 2 мА ... 10 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
| 20 мА ... 0 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
| 20 мА ... 4 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
| 10 мА ... 0 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
| 10 мА ... 2 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 мА ... 24 мА (настраивается с помощью ПО) | |
| Входной сигнал тока, максимальный | 24 мА |
| Входное сопротивление, вход напряжения | > 120 кΩ |
| Входное сопротивление, вход тока | около 50 Ом (+0,7 В для проверочного диода) |
| Частота: Частота/транзистор | |
| Выход сигнала частоты | 0 Гц ... 10 кГц (настраивается DIP-переключателем) |
| 0 Гц ... 5 кГц (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 Гц ... 2,5 кГц (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 Гц ... 1 кГц (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 Гц ... 500 Гц (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 Гц ... 250 Гц (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 Гц ... 100 Гц (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 Гц ... 50 Гц (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 Гц ... 10,5 кГц (настраивается с помощью ПО) | |
| Нагрузка, мин. | 4 мА ≤ (UL / RL) ≤ 100 мА |
| Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (> 7 кГц ≤ 0,2 %) |
| Выходной сигнал PWM | 15,6 кГц (10 бит, посредством DIP-переключателей) |
| 1,9 кГц (10 бит, посредством DIP-переключателей) | |
| 3,9 кГц (12 бит, посредством DIP-переключателей) | |
| 488 Гц (12 бит, посредством DIP-переключателей) | |
| 977 Гц (14 бит, посредством DIP-переключателей) | |
| 122 Гц (14 бит, посредством DIP-переключателей) | |
| 244 Гц (16 бит, посредством DIP-переключателей) | |
| 31 Гц (16 бит, посредством DIP-переключателей) | |
| 31 Гц ... 15,6 кГц (настраивается с помощью ПО) | |
| Нагрузка, мин. | 12 мА ≤ (UL / RL) ≤ 100 мА |
| Ошибка передачи, макс. | < 0,2 % (Частота ШИМ 500 Гц) |
| < 0,5 % (500 Гц < частота ШИМ 5000 Гц) | |
| < 1 % (2000 Гц < частота ШИМ 4000 Гц) | |
| < 2 % (4000 Гц < частота ШИМ 8000 Гц) | |
| < 3 % (8000 Гц < частота ШИМ 16000 Гц) | |
| Ток нагрузки, максимальный | 100 мА |
| Максимальное напряжение переключения | 30 В DC |
| Выход за верхнюю/нижнюю границу диапазона измерений | настраивается (с помощью ПО) |
| Коммутация: Транзистор | |
| Количество выходов | 1 |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Минимальное напряжение переключения | 1 В DC |
| Максимальное напряжение переключения | 30 В DC |
| Минимальный коммутационный ток | 100 мкA |
| Максимальный коммутационный ток | 100 мА (30 В DC) |
| Сигнал | |
| Количество выходов | 1 |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником) |
| 0,14 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (гибкий) |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Данные: IFS-интерфейс | |
| Тип подключения | Микро-USB тип B |
| Индикация ошибок | СИД красн. |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 109,81 мм |
| Глубина | 119,2 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Материал корпуса | PBT |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | IECEx BVS 19.0072X |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Маркировка | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Стандарты / нормативные документы | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Для подключения напряжения питания может использоваться шинный соединитель для установки на монтажную рейку, закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2906202 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK1126 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 118,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 118,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
| ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2869728
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Держатель модуля 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Держатель модуля 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Системный адаптер 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Коммуникационный модуль 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Коммуникационный модуль 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Коммуникационный модуль 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Коммуникационный модуль 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Адаптер для программирования 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Адаптер для программирования 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Комплект штекеров 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Комплект штекеров 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Маркеры для концевых фиксаторов 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Клеммный модуль питания 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Клеммный модуль питания 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Модуль контроля 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Модуль контроля 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053