Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы разделяют, преобразуют, фильтруют и усиливают сигналы в качестве интерфейса между полем и контроллером. MACX Analog и MINI Analog Pro предлагают гибкие решения для AI, AO, DI, температуры, частоты и граничных значений. MINI Analog Pro является удобной и занимающей мало места серией. MACX Analog обеспечивает безопасность людей, окружающей среды и установки согласно функциональной безопасности.

Go to Product Detail Page for item 2864406
MINI MCR-SL-I-I - Разделительные усилители
MINI MCR-SL-I-I - Разделительные усилители
2864406

Разделительный усилитель с гальванической развязкой трех цепей, для гальванической развязки цепей аналоговых сигналов, с винтовыми клеммами, входной сигнал: 0(4) мA ... 20 мA, выходной сигнал: (0)4 мA ... 20 мA

Go to Product Detail Page for item 2902849
MINI MCR-RTD-UI-NC - Измер. преобразователь с термометром сопротивления
MINI MCR-RTD-UI-NC - Измер. преобразователь с термометром сопротивления
2902849

Настраиваемый измерительный преобразователь температуры для подключения 2-, 3- и 4-проводниковых термометров сопротивления и резистивных датчиков. Для конфигурирования может использоваться DIP-переключатель или в случае использования устройства расширенной функциональности - программное приложение. Винтовой разъем, стандартная конфигурация.

Go to Product Detail Page for item 2864150
MINI MCR-SL-UI-UI-NC - Разделительные усилители
MINI MCR-SL-UI-UI-NC - Разделительные усилители
2864150

Разделительный усилитель с гальванической развязкой трех цепей, с конфигурируемым с помощью DIP-переключателя входом / выходом, для гальванической развязки аналоговых сигналов, с винтовыми зажимами, стандартная конфигурация

Go to Product Detail Page for item 2905028
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Разделители сигналов
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Разделители сигналов
2905028

Универсально настраиваемый разделитель сигналов на 4 цепи, со штекерными разъемами для гальванической развязки и разветвления аналоговых сигналов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Зажимы Push-in, стандартная конфигурация.

Go to Product Detail Page for item 2864273
MINI MCR-SL-PT100-UI-NC - Измер. преобразователь с термометром сопротивления
MINI MCR-SL-PT100-UI-NC - Измер. преобразователь с термометром сопротивления
2864273

Измерительный преобразователь температуры MCR, для датчиков температуры Pt 100, конфигурируемых с помощью DIP-переключателей, с винтовыми зажимами, не сконфигурирован

Go to Product Detail Page for item 2905026
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Разделители сигналов
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Разделители сигналов
2905026

Универсально настраиваемый разделитель сигналов на 4 цепи, со штекерными разъемами для гальванической развязки и разветвления аналоговых сигналов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация.

Go to Product Detail Page for item 2902052
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Измер. преобразователь с термометром сопротивления
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Измер. преобразователь с термометром сопротивления
2902052

Настраиваемый измерительный преобразователь температуры со штекерными разъемами для подключения 2-, 3- и 4-проводных термометров сопротивления и резистивных датчиков. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Технология подсоединения рush-in, стандартная конфигурация

Go to Product Detail Page for item 2811446
MACX MCR-UI-UI-NC - Разделительные усилители
MACX MCR-UI-UI-NC - Разделительные усилители
2811446

Конфигурируемый усилитель с гальванической развязкой трех цепей, 24 В, соединение цепей питания Фронтальные DIP-переключатели, возможность настройки более 1600 значений преобразования сигналов. Стандартная конфигурация (IN 0 ... 10 В / OUT 0 ... 20 мА), винтовые зажимы, SIL

Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для стандартных применений

Правильные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для любого применения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

MINI Analog

Серия изделий 6 мм с базовым набором функций

Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Шлюзы для подключения к шине и сети
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код Нет

Преимущества для Вас

  • Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для аналоговой обработки сигналов
  • Интеграция сигналов полевых устройств с безопасной гальванической развязкой в промышленные сети с разделительными усилителями, подключенными к шине и сети
  • Экономия до 65 % пространства при использовании особо компактных разделительных усилителей по сравнению с обычными разделителями
  • Точная передача и высокая безопасность в эксплуатации при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактный разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro на монтажной рейке

Особо компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы со штекерной технологией подключения MINI Analog Pro

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения обеспечивают простой монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях ограниченного пространства.
Благодаря легкому доступу к точкам подключения и измерению тока в процессе работы разделительные усилители значительно упрощают работу. С помощью подключаемых через разъем шлюзов они обеспечивают помехоустойчивую передачу в промышленные сети до восьми любых сигналов полевых устройств, избавляя вас от необходимости использования входных плат для отдельных типов сигналов.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog на монтажной рейке

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog

Наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog обеспечивают функциональную безопасность в соответствии с SIL МЭК/EN 61508 и в стандартных приложениях. Данная серия изделий полностью обладает уровнями полноты безопасности SIL 2 SC3 до SIL 3. Отдельные разделительные усилители MACX Analog дополнительно сертифицированы по EN ISO 13849 и обеспечивают уровень эффективности защиты от PL c до PL d.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы с базовой функциональностью

6-мм разделительные усилители серии MINI Analog предлагают весь спектр функций аналогового согласования сигналов для стандартных приложений. При этом изделия сведены к самому необходимому с точки зрения занимаемого пространства и функциональности.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»