Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы разделяют, преобразуют, фильтруют и усиливают сигналы в качестве интерфейса между полем и контроллером. MACX Analog и MINI Analog Pro предлагают гибкие решения для AI, AO, DI, температуры, частоты и граничных значений. MINI Analog Pro является удобной и занимающей мало места серией. MACX Analog обеспечивает безопасность людей, окружающей среды и установки согласно функциональной безопасности.

Go to Product Detail Page for item 2864095
MINI MCR-SL-R-UI - Реостатный/потенциометрический преобразователь
MINI MCR-SL-R-UI - Реостатный/потенциометрический преобразователь
2864095

Измерительный преобразователь положения потенциометра MCR, для формирования из сигнала положения потенциометра нормированного аналогового сигнала, диапазон входных сигналов от 0..100 Ом до 0..100 кОм

Go to Product Detail Page for item 2905278
MACX MCR-SL-I-I-ILP - Пассивное устройство для развязки
MACX MCR-SL-I-I-ILP - Пассивное устройство для развязки
2905278

Питание входных контуров пассивным изолятором с повышенным напряжением развязки для гальванической развязки сигналов 0 мА/4 мА ... 20 мА. Входной сигнал = выходной сигнал. количество каналов: 1, Стандартная конфигурация, питание от сигнальной цепи, Развязка 2 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 2902056
MINI MCR-2-F-UI - Измерительный преобразователь частоты
MINI MCR-2-F-UI - Измерительный преобразователь частоты
2902056

Универсальный конфигурируемый частотный преобразователь для преобразования частотных (Гц/об/мин) сигналов и сигналов с ШИМ в стандартные сигналы. В сочетании с MINI MCR-2-SPS 1033202 возможны напряжения для питания датчиков выше 8,2 В DC. Винтовые зажимы.

Go to Product Detail Page for item 2902005
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Разделительный усилитель
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Разделительный усилитель
2902005

Конфигурируемый коммутирующий разделительный усилитель NAMUR со штекерным разъемом для бесконтактных датчиков, сухих переключающих контактов и с резистивной цепью. 2 транзисторных выхода. Настройка при помощи DIP-переключателей. Зажимы push-in.

Go to Product Detail Page for item 2864105
MINI MCR-SL-NAM-2RNO - Коммутирующий усилитель
MINI MCR-SL-NAM-2RNO - Коммутирующий усилитель
2864105

Конфигурируемый коммутирующий усилитель NAMUR для бесконтактных датчиков, сухие переключающие контакты и переключающие контакты с шунтирующим резистором. На выходе 2 замыкающих контакта, с винтовыми зажимами

Go to Product Detail Page for item 2902029
MINI MCR-2-U-I4 - Разделительные усилители
MINI MCR-2-U-I4 - Разделительные усилители
2902029

Разделительный усилитель 3 цепей со штекерными технологиями подключения для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал: 0 В ... 10 В, выходной сигнал: 4 мА ... 20 мА, с винтовыми зажимами

Go to Product Detail Page for item 2810780
MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC - Разделительные усилители
MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC - Разделительные усилители
2810780

Разделительный усилитель MCR с гальванической развязкой трех цепей, с конфигурируемым входом / выходом, для гальванической развязки и преобразования аналоговых сигналов в диапазоне милливольт, однополярные, а также биполярные с винтовыми клеммами, предварительно не сконфигурирован

Go to Product Detail Page for item 2905629
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Разделитель питания
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Разделитель питания
2905629

Питающий удвоитель с развязкой 4 цепей и штекерной технологией подключения. Поддержка HART, входной сигнал 0(4) мА ... 20 мА, выходные сигналы 0(4) мА ... 20 мА. Устройство можно использовать как в режиме удвоителя сигналов, так и в режиме питающего удвоителя. Технология соединения push-in.

Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для стандартных применений

Правильные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для любого применения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

MINI Analog

Серия изделий 6 мм с базовым набором функций

Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Шлюзы для подключения к шине и сети
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код Нет

Преимущества для Вас

  • Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для аналоговой обработки сигналов
  • Интеграция сигналов полевых устройств с безопасной гальванической развязкой в промышленные сети с разделительными усилителями, подключенными к шине и сети
  • Экономия до 65 % пространства при использовании особо компактных разделительных усилителей по сравнению с обычными разделителями
  • Точная передача и высокая безопасность в эксплуатации при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактный разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro на монтажной рейке

Особо компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы со штекерной технологией подключения MINI Analog Pro

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения обеспечивают простой монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях ограниченного пространства.
Благодаря легкому доступу к точкам подключения и измерению тока в процессе работы разделительные усилители значительно упрощают работу. С помощью подключаемых через разъем шлюзов они обеспечивают помехоустойчивую передачу в промышленные сети до восьми любых сигналов полевых устройств, избавляя вас от необходимости использования входных плат для отдельных типов сигналов.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog на монтажной рейке

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog

Наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog обеспечивают функциональную безопасность в соответствии с SIL МЭК/EN 61508 и в стандартных приложениях. Данная серия изделий полностью обладает уровнями полноты безопасности SIL 2 SC3 до SIL 3. Отдельные разделительные усилители MACX Analog дополнительно сертифицированы по EN ISO 13849 и обеспечивают уровень эффективности защиты от PL c до PL d.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы с базовой функциональностью

6-мм разделительные усилители серии MINI Analog предлагают весь спектр функций аналогового согласования сигналов для стандартных приложений. При этом изделия сведены к самому необходимому с точки зрения занимаемого пространства и функциональности.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»