Питающий удвоитель со вставной технологией подключения запитывает находящиеся в поле передатчики и передает входной сигнал на две нагрузки с гальванической развязкой. HART-протоколы данных могут передаваться в два направления через оба выхода. Устройство может использоваться как в режиме удвоителя сигнала, так и в режиме удвоителя питания при напряжении питания передатчика >19,5 В. На стороне выхода модуль можно подключить к пассивным входным платам и при максимальной нагрузке ≤500 Ом на канал имеется аналоговый нормированный сигнал 0 мА ... 20 мА или 4 мА ... 20 мА с гальванической развязкой. Измерительный преобразователь поддерживает функцию диагностики неисправностей и связь NFC.
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT
-
Разделитель питания
2905629
Питающий удвоитель с развязкой 4 цепей и штекерной технологией подключения. Поддержка HART, входной сигнал 0(4) мА ... 20 мА, выходные сигналы 0(4) мА ... 20 мА. Устройство можно использовать как в режиме удвоителя сигналов, так и в режиме питающего удвоителя. Технология соединения push-in.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Pазделительный усилитель с развязкой цепи питания |
Серия изделий | MINI Analog Pro |
Количество каналов | 2 |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Изоляционные характеристики: GB Standard | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
гальваническая развязка | Развязка 4 цепей |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Предельная частота (3 дБ) | > 1 кГц |
Поведение при передаче сигнала | In = Out |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | < 400 мкс |
Температурный коэффициент, максимальный | 0,0075 %/K |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,05 % (от предельного значения 20 мА) |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 3 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Усиленная изоляция согласно МЭК/EN 61010-1 |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 9,6 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
Потребляемый ток, типовой | 40 мА (при 24 В DC и в режиме сигнального удвоителя) |
65 мА (при 24 В DC и в режиме питающего удвоителя) | |
75 мА (при 12 В DC и в режиме сигнального удвоителя) | |
130 мА (при 12 В DC и в режиме питающего удвоителя) | |
Потребляемая мощность | 1,6 Вт (при IOUT = 20 МA, нагрузка 500 Ом) |
Сигнал: Ток | |
Описание входа | Цепь датчика |
Количество входов | 1 |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА (Режим сигнального удвоителя) |
4 мА ... 20 мА (Режим питающего и сигнального удвоителя) | |
Входное сопротивление, вход тока | 90 Ом (+1,6 В) |
Напряжение питания передатчика | > 19,5 В |
Сигнал: Ток | |
Количество выходов | 2 |
Напряжение без нагрузки | < 20 В |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА (Режим сигнального удвоителя) |
4 мА ... 20 мА (Режим питающего и сигнального удвоителя) | |
Выходной сигнал тока, максимальный | 25 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 500 Ом (на канал) |
Пульсации | < 20 мB(ДА) (500 Ом) |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником) |
0,14 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (гибкий) |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Обмен данными (байпас) | |
Функция HART | есть |
Предельная частота (3 дБ) | 1 кГц |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 109,81 мм |
Глубина | 119,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Материал корпуса | PBT |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Сертификат | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Сертификат | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
Маркировка | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Сертификат | 2022122303115963 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Маркировка | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Сертификат | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Примечания | Должны быть предприняты меры по защите от электростатических разрядов. |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Влияние помех по цепи питания | |
Наименование | Помехи по цепи питания |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
гальваническая развязка | Развязка 4 цепей |
GB Standard | |
Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Для подключения напряжения питания может использоваться шинный соединитель для установки на монтажную рейку, закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2905629 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1121 |
GTIN | 4046356999441 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 120,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 120 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL регистрация
ID допуска: E238705cUL Listed
ID допуска: E238705DNV
ID допуска: TAA000021EIECEx
ID допуска: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
ID допуска: FILE E 196811UL регистрация
ID допуска: E196811ATEX
ID допуска: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
ID допуска: TP012 103.01 00079CCC
ID допуска: 2022122303115963EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 1c9fe81b-c157-461c-9280-e6e1bbb0718c |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 5,852 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2869728
-
GW HART USB MODEM - Кабельный адаптер 1003824
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Держатель модуля 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Держатель модуля 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Системный адаптер 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Коммуникационный модуль 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Коммуникационный модуль 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Коммуникационный модуль 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Коммуникационный модуль 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Комплект штекеров 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Комплект штекеров 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Маркеры для концевых фиксаторов 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Клеммный модуль питания 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Клеммный модуль питания 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Модуль контроля 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Модуль контроля 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс