MINI MCR-SL-R-UI - Реостатный/потенциометрический преобразователь
2864095

Измерительный преобразователь положения потенциометра MCR, для формирования из сигнала положения потенциометра нормированного аналогового сигнала, диапазон входных сигналов от 0..100 Ом до 0..100 кОм

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Автоматическое распознавание потенциометра без регулировки вручную
Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью диагностического светодиодного индикатора и аналогового сигнала
Для потенциометров от 100 Ом до 100 кОм
сигналов потенциометра в нормированные сигналы
Конфигурируемые измерительный диапазон и выходной сигнал
Особо компактный измерительный преобразователь потенциометра для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации
Входные и выходные сигналы конфигурируются с помощью DIP-переключателя
Развязка 3 цепей
Линеаризация частичного диапазона потенциометра может быть выполнена с помощью переключателя "Teach In"