MINI MCR-SL-PTB - Клеммный модуль питания
2864134

Клеммный модуль питания MCR, для питания нескольких модулей MINI Analog, подсоединяемых через Т-соединитель, с винтовыми клеммами, потребляемый ток до 2 А

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для подачи напряжения питания через опорный элемент (Т-образный соединитель) при имеющихся напряжениях постоянного тока до 30 В
Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью диагностических светодиодных индикаторов
Для до 2 А
Для аналоговых модулей до 80 MINI
Возможность обеспечения резервного питания с диодной развязкой