Цифровизация в перерабатывающей промышленности с портом

Оцифровать аналоговые сигналы

В промышленных технологиях измерений классический сигнал от 4 до 20 мА все еще является распространенным стандартом. Планировщики, монтажники и ремонтники высоко ценят удобство обслуживания и универсальные возможности применения зарекомендовавших себя аналоговых технологий.

Теперь штекерные шлюзы серии изделий MINI Analog Pro от Phoenix Contact обеспечивают возможность интеграции данных сигналов в промышленные шинные системы и сети. Это предоставляет пользователям комплексного оборудования новые возможности.

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro со штекерными шлюзами, здесь в сети водораспределения

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro со штекерными шлюзами, здесь в сети водораспределения

Комбинация из гальванической развязки и цифровой связи

  • Интеграция в сети любых комбинаций разделительных усилителей при помощи компактных шлюзов
  • Помехоустойчивая передача сигналов вплоть до ЦП благодаря безопасной гальванической развязке
  • Экономия затрат и места благодаря отсутствию входных плат для отдельных типов сигналов. Быстрая помехоустойчивая концентрация сигналов в одном сетевом кабеле
  • Измерение сигналов тока в процессе эксплуатации или считывание в приложении
Топология: Классический контур регулирования с разделительными усилителями и уровнем ввода-вывода

Классический контур регулирования с разделительными усилителями и уровнем ввода-вывода

Классическая конструкция контура регулирования

Классическая схема контура регулирования в технологии автоматизации и управления процессами состоит из находящихся в поле датчиков, центрального блока управления для обработки сигнала чаще всего в центральном шкафу управления и также находящихся в поле исполнительных элементов. В качестве соединительных звеньев между полевыми датчиками и уровнем управления применяются разделительные усилители и измерительные трансформаторы, которые, как правило, подключаются к модулям ввода-вывода.
Для передачи сигнала от точки измерения к контроллеру требуется значительное количество проводов. Это стоит времени и является источником ошибок.
Недостатком является также большая потребность в пространстве: до самого контроллера интерфейсные технологии и уровень ввода-вывода, к примеру, для восьми сигналов требуют наличия около 15 см места на монтажной рейке.

Пример использования V8-PROFINET: очистная станция

Прыжок в цифровой мир

Шлюзы MINI Analog Pro дают возможность присоединять классические разделительные усилители напрямую к протоколам последовательной связи, таким как Modbus, PROFIBUS или PROFINET.
Выходные сигналы разделительных усилителей и измерительных трансформаторов оцифровываются в шлюзе и передаются в систему управления или контроллеру напрямую с интерфейсного уровня. Это означает, что в определенных приложениях можно полностью отказаться от дополнительного уровня ввода-вывода.
С размером шага всего 6,2 мм можно одновременно считывать температуры, частоты, сигналы от 0 до 10 В, сигналы от 4 до 20 мА, переключающие контакты и многие другие типы сигналов. Это, с одной стороны, сокращает дополнительные затраты на кабельную разводку, а с другой стороны, предотвращает ошибки разводки.

Заключение

Аэрофотосъемка Цифровизация в перерабатывающей промышленности с портом

Особым преимуществом использования MINI Analog Pro является высокая гибкость применения. С одной стороны, она является результатом широчайшего ассортимента разделительных усилителей и измерительных трансформаторов, в котором можно найти подходящее решение практически для любого приложения. С другой стороны, опционально используемые штекерные коммуникационные шлюзы позволяют просто интегрировать классические сигналы от аналоговых устройств в цифровые протоколы передачи данных. Из сочетания разделительных усилителей и коммуникационных шлюзов получается компактное, гибкое и эффективное решение для следующего шага на пути к цифровизации и индустрии 4.0. MINI Analog Pro делает сигнал от 4 до 20 мА подходящим для PROFINET.

Последовательное соединение MINI Analog Pro со шлюзами PROFINET

Последовательное соединение MINI Analog Pro со шлюзами PROFINET

Простая интеграция в сети PROFINET

При помощи шлюза PROFINET MINI Analog Pro можно интегрировать различные аналоговые и цифровые сигналы в сети PROFINET. Переход с протокола PROFIBUS на протокол PROFINET особенно интересен для проектов реконструкции.
Данный шлюз получил сертификат PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. в соответствии с Conformance Class C и может встраиваться в большое количество приложений.
Для данного приложения также важен принцип plug & play: извлечь выходную клемму из разделительного усилителя MINI Analog Pro, вставить шлюз PROFINET, подключить сетевые кабели – готово.

В наличии дополнительные шлюзы для следующих протоколов: Modbus/TCP, Modbus/RTU и PROFIBUS