The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Компактная аналоговая обработка сигнала в не искробезопасных приложениях

Разделительные усилители и измерительные преобразователи MINI Analog Pro в шкафу управления

Электромагнитные и высокочастотные помехи в электротехнических установках могут оказывать серьезное негативное влияние на процесс передачи сигналов измеряемых величин. Это в особенности действительно для слабых сигналов, поставляемых датчиками. Наши разделительные усилители и измерительные преобразователи покрывают весь спектр задач по бесперебойной передаче сигналов от уровня датчиков до уровня управления.

Требования


Панорамный вид на нефтеперерабатывающее предприятие

Регистрация значений процесса без помех

Особенно в технологических установках датчики и исполнительные элементы передают большое количество сигналов измеряемых величин, некоторые из которых передаются по длинным кабелям от полевого уровня до уровня управления. Электромагнитные или высокочастотные помехи могут значительно влиять на передачу часто чувствительных сигналов.
Как результат появляются отклонения, которые могут иметь существенные воздействия на всю измерительную цепочку.
В современном мире технологических процессов все больше и больше сигналов должны обрабатываться безопасно и в ограниченном пространстве. Место в распределительном шкафу ограничено, а большинство представленных на рынке изделий не очень удобны в использовании.

Наше решение


Разделительный усилитель MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения вставляется в шкаф управления

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные преобразователи MINI Analog Pro Помехоустойчивая передача сигналов и простое обращение в узком пространстве

Помощь в случае отсутствия места оказывают высококомпактные разделительные усилители и измерительные преобразователи MINI Analog Pro. Серия изделий обеспечивает простую установку и ввод в эксплуатацию на небольшом пространстве и решает все задачи по бесперебойной передаче сигналов, от датчика до уровня управления.

Здесь Вы найдете типичные примеры обработки сигналов с помощью MINI Analog Pro.

Преимущества для Вас

  • Современные коммутационные технологии, с максимальным отклонением до 0,05 %
  • Быстрая готовность к применению на месте благодаря уже сконфигурированным под Ваше приложение изделиям с завода
  • Пошаговый ввод в эксплуатацию или обслуживание приложения со штекерными соединительными клеммами с функцией разделения
  • Простое бесперебойное измерение тока с мультиметром через встроенные гнезда обслуживания
  • Базовая конфигурация при помощи DIP-переключателей, а также расширенное конфигурирование и мониторинг при помощи программного обеспечения или приложения MINI Analog Pro

Типичные примеры применения


Контроль протока и сигнализация с помощью разделительного усилителя с развязкой 4 цепей

Свободно настраиваемый разделительный усилитель 4 цепей с коммутационным выходом дает возможность индивидуальной настройки параметров вашего приложения. Выход транзистора может использоваться в качестве порогового переключателя, к примеру, для управления сигнальными устройствами. Вы можете настроить конфигурацию восьми различных режимов коммутации.

Изображение примера приложения: Контроль протока и сигнализация с помощью разделительного усилителя с развязкой 4 цепей

Контроль протока с помощью разделительного усилителя с развязкой 3 цепей

Разделительный усилитель 3 цепей с установленными значениями является оптимальной по цене альтернативой во многоканальных стандартных приложениях.

Изображение примера приложения: Контроль протока с помощью разделительного усилителя с развязкой 3 цепей

Контроль уровня наполнения с разделительным усилителем с развязкой цепи питания

Питающий разделительный усилитель запитывает находящиеся на панели передатчики и обеспечивает гальваническую развязку между входным и выходным сигналом. Используйте устройство как в режиме развязки, так и в режиме развязки с питанием.

Благодаря разделительным усилителям с развязкой цепи питания с поддержкой HART стало дополнительно возможным настраивать параметры находящихся в поле устройств и контролировать их через HART.

Изображение примера приложения: Контроль уровня наполнения с разделительным усилителем с развязкой цепи питания

Контроль состояния наполнения с выключателем предельного значения

Преобразователи частоты с функциями предельных значений регистрируют и контролируют аналоговые сигналы от 0 до 24 мА или от 0 до 12 В.
На выходе возможны сигналы частоты в диапазоне от 0 до 11 кГц или сигналы с широтно-импульсной модуляцией от 0 до 100 %. Кроме того выход можно использовать в качестве коммутационного выхода с настройкой двух порогов коммутации отдельно друг от друга.

Изображение примера приложения: Контроль состояния наполнения с выключателем предельного значения

Контроль давления с пассивным разделителем

Измерительные трансформаторы с питанием от выходного контура не требуют дополнительной вспомогательной энергии, поскольку они снабжаются питанием от токового контура активного аналогового модуля ввода. На стороне входа можно подключать аналоговые сигналы от 2 до 40 мА или от 50 мВ до 30 В.

Изображение примера приложения: Контроль давления с пассивным разделителем

Измерение температуры при помощи термометра сопротивления с преобразователем температуры

Свободно настраиваемый преобразователь температуры позволяет вам подключать термометры сопротивления и дистанционные датчики сопротивления с 2-, 3- и 4-проводной технологией подключения. Индивидуальные показатели измерений температуры преобразуются в линейный и свободно настраиваемый сигнал тока или напряжения.
При этом существует возможность подключения других датчиков (термометров сопротивления, к примеру, PTC/NTC) с настраиваемой самостоятельно характеристикой. Что обеспечивает высокую гибкость.

Изображение примера приложения: Измерение температуры при помощи термометра сопротивления с преобразователем температуры

Измерение температуры при помощи термоэлемента с преобразователем температуры

Свободно настраиваемый преобразователь температуры позволяет вам подключать различные термоэлементы. Индивидуальные показатели измерений температуры преобразуются в линейный и свободно настраиваемый сигнал тока или напряжения.
При этом существует возможность подключения других датчиков (милливольтных сигналов) с настраиваемой самостоятельно характеристикой. Что обеспечивает высокую гибкость.

Изображение примера приложения: Измерение температуры при помощи термоэлемента с преобразователем температуры

Измерение с потенциометром и измерительным трансформатором

Конфигурируемый измерительный преобразователь положения с потенциометром и автоматическим его распознаванием предназначен для подключения потенциометров от 0 ... 100 Ом до 0 ... 100 кОм. Индивидуальные значения положения преобразуются в линейный и свободно настраиваемый сигнал тока или напряжения.

Изображение примера приложения: Измерение с потенциометром и измерительным трансформатором

Примеры из практики

ГАЭС Вальдсхут
Центробежная сепарация и пастеризация
Ветропарк на море
Трубопровод нефтеперерабатывающего предприятия
Бассейн управления канализационной сетью
Фармацевтическая перерабатывающая промышленность
ГАЭС Вальдсхут

Типичным примером из отрасли выработки электроэнергии является обработка сигналов датчиков температуры для контроля температуры турбин, генераторов и волн, к примеру, гидроаккумулирующих электростанций.
Точное определение температуры необходимо для эксплуатации гидроэлектростанций, защищает установку от преждевременного износа, повреждений, а также от отказа в следствие повышенного трения. Все это распознается при помощи температуры.

Центробежная сепарация и пастеризация

В машиностроении и производстве оборудования часто скорости вращения электродвигателей, к примеру, сепараторов, контролируются при помощи счётчика числа оборотов.
Сепаратор при помощи центробежной силы разделяет вещества на их составные части. При этом скорости вращения двигателя и барабана должны постоянно контролироваться.
Разделительные усилители и измерительные преобразователи MINI Analog Pro в данном случае преобразуют цифровой сигнал применяемых в приложении индуктивных датчиков в аналоговый выходной сигнал и обрабатывают его для контроллера.

Ветропарк на море

При производстве электроэнергии из энергии ветра в шельфовых установках применяются датчики, вырабатывающие чувствительные сигналы в милливольтном диапазоне. Примерами здесь являются контроль лопастей ротора на растяжение или обледенение.
Сигналы регистрируются разделительными усилителями и измерительными преобразователями MINI Analog Pro, преобразуются и переводятся в цифровой коммуникационный протокол.

Классическим примером в судостроении является контроль температуры двигателей.

Трубопровод нефтеперерабатывающего предприятия

Типичным для данных приложений является измерение температуры нефти в трубопроводе.
Для этого датчики температуры монтируются напрямую на трубопровод. Сигнал датчика регистрируется нашими преобразователями температуры, преобразуется соответствующим образом и передается программируемому логическому контроллеру.

Бассейн управления канализационной сетью

Для управления канализационной сетью важно контролировать ёмкость бассейна. Здесь преимущественно применяются двухпроводные датчики состояния наполнения, питающиеся от разделительных усилителей с развязкой цепи питания. Одновременно сигналы датчиков регистрируются разделительным усилителем с развязкой цепи питания, гальванически разделяются и передаются контроллеру в усиленном виде.
Еще одним примером является измерение расхода на подводящем трубопроводе от системы канализации к очистным сооружениям. Регистрация производится при помощи электромагнитного расходомера (MID), соединенного с системой управления через разделительный усилитель UI и измерительный трансформатор.
Сигнал HART является здесь распространенным стандартом связи.

Фармацевтическая перерабатывающая промышленность

В фармацевтической промышленности все данные процесса должны постоянно контролироваться. К ним относятся, к примеру, давление, температура, проток и скорость вращения. К тому же необходимо управлять клапанами и другими исполнительными элементами. В безопасном окружении разделительные усилители и измерительные трансформаторы разделяют, преобразуют, усиливают и фильтруют сигналы, обрабатывают их и управляют исполнительными элементами.
Одним из примеров является измерение расхода и управление дозирующими установками.

Заключение


Высококомпактные разделительные усилители и измерительные преобразователи MINI Analog Pro на монтажной рейке с измерительными датчиками мультиметра

Помехоустойчивая передача сигналов и простое обращение в узком пространстве Высококомпактные разделительные усилители и измерительные преобразователи со штекерной технологией подключения MINI Analog Pro

Пространство в шкафу управления играет важную роль в технологии измерения и управления. Пространство часто ограничено, а большинство изделий, представленных на рынке, не очень удобны в использовании.
Серия MINI Analog Pro предлагает пользователям очень компактные разделительные усилители и измерительные преобразователи высокого класса, в том числе для приложений, связанных с безопасностью, для всех типов и направлений сигналов. Продуманная конструкция корпусов упрощает установку и экономит время при вводе в эксплуатацию, даже если место в шкафу управления ограничено.