Настраиваемый измерительный преобразователь температуры с развязкой по 3 цепям и штекерными разъемами. Устройство приспособлено для подключения термометров сопротивления и удаленных датчиков сопротивления по 2-, 3- и 4-проводной схеме. Показатели измерений преобразуются в линейный и свободно настраиваемый сигнал тока или напряжения. Устройство можно конфигурировать с помощью бесплатного программного обеспечения. Стандартные настройки можно также изменять при помощи DIP-переключателей, расположенных на устройстве (см. таблицу конфигураций). Измерительный преобразователь поддерживает функцию диагностики неисправностей и обмен данными NFC.
MINI MCR-2-RTD-UI-PT
-
Измер. преобразователь с термометром сопротивления
2902052
Настраиваемый измерительный преобразователь температуры со штекерными разъемами для подключения 2-, 3- и 4-проводных термометров сопротивления и резистивных датчиков. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Технология подсоединения рush-in, стандартная конфигурация
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Серия изделий | MINI Analog Pro |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Программное обеспечение | |
| Приложение |
| Функциональность | |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Программное обеспечение | |
| Приложение | |
| гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
| Ступенчатая характеристика (0-99%) | 200 мс (2-проводник) |
| 500 мс (3-проводной) | |
| 500 мс (4-проводникх) | |
| Температурный коэффициент, максимальный | 0,01 %/K |
| Ошибка передачи, датчик сопротивления | 2 Ом |
| Ошибка передачи, термометр сопротивления | 0,1 % * 350 K / заданный измерительный диапазон; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) |
| 0,3 % * 200 K / заданный измерительный диапазон; 0,3 % > 200 K (Cu) | |
| Гальваническая развязка | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 61010-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
| Испытательное напряжение | 3 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Изоляция | усиленная изоляция |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 9,6 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
| Потребляемый ток, типовой | 32 мА (24 В DC) |
| 63 мА (12 B DC) | |
| Потребляемая мощность | ≤ 850 мВт (при IOUT = 20 мА, 9,6 В DC, 600 Ω нагрузка) |
| Сигнал | |
| Количество входов | 1 |
| Измерение | |
| Количество входов | 1 |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Применяемые типы датчиков (RTD) | Платиновый, никелевый, медный датчики |
| Диапазон измерения температуры | -200 °C ... 850 °C (Диапазон зависит от типа датчика и плавно регулируется с помощью ПО или ступенчато с помощью DIP-переключателей в интервале от -150 °C до 850 °C) |
| Измерительный диапазон температуры | ≥ 20 К |
| Ток питания датчика | около 200 мкA |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | ≤ 25 Ом (на кабель, RTD в 3- или 4-проводной схеме подключения) |
| ≤ 50 Ом (регулируемое, RTD в 2-проводной схеме подключения) | |
| Диапазон сопротивлений, линейн. | 0 Ом ... 4000 Ом (Мин. измерительный диапазон: 10 % от выбранного измерительного диапазона) |
| Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
| Сигнал: Напряжение/ток | |
| Количество выходов | 1 |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) |
| 1 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) | |
| 10 В ... 0 В (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 В ... 10,5 В (настраивается с помощью ПО) | |
| Выходной сигнал напряжения, максимальный | около 12,3 В |
| Напряжение без нагрузки | < 17,5 В |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) |
| 4 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
| 20 мА ... 0 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
| 20 мА ... 4 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
| 0 мА ... 21 мА (настраивается с помощью ПО) | |
| Выходной сигнал тока, максимальный | 24,6 мА |
| Ток короткого замыкания | < 31,5 мА |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 10 кΩ |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ом (при 20 мА) |
| Пульсации | < 10 мВeff |
| < 10 мВeff (при 600 Ом) | |
| Разрешение, выходы (напряжение) | 1 мВ |
| Разрешение, выходы (ток) | 2 мкA |
| Обработка ошибки датчика | конфигурируемый |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником) |
| 0,14 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (гибкий) |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Данные: IFS-интерфейс | |
| Тип подключения | Микро-USB тип B |
| Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
| Индикация ошибок | СИД красн. |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 109,81 мм |
| Глубина | 119,2 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Материал корпуса | PBT |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | IECEx BVS 20.0017X |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Маркировка | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Примечания | Должны быть предприняты меры по защите от электростатических разрядов. |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 0,06 % |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 0,1 % |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Наименование | Помехи по цепи питания |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 0,07 % |
| гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Для подключения напряжения питания может использоваться шинный соединитель для установки на монтажную рейку, закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2902052 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK1125 |
| GTIN | 4046356652094 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 118 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 110 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | e5ccd670-7191-46c5-b705-6bf5b8295274 |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2869728
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Держатель модуля 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Держатель модуля 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Системный адаптер 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Коммуникационный модуль 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Коммуникационный модуль 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Коммуникационный модуль 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Коммуникационный модуль 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Адаптер для программирования 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Адаптер для программирования 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Комплект штекеров 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Комплект штекеров 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Маркеры для концевых фиксаторов 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Клеммный модуль питания 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Клеммный модуль питания 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Модуль контроля 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Модуль контроля 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053