Конфигурируемый DIP-переключателями разделительный усилитель трех цепей со штекерными разъемами и калиброванным переключением диапазонов измерения применяется для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации однополярных и биполярных стандартных и нормированных сигналов. На вход подаются аналоговые нормированные сигналы 0 ... 20 мА, 4 ... 20 мА, 0 ... 10 В, 0 ... 5 В, 1 ... 5 В или 10 ... 10 В, а также сигналы 2 ... 10 В, 0 ... 20 В, 4 ... 20 В, 0 ... 24 В, 0 ... 30 В, -5 ... 5 В, -20 ... 20 В, -24 ... 24 В, -30 ... 30 В и -20 ... 20 мА. На выходе могут быть 0 ... 20 мА, 4 ... 20 мА, 0 ... 10 В, 0 ... 5 В, 1 ... 5 В, -10 ... 10 В и -5 ... 5 В. После переключения диапазона измерения не требуется корректировка. Измерительный преобразователь поддерживает функцию диагностики неисправностей и связь NFC.
MINI MCR-2-UI-UI
-
Разделительные усилители
2902037
Разделительный усилитель трех цепей со штекерными разъемами и калиброванным переключением диапазонов измерения для гальванической развязки одно- и двухполюсных аналоговых сигналов. Вход и выход настраиваются при помощи DIP-переключателей. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Разделительные усилители |
Серия изделий | MINI Analog Pro |
Количество каналов | 1 |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Изоляционные характеристики: GB Standard | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Предельная частота (3 дБ) | 30 Гц (настраивается DIP-переключателем) |
5 кГц (настраивается DIP-переключателем) | |
Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | < 12 мс (с фильтром 30 Гц) |
Температурный коэффициент, максимальный | 0,01 %/K |
Температурный коэффициент, стандартн. | 0,01 %/K |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (максимального значения конфигурированного выходного диапазона) |
≤ 0,15 % (от предельного значения, при IN: 4 мА ... 20 мА / OUT: -10 В ... 10 В) | |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 3 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Усиленная изоляция согласно МЭК/EN 61010-1 |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 9,6 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
Потребляемый ток, типовой | 25 мА (Выход сигнала тока, при 24 В DC, включ. нагрузку) |
54 мА (Выход тока, при 12 В DC, вкл. нагрузку) | |
Потребляемая мощность (Выход сигнала тока) | ≤ 800 мВт (при IOUT = 20 мА, 9,6 В DC, 600 Ω нагрузка) |
Сигнал: Напряжение/ток | |
Количество входов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Входной сигнал напряжения | 0 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) |
1 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
-5 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
0 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) | |
2 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) | |
-10 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) | |
0 В ... 20 В (настраивается DIP-переключателем) | |
4 В ... 20 В (настраивается DIP-переключателем) | |
-20 В ... 20 В (настраивается DIP-переключателем) | |
0 В ... 24 В (настраивается DIP-переключателем) | |
4,8 В ... 24 В (настраивается DIP-переключателем) | |
-24 В ... 24 В (настраивается DIP-переключателем) | |
0 В ... 30 В (настраивается DIP-переключателем) | |
6 В ... 30 В (настраивается DIP-переключателем) | |
-30 В ... 30 В (настраивается DIP-переключателем) | |
Входной сигнал напряжения, максимальный | 33 В |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) |
4 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
-20 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
Входной сигнал тока, максимальный | 24 мА |
Входное сопротивление, вход напряжения | > 1000 кΩ |
Входное сопротивление, вход тока | около 63 Ом (+0,7 В для проверочного диода) |
Сигнал: Напряжение/ток | |
Количество выходов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) |
1 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
-5 В ... 5 В (настраивается DIP-переключателем) | |
0 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) | |
2 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) | |
-10 В ... 10 В (настраивается DIP-переключателем) | |
Напряжение без нагрузки | < 17 В |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) |
4 мА ... 20 мА (настраивается DIP-переключателем) | |
Выходной сигнал тока, максимальный | 22 мА |
Ток короткого замыкания | < 32 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 10 кΩ |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ом (при 20 мА) |
Пульсации | < 20 мB(ДА) (при 600 Ом) |
< 20 мB(ДА) (при 600 Ом) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) |
0,14 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (гибкий) |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 109,81 мм |
Глубина | 119,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Материал корпуса | PBT |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Сертификат | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Сертификат | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
Маркировка | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Сертификат | 2022122310115961 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Маркировка | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Сертификат | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Примечания | Должны быть предприняты меры по защите от электростатических разрядов. |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Влияние помех по цепи питания | |
Наименование | Помехи по цепи питания |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
GB Standard | |
Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Для подключения напряжения питания может использоваться шинный соединитель для установки на монтажную рейку, закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2902037 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1121 |
GTIN | 4046356649728 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 121,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 103,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL регистрация
ID допуска: FILE E 238705cUL Listed
ID допуска: FILE E 238705IECEx
ID допуска: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
ID допуска: E196811UL регистрация
ID допуска: E196811ATEX
ID допуска: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
ID допуска: TP012 103.01 00079CCC
ID допуска: 2022122310115961EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | d3cbba42-aee4-4180-acae-a2b020547fed |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 8,281 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Держатель модуля 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Держатель модуля 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Системный адаптер 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Коммуникационный модуль 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Коммуникационный модуль 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Коммуникационный модуль 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Коммуникационный модуль 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Комплект штекеров 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Комплект штекеров 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Маркеры для концевых фиксаторов 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Клеммный модуль питания 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Клеммный модуль питания 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Модуль контроля 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Модуль контроля 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс