Универсальное конфигурируемое реле предельного значения температуры с релейным выходом и штекерными разъемами для контроля предельных значений температуры. На вход могут поступать сигналы 2-, 3-, 4-проводных датчиков RTD и TC. На выходе имеется реле с замыкающим контактом. Так коммутируются нагрузки до 250 В AC/DC и макс. 6 A. Устройство можно конфигурировать с помощью бесплатного программного обеспечения или смартфона. Стандартные настройки можно также изменять при помощи DIP-переключателей, расположенных на устройстве (см. таблицу конфигураций). Реле предельного значения температуры поддерживает функцию диагностики неисправностей и связь NFC.
MINI MCR-2-T-REL
-
Реле предельного значения
2905632
Универсально конфигурируемый температурный предельный выключатель с замыкающим релейным выходом для подсоединения 2-, 3-, 4-проводных термометров сопротивления и термоэлементов. Настройка при помощи DIP-переключателей или ПО, винтовые зажимы
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Реле предельного значения |
Серия изделий | MINI Analog Pro |
Количество каналов | 1 |
Исполнение | разделительный усилитель |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Программное обеспечение | |
Приложение | |
Изоляционные характеристики: GB Standard | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Функциональность | |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Программное обеспечение | |
Приложение |
Точность точки переключения | < 0,1 % |
Ступенчатая характеристика (0-99%) | 300 мс |
570 мс | |
380 мс | |
300 мс | |
570 мс | |
Температурный коэффициент, максимальный | 0,01 %/K |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 3 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Усиленная изоляция согласно МЭК/EN 61010-1 |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 9,6 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
Потребляемый ток, типовой | 44 мА (12 B DC) |
22 мА (24 В DC) | |
Потребляемая мощность (Выход сигнала тока) | 570 мВт |
Сигнал | |
Количество входов | 1 |
Измерение | |
Количество входов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Применяемые типы датчиков (RTD) | Платиновый, никелевый, медный датчики |
Применяемые типы датчиков (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
Применяемые входные источники | Термометр сопротивления |
Термоэлементы | |
Диапазон измерения температуры | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
Измерительный диапазон температуры | ≥ 20 К (RTD) |
Тип датчика: | 500 °C ... 1820 °C |
-230 °C ... 1000 °C | |
-210 °C ... 1200 °C | |
-250 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
-200 °C ... 600 °C | |
0 °C ... 2500 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
-200 °C ... 100 °C | |
-200 °C ... 800 °C | |
Ток питания датчика | 200 мкA (RTD) |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | ≤ 25 Ω (на кабель, RTD в 3- или 4-проводной схеме подключения) |
≤ 50 Ω (регулируемое, RTD в 2-проводной схеме подключения) | |
Диапазон сопротивлений, линейн. | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
диапазон напряжения сигнала (мВ), линейный | -500 мВ ... 500 мВ (RTD) |
Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной |
Коммутация: Реле | |
Количество выходов | 1 |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Материал контакта | AgSnO2, твердое золочение |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
30 В DC | |
240 В AC (UL) | |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A AC |
4 A DC | |
Минимальный коммутационный ток | 100 мА (12 B DC) |
Максимальный коммутационный ток | 6 A AC (250 В AC) |
4 A DC (30 В DC) | |
Долговечность механическая | 2x 107 коммутационных циклов |
Диапазон настройки задержки срабатывания | 0 c ... 10 c (настраивается пользователем с помощью ПО) |
Внутренний гистерезис | настраивается пользователем с помощью ПО |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) |
0,14 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (гибкий) |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Данные: IFS-интерфейс | |
Тип подключения | Микро-USB тип B |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
Светодиодный индикатор, желтый (Выходной переключающий контакт) | |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 109,81 мм |
Глубина | 119,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Материал корпуса | PBT |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Сертификат | BVS 18 ATEX E 071 X |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Сертификат | IECEx BVS 18.0060X |
CCC / China-Ex | |
Маркировка | Ex ic ec nC IIC T4 Gc |
Сертификат | 2022122304115965 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4A | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Маркировка | 2Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Сертификат | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 3836.8 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Для подключения напряжения питания может использоваться шинный соединитель для установки на монтажную рейку, закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2905632 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1127 |
Страница каталога | Стр. 96 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356999830 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 127 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 128,8 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
CCC
ID допуска: 2021322304003825cUL Listed
ID допуска: FILE E 238705DNV
ID допуска: TAA000021EIECEx
ID допуска: IECEx BVS 18.0060XcUL Listed
ID допуска: E196811UL регистрация
ID допуска: E196811ATEX
ID допуска: BVS 18 ATEX E 071 XNEPSI-EX
ID допуска: GYJ20.1319XEAC Ex
ID допуска: TP012 103.01 00079CCC
ID допуска: 2022122304115965EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 298b7a6c-f047-4e45-a8b0-f9b3fa517d84 |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Держатель модуля 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Держатель модуля 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Системный адаптер 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Коммуникационный модуль 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Коммуникационный модуль 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Коммуникационный модуль 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Коммуникационный модуль 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Адаптер для программирования 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Адаптер для программирования 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Комплект штекеров 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Комплект штекеров 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Маркеры для концевых фиксаторов 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Клеммный модуль питания 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Клеммный модуль питания 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Модуль контроля 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Модуль контроля 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс