MACX MCR-EX-RTD-I-SP
-
Измерительный преобразователь температуры
1050252
Измерительный преобразователь температуры Ex i: преобразует сигналы от установленных во взрывоопасной области резистивных термометров и передает сигнал 0/4-20 мА на нагрузку в безопасной области. Возможность программирования, гальваническая развязка 3 цепей, SIL, зажим push-in, стандартная конфигурация.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Серия изделий | MACX Analog |
| Применение | Температура |
| Количество каналов | 1 |
| Конфигурирование | Программное обеспечение |
| Функциональность | |
| Конфигурирование | Программное обеспечение |
| гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Ступенчатая характеристика (0-99%) | ≤ 1,7 c |
| Температурный коэффициент, стандартн. | 0,01 %/K |
| Ошибка передачи, стандартная | 0,1 % (например, для Pt 100, интервал 300 K, 4 ... 20 мA) |
| Гальваническая развязка | |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 61010-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
| Изоляция | Безопасное разделение |
| Гальваническая развязка Вход / выход МЭК/EN 60079-11 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
| Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
| Гальваническая развязка Вход / питание МЭК/EN 60079-11 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
| Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC -20 % ... +25 % |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Рассеиваемая мощность | ≤ 0,76 Вт |
| Потребляемая мощность | ≤ 1 Вт |
| Сигнал | |
| Количество входов | 1 |
| Измерение | |
| Описание входа | искробезопасный |
| Применяемые типы датчиков (RTD) | Платиновый, никелевый, медный датчики: 2-, 3-, 4-проводн. |
| Диапазон измерения температуры | -200 °C ... 850 °C (Диапазон в зависимости от типа датчика) |
| Диапазон сопротивлений, линейн. | 0 Ом ... 50 кΩ |
| Диапазон сопротивлений, потенциометр | 0 Ом ... 50 кΩ |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 50 Ом (на проводник) |
| Ток питания датчиков | 10 мкA ... 210 мкA (до 2 x 210 мкА для 3 проводов) |
| Измерительный диапазон температуры | ≥ 50 К |
| Сигнал: Ток | |
| Количество выходов | 1 |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА (SIL) | |
| Выходной сигнал тока, максимальный | ≥ 21 мА |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 600 Ом |
| Коэффициент пульсаций на выходе (ток) | < 15 мкАSS |
| < 10 мкАср.кв. | |
| Реакция на неисправность датчика | Определяется индивидуально |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,25 мм² ... 0,34 мм² (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) |
| 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) | |
| 20 ... 16 (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Данные по технике безопасности: Клеммы: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | |
| Макс. внутренняя емкость Ci | 44 нФ |
| Макс. выходное напряжение Uo | 6 В |
| Макс. выходной ток Io | 16,6 мА (RTD в 4-проводном исполнении) |
| 13 мА (RTD в 3-проводном исполнении) | |
| 7,1 мА (RTD в 2-проводном исполнении) | |
| 16,6 мА (2x RTD в 2-проводном исполнении) | |
| 13 мА (Потенциометр) | |
| Макс. выходная мощность Po | 25,2 мВт (линейно) |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
| 125 В DC | |
| 30 В DC (Зона 2: 3.1, 3.2) | |
| IIA/I (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 850 мГн / 1000 мкФ |
| IIB/IIIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 460 мГн / 1000 мкФ |
| IIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 40 мкФ |
| IIB/IIA (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 950 нФ |
| IIIC/I (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 950 нФ |
| IIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 555 нФ |
| Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
| СИД красный, мигающий 2,8 Гц (неисправность кабеля, датчика на входе или выходе, ERR) | |
| СИД красный, мигающий 1,2 Гц (режим моделирования, ERR) | |
| СИД красный, постоянно горит (неисправность модуля, ERR) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,5 мм |
| Высота | 107,9 мм |
| Глубина | 113,7 мм |
| Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (для установки в любом положении) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая высота применения (≤ 2000 m) | |
| Высота | ≤ 2000 м (Указанные технические характеристики относятся к высоте ≤2000 м над у. м. Для высоты >2000 м над у. м. см. техническое описание.) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф (IEC/EN 60079-11) |
| 375 В(ОП) (IEC/EN 60079-11) | |
| Допустимая высота применения (≤ 3000 m) | |
| Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
| Испытательное напряжение | 2,25 кВ |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 190 В AC |
| 110 В DC | |
| Расчетное напряжение изоляции | 190 Вэфф (IEC/EN 60079-11) |
| Допустимая высота применения (≤ 4000 m) | |
| Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 55 °C |
| Испытательное напряжение | 2 кВ |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 60 В AC/DC |
| Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (IEC/EN 60079-11) |
| Допустимая высота применения (≤ 5000 m) | |
| Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
| Испытательное напряжение | 1,75 кВ |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 60 В AC/DC |
| Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (IEC/EN 60079-11) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Указание | дополнительно EN 61326 |
| ATEX | |
| Маркировка | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| Маркировка | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Сертификат | , C.D.-No 83104549 |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Маркировка | 2 |
| Сертификат | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Маркировка | 2 |
| INMETRO | |
| Маркировка | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| Маркировка | 2Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc |
| Сертификат | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Наименование | Помехи по цепи питания |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
| гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 1050252 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK1215 |
| GTIN | 4055626665160 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 167 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 150 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5a1f108a-5788-4577-bce9-5aba93071a35 |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1136500
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Держатель модуля 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Держатель модуля 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Адаптер для программирования 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Преимущества для вас
Возможность подачи питания через разъем, устанавливаемый на несущую рейку
Программирование в процессе эксплуатации, при подключенной взрывозащищенной измерительной цепи, а также при отсутствии питания с помощью программного адаптера IFS-USB-PROG-ADAPTER
Вход для термометров сопротивления и датчиков сопротивления, [Ex ia] IIC
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "ec" (EN 60079-7)
Гальваническая развязка 3 цепей
Индикация состояния цепи питания и повреждений проводки, датчиков и модулей
Конфигурирование с помощью ПО (FDT-DTM): тип датчика, способ соединения, измерительный диапазон, единица измерения, фильтр, сигнал тревоги и выходной диапазон
Выход: 0 мА ... 20 мА или 4 мА ... 20 мА