MACX MCR-PTB
-
Модуль питания и сигнализации
2865625
Модуль питания и сигнализации с винтовым зажимом в комплекте с соединителем для несущей рейки ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Модуль питания |
| Серия изделий | MACX Analog |
| Гальваническая развязка | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка Вход/переключающий контакт | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В AC/DC |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Сигнал | |
| Входной сигнал напряжения | 19,2 В DC ... 30 В DC (24 B DC, -20 % ... +25 %) |
| Предохранитель | 5 А (возможность изменения), инертн., 250 В AC |
| Защита от неправильного подключения и импульсных перенапряжений | да |
| Коммутация: Реле | |
| Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
| Материал контакта | Золото (Au) |
| Максимальное напряжение переключения | 50 В AC (2 A) |
| 30 В DC (2 A) | |
| 50 В DC (0,22 A) | |
| Сигнал | |
| Выходной сигнал тока, максимальный | 3,75 A |
| Выходное напряжение | Входное напряжение - мак. 0,8 В при 3,75 А |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Индикатор состояния | 1 x красный СИД(сбой) |
| 2 x зеленых светодиода (PWR1 и PWR2) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,5 мм |
| Высота | 112,5 мм |
| Глубина | 113,7 мм |
| Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C (для установки в любом положении) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая высота применения (≤ 2000 m) | |
| Высота | ≤ 2000 м (Указанные технические характеристики относятся к высоте ≤2000 м над у. м. Для высоты >2000 м над у. м. см. техническое описание.) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В AC/DC |
| Допустимая высота применения (≤ 3000 m) | |
| Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 54 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 40 В AC/DC |
| Допустимая высота применения (≤ 4000 m) | |
| Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 48 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 30 В AC/DC |
| Допустимая высота применения (≤ 5000 m) | |
| Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 42 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 30 В AC/DC |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIF08ATEX2865625X |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Сертификат | IECEx IBE 08.0004X |
| CCC / China-Ex | |
| Маркировка | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Сертификат | 2021122303114198 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | DNV GL TAA0000AG |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Критерий оценки | A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Критерий оценки | A |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Наименование | Помехи по цепи питания |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Критерий оценки | A |
| GB Standard | |
| Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2865625 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK111Z |
| GTIN | 4046356324618 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 162,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 150,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f305eb90-05dd-4186-bbc9-93b2f26e7a9b |
Совместимые изделия
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Преимущества для вас
Стандартный или резервный режим питания, с диодной развязкой и защитой от неправильного подключения
Допустима установка в зонах 2
Сменный предохранитель
Подача сигнала тревоги в случае сбоев в цепи питания или нарушения безопасности
Индикация неисправностей на общей шине при работе с устройствами MACX MCR-...(2)NAM..., подключенными с помощью соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
Релейный выход (переключающий контакт) и мигающий светодиодный индикатор для индикации неисправностей
Ток питания до 3,75 А
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс