LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств
0831705

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 255, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 11 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наклеиваемая маркировка оборудования
Подготовленные маркеры устройств в стандартном формате для лазерной печати, рассчитанные на оптимальное позиционирование в маркировочном устройстве
Высокая контрастность благодаря серебристому верхнему слою с черной маркировкой