The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Держатель модуля
2924854

Универсальный конечный носитель для подключения разделительных усилителей 16 MACX Analog Ex i к цифровым или аналоговым входным/выходным платам, с помощью штекерного разъема D-SUB, 37-полюсный (соединение 1:1)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия




Преимущества для вас

Механическая развязка, пассивная печатная плата
Прочный алюминиевый профиль со встроенной DIN-рейкой
Боковые части со встроенными концевыми держателями
Подключение системы при помощи штыревой планки D-SUB, 37-полюсной (соединение 1:1)
Подача обычного или резервного питания (диодная развязка, защита от подключения с неправильной полярностью) и функция контроля осуществляются через отдельный модуль несущей рейки
Кабельные наборы для подключения сигнала входят в объем поставки и не требуют отдельного заказа