NEW
Go to Product Detail Page for item 1642471
TC-D37SUB-AI8-EX-PS-ETHA/FS - Держатель модуля
TC-D37SUB-AI8-EX-PS-ETHA/FS - Держатель модуля
1642471

Конечный носитель для 8 1-канальных усилителей питания и входных разделительных усилителей MACX Ex i для подключения к Siemens SIMATIC ET200SP HA, аналоговый входной модуль, связанный с безопасностью, F-AI 8XI 2-/4-wire HART HA (6DL1136-6AA00-0PH1)

Go to Product Detail Page for item 2902657
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Комплект кабелей
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Комплект кабелей
2902657

Набор кабелей для передачи сигналов и подачи напряжения на конечный носитель для разделительных усилителей серии MACX Analog Ex. Подключение клеммных контактов 3.2 и 2.2 (передача сигналов при активных входных платах), а также 1.1 и 1.2 (подача напряжения) к сигнальной плате.

Go to Product Detail Page for item 2904679
TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - Держатель модуля
TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - Держатель модуля
2904679

Конечный носитель для подключения 16 модулей PSR-FSP к цифровым выходным платам контроллера Invensys Triconex посредством штекерного соединителя ELCO 8016, 56-полюсный. Решение для приложений аварийного отключения (Emergency Shut Down (ESD)). Предназначен для платы Invensys Triconex 3625