Универсальный конечный носитель для подключения 16 разделительных усилителей MINI Analog к цифровым или аналоговым входным-выходным платам, с помощью штекерного разъема D-SUB, 37-полюсный (соединение 1:1)
Конечный носитель для резервного подсоединения 16 входных разделительных усилителей питания MACX Analog Ex i или измерительных преобразователей температуры Ex i к аналоговым платам ввода контроллера Yokogawa ProSafe-RS, посредством двух разъемов KS40, 40-конт. Предназначен для платы Yokogawa SAI143.
Набор кабелей для передачи сигнала на конечный носитель для двухканальных модулей или модулей с двойным выходом серии MACX Analog Ex. Подключение клеммных контактов 3.1 и 3.2, а также 2.1 и 2.2 (передача сигналов) к сигнальной плате.
Конечный носитель для резервного подсоединения 8 разделительных усилителей выходов MACX Analog Ex i к аналоговым платам вывода контроллера Yokogawa ProSafe-RS, посредством двух разъемов KS40, 40-контактный. Предназначен для платы Yokogawa SAI533.
Универсальный конечный носитель для подключения 16 реле сопряжения PSR-SIL к цифровым выходным платам с помощью штекерных соединителей D-SUB, 37-контактный (соединение 1:1)
Конечный носитель для подключения 16 разделительных усилителей MACX Analog Ex i к системам ввода-вывода Honeywell Remote Universal Safe посредством разъема D-SUB, 37-конт. Подходит для плат Honeywell FC-RUSIO-3224.
Универсальный конечный носитель для подключения разделительных усилителей 16 MINI Analog Pro к цифровым или аналоговым входным/выходным платам, с помощью штекерного разъема D-SUB, 37-полюсный (соединение 1:1), с разъемом для мультиплексора HART