TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS - Держатель модуля
2905204

Конечный носитель для резервного подсоединения 8 разделительных усилителей выходов MACX Analog Ex i к аналоговым платам вывода контроллера Yokogawa ProSafe-RS, посредством двух разъемов KS40, 40-контактный. Предназначен для платы Yokogawa SAI533.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия




Преимущества для вас

Механическая развязка, пассивная печатная плата
Резервное системное соединение, 40-конт. (совместимо с KS/AKB)
Подача обычного или резервного питания (диодная развязка, защита от подключения с неправильной полярностью) и функция контроля осуществляются через отдельный модуль несущей рейки
Прочный алюминиевый профиль со встроенной DIN-рейкой
Боковые части со встроенными концевыми держателями
Кабельные наборы для подключения сигнала входят в объем поставки и не требуют отдельного заказа