MACX MCR-SL-IDSI-I
-
Разд. усил-ь с развязкой выходов
2865971
Усилитель с развязкой по выходу, HART. Обеспечивает развязку и передачу сигналов 0/4–20 мA к нагрузке (I/P-преобразователи, регулирующие клапаны, индикаторы). Распознавание обрыва провода, SIL 2 согласно МЭК 61508, винтовой зажим. Запасной артикул: 2908063 MACX MCR-IDS-I-I.
Подробная информация о продукте
| Применение | Аналоговый ВЫХОД |
| Количество каналов | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Поведение при передаче сигнала | In = Out |
| Ступенчатая характеристика (10-90%) | < 140 мкс (при скачке 4 ... 20 мА) |
| Температурный коэффициент, максимальный | < 0,01 %/K |
| Ошибка передачи, макс. | < 0,1 % (от предела) |
| Ошибка передачи, стандартная | < 0,05 % (от предела) |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
| Испытательное напряжение | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (24 B DC, -20 % ... +25 %) |
| Потребляемый ток, макс. | < 46 мА (24 B DC / 20 мA) |
| Рассеиваемая мощность | < 1,1 Вт (24 B DC / 20 мA) |
| Сигнал: Ток | |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Входное полное сопротивление | > 100 кΩ (при обрыве проводника) |
| Падение напряжения | 5,4 В (20 мА) |
| Сигнал: Ток | |
| Описание выходов | выход тока |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | < 800 Ом (20 мА) |
| < 730 Ом (22,5 мА) | |
| Коэффициент пульсаций на выходе | < 20 мВeff |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Обмен данными (байпас) | |
| Функция HART | есть |
| Поддерживаемые протоколы | HART |
| Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,5 мм |
| Высота | 112,5 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 2 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (для установки в любом положении) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Указание | дополнительно EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Маркировка | C, EMC1 |
| Сертификат | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Маркировка | 2 |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2865971 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK1 |
| Ключ изделия | CK1112 |
| GTIN | 4046356449540 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 175,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 140,9 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Держатель модуля 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Держатель модуля 2902932
-
GW HART USB MODEM - Кабельный адаптер 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
Преимущества для вас
Возможность подачи питания через разъем, устанавливаемый на несущую рейку
До SIL 2 согласно EN 61508
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
Обнаружение нарушений в линии (LFD)
Гальваническая развязка 3 цепей
Вставные винтовые или пружинные разъемы (технология Push-in), со встроенными контактными гнездами для коммуникаторов HART
Двунаправленная передача цифровых сигналов HART
Вход: 0/4 мА ... 20 мА
Выход: 0/4 мА ... 20 мА