MACX MCR-SL-IDSI-I-SP - Разд. усил-ь с развязкой выходов
2924223

Усилитель с развязкой по выходу, HART. Обеспечивает развязку и передачу сигналов 0/4–20 мA к нагрузке (I/P-преобразователи, регулирующие клапаны, индикаторы). Распознавание обрыва провода, SIL 2 согласно МЭК 61508, зажим push-in. Запасной артикул: 2908064 MACX MCR-IDS-I-I-SP.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность подачи питания через разъем, устанавливаемый на несущую рейку
До SIL 2 согласно EN 61508
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
Обнаружение нарушений в линии (LFD)
Выход: 0/4 мА ... 20 мА
Вход: 0/4 мА ... 20 мА
Вставные винтовые или пружинные разъемы (технология Push-in), со встроенными контактными гнездами для коммуникаторов HART
Гальваническая развязка 3 цепей
Двунаправленная передача цифровых сигналов HART