Набор кабелей для модуля питания MINI MCR-SL-PTB (арт. № 2864134 и проходной модуль MINI MCR-SL-TB (арт. № 2811420), для использования на конечном носителе для модулей серии MINI Analog.
Конечный носитель для резервного подключения 16 разделительных усилителей MINI Analog к аналоговым входным платам контроллера Yokogawa Centum VP, посредством разъема KS40, 40-конт. Предназначен для плат Yokogawa AAI143.
Набор кабелей для передачи сигналов и подачи напряжения на конечный носитель для разделительных усилителей серии MACX Analog Ex. Подключение клеммных контактов 3.2 и 2.2 (передача сигналов для активных входных плат) к сигнальной плате.
Набор кабелей для передачи сигналов и питания на конечный носитель для реле сопряжения серии PSR-ETP. Соединение точек подключения A1 и A2 (передача сигналов) и V+ (напряжение питания) с сигнальной платой. Подходит для PSR-SCP-24DC/ETP/1X1 (артикул №: 2986711).
Набор кабелей для модуля питания MINI MCR-2-PTB-PT (артикул № 2902958) и модуля сообщения об ошибках MINI MCR-2-FM-RC-PT (артикул № 2904508), для использования на конечном носителе для модулей серии MINI Analog Pro.
Конечный носитель для резервного подсоединения 16 разделительных усилителей MACX Analog Ex i NAMUR к цифровым платам ввода контроллера Yokogawa ProSafe-RS, посредством двух разъемов KS50, 50-контактный. Предназначен для платы Yokogawa SDV144.
Конечный носитель для резервного подключения 16 разделительных усилителей 16 MACX Analog Ex i к аналоговым входным платам контроллера Yokogawa CENTUM VP, посредством двух разъемов KS40, 40-конт. Предназначен для плат Yokogawa AAI141 и AAI143.
Универсальный конечный носитель для подключения 16 двухканальных разделительных усилителей MACX Analog Ex i к цифровым или аналоговым входным/выходным платам, посредством двух разъемов D-SUB, 37-полюсный (соединение 1:1)
Конечный носитель для резервного подсоединения 16 аналоговых разделительных усилителей MACX Analog Ex i к аналоговым платам вывода контроллера Yokogawa Centum VP, посредством двух разъемов KS40, 40-конт. Предназначен для платы Yokogawa AAI543.
Конечный носитель для резервного подключения 16 модулей PSR-FSP к цифровым выходным платам контроллера Yokogawa ProSafe-RS, с помощью двух штекерных разъемов KS50, 50-полюсный. Решение для приложений аварийного отключения (Emergency Shut Down (ESD)). Предназначен для платы Yokogawa SDV541.