The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - Держатель модуля
2904679

Конечный носитель для подключения 16 модулей PSR-FSP к цифровым выходным платам контроллера Invensys Triconex посредством штекерного соединителя ELCO 8016, 56-полюсный. Решение для приложений аварийного отключения (Emergency Shut Down (ESD)). Предназначен для платы Invensys Triconex 3625

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Печатная плата с механической развязкой
Прочный алюминиевый профиль со встроенной DIN-рейкой
Боковые части со встроенными концевыми держателями
Системный соединительный штекер ELCO, розетка 8016, 56-полюсный
Стандартный или резервный режим питания, с диодной развязкой и защитой от неправильного подключения
Подача сигнала тревоги в случае сбоев в цепи питания или нарушения безопасности
Релейный выход (замыкающий, беспотенциальный) и мигающий светодиод для оповещения об ошибке
Контроль пониженного напряжения на входе при < 18 В DC
Рассчитан на приложения безопасного отключения "safe state off"
Кабельные наборы для подключения сигнала не входят в объем поставки и требуют отдельного заказа