MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP - Модуль управления электромагнитным клапаном
2924870

Взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами Ex i в зоне Ex, логический вход, напр. холостого хода 22,6 В, огранич. тока при 48 мА, распознавание повреждений провода, выход для передачи сообщений о неисправностях, до SIL 3 по МЭК 61508, зажим push-in.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Вход: логика
Выход: искробезопасный [Ex ia]; напряжение холостого хода > 22,6 В пост. тока; ограничение по току > 48 мА
Обнаружение нарушений в линии (возможность включения-отключения), через сигнальную цепь и отдельный выход аварийной сигнализации
Прозрачный для тестовых импульсов
До SIL 3 согласно МЭК/EN 61508
Надежная гальваническая развязка между выходом, входом, питанием и выходом аварийной сигнализации
Подача питания и передача сообщений об ошибках возможна через устанавливаемый на монтажную рейку соединитель
Съемные клеммные модули, Зажимы Push-in
Допустима установка в зонах 2
Ширина корпуса: 12,5 мм