MACX MCR-EX-TC-I-C - Измерительный преобразователь температуры
1052458

Измерительный преобразователь температуры Ex i: преобразует сигналы от установленных во взрывоопасной области термоэлементов и милливольтных источников и передает сигнал 0/4-20 мА на нагрузку в безопасной области. Конфигурация для заказа, возможность программирования. Развязка 3 цепей, SIL.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Вход для термоэлементов и милливольтных источников
Возможность подачи питания через разъем, устанавливаемый на несущую рейку
Программирование в процессе эксплуатации, при подключенной взрывозащищенной измерительной цепи, а также при отсутствии питания с помощью программного адаптера IFS-USB-PROG-ADAPTER
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "ec" (EN 60079-7)
Гальваническая развязка 3 цепей
Индикация состояния цепи питания и повреждений проводки, датчиков и модулей
Конфигурирование с помощью ПО (FDT-DTM): тип датчика, способ соединения, измерительный диапазон, единица измерения, фильтр, сигнал тревоги и выходной диапазон
Выход: 0 мА ... 20 мА или 4 мА ... 20 мА