MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP - Модуль управления электромагнитным клапаном
2924113

Модуль управления клапаном Ex i. Для искробезопасного управления установленными во взрывоопасной зоне электромагнитными клапанами Ex i, аварийными модулями или СИД. Ограничение тока при 25 мА. Для газов до группы IIC, питание от контура, гальваническая развязка, SIL 3. Зажим push-in.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Механическая совместимость с соединителем, устанавливаемым на несущую рейку
Благодаря различным выходным характеристикам устройства совместимы с распространенными электромагнитными клапанами
Питание от контура: необходимая энергия подается входным сигналом управления
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
До SIL 3 согласно МЭК 61508
Гальваническая развязка 2 цепей
Выход:[Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Вход: 19,2 B DC … 30 B DC