MACX MCR-EX-SL-NAM-R
-
Разделительный усилитель
2865434
Коммутирующий разделительный усилитель Ex i NAMUR. Для бесконтактных датчиков и переключателей, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах. Сигналы передаются в безопасную зону через выход реле (переключающий контакт). Функция обнаружения ошибок в линии (LFD), развязка 3 цепей, SIL 2.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разделительный усилитель |
Серия изделий | MACX Analog |
Применение | Цифровой ВХОД |
Количество каналов | 1 |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Функциональность | |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | < 650 мВт |
Гальваническая развязка | |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Гальваническая развязка Вход / выход МЭК/EN 60079-11 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание, шинные соединители на DIN-рейке МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляция | Безопасное разделение |
Гальваническая развязка Выход / вход, питание, TBUS МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляция | Безопасное разделение |
Гальваническая развязка Вход / питание, шинные соединители на DIN-рейке МЭК/EN 60079-11 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Питание | |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC -20 % ... +25 % |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, макс. | 21 мА (24 В DC) |
Рассеиваемая мощность | < 1 Вт |
Потребляемая мощность | < 1 Вт |
Сигнал: NAMUR | |
Описание входа | искробезопасный |
Количество входов | 1 |
Применяемые входные источники | Бесконтактные датчики NAMUR (МЭК/EN 60947-5-6) |
сухие переключающие контакты | |
переключающие контакты с шунтирующим резистором | |
Порог срабатывания, сигнал "0", ток | < 1,2 мА (запертый) |
Порог срабатывания, сигнал "1", ток | > 2,1 мА (проводящий) |
Ток короткого замыкания | 8 мА |
Гистерезис переключения | < 0,2 мА |
Обнаружение повреждений на линии | < 0,05 мА ... 0,35 мА (Обрыв цепи) |
< 100 Ом ... 360 Ом (Короткое замыкание) | |
включение / отключение с DIP-переключателем | |
Напряжение без нагрузки | 8 В DC |
Коммутация: Реле | |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Материал контакта | AgSnO2, твердое золочение |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC (2 A) |
120 В DC (0,2 A) | |
30 В DC (2 A) | |
Коммутационная способность, макс. | 500 ВА |
рекомендуемая минимальная нагрузка | 5 B / 10 мА |
Частота переключения | ≤ 20 Гц (без нагрузки) |
Сигнал | |
Количество выходов | 1 |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Контрольное гнездо | |
Диаметр, макс. | 2 мм |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Данные по технике безопасности | |
Макс. внутренняя индуктивность Li | возможность игнорирования |
Макс. внутренняя емкость Ci | 11 нФ |
Макс. выходное напряжение Uo | 9,6 В |
Макс. выходной ток Io | 10 мА |
Макс. выходная мощность Po | 25 мВт |
Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
125 В DC | |
IIA/I (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 1000 мГн / 210 мкФ |
IIB/IIIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 1000 мГн / 26 мкФ |
IIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 300 мГн / 3,6 мкФ |
IIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 500 нФ, 50 мГн / 570 нФ, 5 мГн / 590 нФ |
I/IIB/IIA/IIIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 100 мГн / 1 мкФ |
Данные | |
Количество каналов | 0 |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
желтый светодиод (коммутационное состояние) | |
красный светодиод (сбои в линии) |
Чертеж |
|
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 112,5 мм |
Глубина | 113,7 мм |
Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C (для установки в любом положении) |
-40 °C ... 70 °C (Oграничение рабочих характеристик) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая высота применения (≤ 2000 m) | |
Высота | ≤ 2000 м (Указанные технические характеристики относятся к высоте ≤2000 м над у. м. Для высоты >2000 м над у. м. см. техническое описание.) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Oграничение рабочих характеристик) | |
Расчетное напряжение изоляции | 253 В AC (Питание, вход / выход) |
125 В DC (Питание, вход / выход) | |
Допустимая высота применения (≤ 3000 m) | |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Oграничение рабочих характеристик) | |
Расчетное напряжение изоляции | 190 В AC (Питание, вход / выход) |
110 В DC (Питание, вход / выход) | |
Допустимая высота применения (≤ 4000 m) | |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Oграничение рабочих характеристик) | |
Расчетное напряжение изоляции | 60 В AC/DC (Питание, вход / выход) |
Допустимая высота применения (≤ 5000 m) | |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Oграничение рабочих характеристик) | |
Расчетное напряжение изоляции | 60 В AC/DC (Питание, вход / выход) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Указание | дополнительно EN 61326 |
ATEX | |
Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Сертификат | IBExU 07 ATEX 1069 X |
IECEx | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Сертификат | IECEx IBE 08.0001X |
CCC / China-Ex | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Сертификат | 2022122316115975 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Сертификат | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Маркировка | [Ex ia] IIC/IIB |
Сертификат | 17-KA4BO-0408X |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 2 |
Сертификат | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
Systematic Capability | |
Маркировка | 3 |
INMETRO | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Сертификат | DNV 18.0114 X |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
EN 61326 | |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
GB Standard | |
Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 3836.8 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2865434 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1213 |
GTIN | 4046356160445 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 176,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 133 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | d36d9a7e-6ac6-4122-8f6a-c1ce7f021d65 |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1136500
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Держатель модуля 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Принадлежности 1831016
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
D-UKK 3/5 - Концевая крышка 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Концевая крышка 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Клеммный блок 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Комплект штекеров 1584378
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Резистивная сеть 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Резистивная сеть 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Резистивная сеть 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Резистивная сеть 1642820
Преимущества для вас
Подача питания и передача сообщений об ошибках возможна через устанавливаемый на монтажную рейку соединитель
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
До SIL 2 согласно EN 61508
Устройство распознавания повреждений кабельной линии (LFD), возможность включения/отключения, индикация повреждения с помощью красного мигающего светодиода и путем снятия возбуждения с выходного реле
Гальваническая развязка 3 цепей
Светодиодные индикаторы состояния цепи питания, коммутирующих элементов и помех согласно NAMUR NE 44
Релейный сигнальный выход (переключающий контакт)
Вход для бесконтактных датчиков NAMUR (EN 60947-5-6), сухих или переключающих контактов с резистивной цепью, [Ex ia] IIC
Возможность переключения направления действия (параметры рабочего тока или тока покоя)
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс