MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP
-
Модуль управления электромагнитным клапаном
2924139
Модуль управления клапаном Ex i. Для искробезопасного управления установленными во взрывоопасной зоне электромагнитными клапанами Ex i, аварийными модулями или СИД. Ограничение тока при 40 мА. Для газов до группы IIC, питание от контура, гальваническая развязка, SIL 3. Зажим push-in.
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | MACX Analog |
| Количество каналов | 1 |
| Совместимый клапан | ASCO Coil 195 |
| Bürkert Coil AC 10 standard | |
| Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 600 mW / 50°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 600 mW / 50°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 1000 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 1000 mW / 40°C | |
| Norgren Herion Coil 2050 | |
| Norgren Herion Coil 2051 | |
| Norgren Herion Coil 2052 | |
| Norgren Herion Coil 2080 / 2082 | |
| Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
| Norgren Herion Coil 2084 | |
| Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
| Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
| Parker Coil VZ07 488650.01 | |
| Parker Coil VZ33 494035.10 | |
| Parker Coil VZ08 488660.01 | |
| Parker Coil VZ09 488670.01 | |
| Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
| Parker Coil VZ23 482870.01 | |
| Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
| Указание | В выдержке представлены некоторые возможные комбинации клапанов и модулей управления клапаном. |
| гальваническая развязка | Развязка 2 цепей |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Температурный коэффициент, максимальный | 0,01 %/K |
| Гальваническая развязка | |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка Выход/вход МЭК/EN 60079-11 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
| Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
| Гальваническая развязка Выход/вход МЭК/EN 61010-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
| Изоляция | Безопасное разделение |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | общее питание, внешнее питание не требуется |
| Рассеиваемая мощность | < 1,055 Вт |
| Сигнал: Напряжение | |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал напряжения | 19,2 В DC ... 30 В DC (24 B DC, -20 % ... +25 %) |
| Входной сигнал тока, максимальный | 65 мА (Ue = 24 B DC) |
| Сигнал: Напряжение | |
| Описание выходов | искробезопасный |
| Количество выходов | 1 |
| Выходное напряжение | ≥ 10 В DC (40 мА) |
| Ограничение максимального тока | > 40 мА |
| Время срабатывания | < 20 мс |
| Напряжение без нагрузки | > 21,9 В DC |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,25 мм² ... 0,34 мм² (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) |
| 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) | |
| 20 ... 16 (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Данные по технике безопасности | |
| Входная мощность Pi | возможность игнорирования |
| Макс. внутренняя индуктивность Li | возможность игнорирования |
| Макс. внутренняя емкость Ci | возможность игнорирования |
| Макс. выходное напряжение Uo | 25,1 В |
| Макс. выходной ток Io | 87 мА |
| Макс. выходная мощность Po | 550 мВт |
| Макс. внутреннее сопротивление Ri | 287 Ом |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
| 125 В DC | |
| IIA/I (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 37,6 мГн / 2,93 мкФ |
| IIB/IIIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 18,8 мГн / 0,83 мкФ |
| IIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 4,7 мГн / 0,108 мкФ |
| IIA/I (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 20 мГн / 600 нФ, 5 мГн / 610 нФ, 1 мГн / 640 нФ, 0,1 мГн / 1000 нФ |
| IIB/IIIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 5 мГн / 300 нФ, 0,5 мГн / 500 нФ |
| IIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 2 мГн / 50 нФ, 0,5 мГн / 70 нФ, 0,15 мГн / 100 нФ |
| Индикатор состояния | Желтый светодиод (коммутационное состояние / режим, загорается при активировании выходной цепи) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,5 мм |
| Высота | 107,9 мм |
| Глубина | 113,7 мм |
| Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C (для установки в любом положении) |
| -40 °C ... 70 °C (Oграничение рабочих характеристик) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая высота применения (≤ 2000 m) | |
| Высота | ≤ 2000 м (Указанные технические характеристики относятся к высоте ≤2000 м над у. м. Для высоты >2000 м над у. м. см. техническое описание.) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
| 125 В DC | |
| Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) (IEC/EN 60079-11) |
| 265 В (UIsolation rated "ec") | |
| Допустимая высота применения (≤ 3000 m) | |
| Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 63 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 190 В AC |
| 110 В DC | |
| Расчетное напряжение изоляции | 190 В (IEC/EN 60079-11) |
| 190 В (UIsolation rated "ec") | |
| Допустимая высота применения (≤ 4000 m) | |
| Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 56 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 60 В |
| Расчетное напряжение изоляции | 60 В (IEC/EN 60079-11) |
| 60 В (UIsolation rated "ec") | |
| Допустимая высота применения (≤ 5000 m) | |
| Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 60 В |
| Расчетное напряжение изоляции | 60 В (IEC/EN 60079-11) |
| 60 В (UIsolation rated "ec") | |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Указание | дополнительно EN 61326 |
| ATEX | |
| Маркировка | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | IBExU 07 ATEX 1133X |
| IECEx | |
| Маркировка | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | IECEx IBE 08.0002X |
| CCC / China-Ex | |
| Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | 2022122316115980 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
| Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
| Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
| Сертификат | , C.D.-No 83104549 |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Маркировка | 3 |
| INMETRO | |
| Маркировка | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | DNV 18.0115 X |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| гальваническая развязка | Развязка 2 цепей |
| GB Standard | |
| Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2924139 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK1214 |
| GTIN | 4046356338493 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 160,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 118,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bc83ca59-54d3-4c7a-a132-564404a436c9 |
Совместимые изделия
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Держатель модуля 2924854
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Преимущества для вас
Механическая совместимость с соединителем, устанавливаемым на несущую рейку
Благодаря различным выходным характеристикам устройства совместимы с распространенными электромагнитными клапанами
Питание от контура: необходимая энергия подается входным сигналом управления
До SIL 3 согласно МЭК 61508
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
Выход:[Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Гальваническая развязка 2 цепей
Вход: 19,2 B DC … 30 B DC