MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP
-
Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
2924016
Искробезопасный разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, поддержка HART. Передаёт питающие или активные сигналы 0/4-20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2 согласно МЭК 61508, с зажимом push-in
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Pазделительный усилитель с развязкой цепи питания |
Серия изделий | MACX Analog |
Применение | Аналоговый ВХОД |
Количество каналов | 1 |
Исполнение | Взрывобезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Поведение при передаче сигнала | In = Out |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | < 200 мкс (при скачке 4 мA ... 20 мA, нагрузка 600 Ω) |
< 600 мкс (при скачке 0 мA ... 20 мA, нагрузка 600 Ω) | |
Температурный коэффициент, максимальный | < 0,01 %/K |
Температурный коэффициент, стандартн. | < 0,004 %/K |
Ошибка передачи, макс. | < 0,1 % (от предельного значения 20 мА) |
Ошибка передачи, стандартная | < 0,05 % (от предельного значения 20 мА) |
Защита от переполюсовки | есть |
Гальваническая развязка | |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Изоляция | Безопасное разделение |
Гальваническая развязка Вход / выход МЭК/EN 60079-11 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
Расчетное напряжение изоляции | 265 Вэфф |
Гальваническая развязка Вход / питание МЭК/EN 60079-11 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
Расчетное напряжение изоляции | 265 Вэфф |
Гальваническая развязка Выход/питание МЭК/EN 60079-7 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-7 |
Расчетное напряжение изоляции | 265 Вэфф |
Питание | |
Наименование | Режим питающего разделительного усилителя |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC -20 % ... +25 % |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, макс. | < 76 мА (24 В DC / 20 мА / 1000 Ω) |
< 55 мА (24 B DC / 20 мА / 250 Ω) | |
Рассеиваемая мощность | < 1,1 Вт (24 В DC / 20 мА / 1000 Ω) |
< 0,95 Вт (24 B DC / 20 мА / 250 Ω) | |
< 1,2 Вт (24 B DC / 20 мА / 0 Ω) | |
Потребляемая мощность (Выход активный) | < 1,8 Вт (20 мА / 1000 Ω) |
< 1,3 Вт (20 мА / 250 Ω) | |
Питание | |
Наименование | Режим разделительного усилителя |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC -20 % ... +25 % |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, макс. | < 44 мА (24 В DC / 20 мА / 1000 Ω) |
< 27 мА (24 B DC / 20 мА / 250 Ω) | |
Рассеиваемая мощность | < 0,75 Вт (24 В DC / 20 мА / 1000 Ω) |
< 0,65 Вт (24 B DC / 20 мА / 250 Ω) | |
< 0,95 Вт (24 B DC / 20 мА / 0 Ω) |
Сигнал: Режим усилителя с развязкой по питанию | |
Описание входа | активный вход тока, искробезопасный |
Количество входов | 1 |
Входной сигнал | Ток |
Входной сигнал тока | 4 мА ... 20 мА |
Ограничение максимального тока | 25 мА |
Напряжение питания передатчика | > 16 В (20 мА) |
> 15,3 В (22,5 мА) | |
Защита от неправильного подключения и импульсных перенапряжений | да |
Диапазон сигнала просадки / перегрузки | 0 мА ... 24 мА (расширенный диапазон скорости передачи для диагностики) |
Сигнал: Режим разделительного усилителя | |
Описание входа | пассивный вход тока, искробезопасный |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Падение напряжения | < 3,5 В (в режиме работы в качестве усилителя с развязкой по входу) |
Диапазон сигнала просадки / перегрузки | 0 мА ... 24 мА (расширенный диапазон скорости передачи для диагностики) |
Сигнал: Режим усилителя с развязкой по питанию | |
Описание выходов | Выход тока (активный и пассивный) |
Количество выходов | 1 |
Выходной сигнал, ток | 4 мА ... 20 мА (активный) |
4 мА ... 20 мА (пассивн., внешн. источник питания 14 В ... 26 В ) | |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | < 1000 Ω (20 мА) |
< 825 Ω (24 мA) | |
Коэффициент пульсаций на выходе | < 20 мВeff |
Выходные характеристики при ошибке | 0 мА (Разрыв кабеля на входе) |
≥ 22,5 мА (Короткое замыкание между проводами на входе) | |
Диапазон сигнала просадки / перегрузки | 0 мА ... 24 мА (расширенный диапазон скорости передачи для диагностики) |
Сигнал: Режим разделительного усилителя | |
Описание выходов | Выход тока (активный и пассивный) |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА (активный) |
4 мА ... 20 мА (активный) | |
0 мА ... 20 мА (пассивн., внешн. источник питания 14 В ... 26 В ) | |
4 мА ... 20 мА (пассивн., внешн. источник питания 14 В ... 26 В ) | |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | < 1000 Ω (20 мА) |
< 825 Ω (24 мA) | |
Коэффициент пульсаций на выходе | < 20 мВeff |
Выходные характеристики при ошибке | 0 мА (Разрыв кабеля на входе) |
0 мА (Короткое замыкание между проводами на входе) | |
Диапазон сигнала просадки / перегрузки | 0 мА ... 24 мА (расширенный диапазон скорости передачи для диагностики) |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,25 мм² ... 0,34 мм² (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) |
0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Наконечник TWIN без пластиковой втулки) | |
20 ... 16 (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Данные по технике безопасности: Режим питающего разделительного усилителя | |
Макс. выходное напряжение Uo | 25,2 В |
Макс. выходной ток Io | 93 мА |
Макс. выходная мощность Po | 587 мВт |
Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
125 В DC | |
I (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 40 мГн / 4,8 мкФ |
IIA (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 26 мГн / 2,9 мкФ |
IIB (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 14 мГн / 820 нФ |
IIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 3 мГн / 107 нФ |
IIA (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 26 мГн / 470 нФ, 20 мГн / 570 нФ, 1 мГн / 630 нФ, 0,5 мГн / 720 нФ, 0,1 мГн / 1,1 мкФ, 0,005 мГн / 2,9 мкФ |
IIB/III (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 16 мГн / 370 нФ, 500 мГн / 510 нФ, 200 мГн / 660 нФ, 100 мГн / 820 нФ |
IIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 2,2 мГн / 47 нФ, 2 мГн / 49 нФ, 1 мГн / 63 нФ, 500 мГн / 80 нФ, 200 мГн / 107 нФ |
I (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 37 мГн / 0,54 мкФ, 0,35 мГн / 1 мкФ, 0,009 мГн / 2,9 мкФ, 0,001 мГн / 4,15 мкФ |
Данные по технике безопасности: Режим разделительного усилителя | |
Входное напряжение Ui | ≤ 30 В |
Входной ток Ii | ≤ 150 мА |
Макс. внутренняя индуктивность Li | возможность игнорирования |
Макс. внутренняя емкость Ci | возможность игнорирования |
Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
125 В DC |
Обмен данными (байпас) | |
Функция HART | есть |
Поддерживаемые протоколы | Прозрачность для HART |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
Чертеж |
|
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 107,9 мм |
Глубина | 113,7 мм |
Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус) |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C (для установки в любом положении) |
-40 °C ... 70 °C (Oграничение рабочих характеристик) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая высота применения (≤ 2000 m) | |
Высота | ≤ 2000 м (Указанные технические характеристики относятся к высоте ≤2000 м над у. м. Для высоты >2000 м над у. м. см. техническое описание.) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Oграничение рабочих характеристик) | |
Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) (Питание, вход / выход) |
Допустимая высота применения (≤ 3000 m) | |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Oграничение рабочих характеристик) | |
Расчетное напряжение изоляции | 190 В AC (Питание, вход / выход) |
110 В DC (Питание, вход / выход) | |
Допустимая высота применения (≤ 4000 m) | |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Oграничение рабочих характеристик) | |
Расчетное напряжение изоляции | 60 В AC/DC (Питание, вход / выход) |
Допустимая высота применения (≤ 5000 m) | |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Oграничение рабочих характеристик) | |
Расчетное напряжение изоляции | 60 В AC/DC (Питание, вход / выход) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Указание | дополнительно EN 61326 |
ATEX | |
Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Сертификат | BVS 08 ATEX E 054X |
IECEx | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Сертификат | IECEx BVS 08.0016X |
CCC / China-Ex | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Сертификат | 2022122316115973 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Сертификат | , C.D.-No 83104549 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010 Listed |
Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
Сертификат | , C.D.-No 83104549 |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 2 |
Сертификат | IN-AT-AS-MRL-2300149 |
Systematic Capability | |
Маркировка | 3 |
KC-s | |
Маркировка | [Ex ia] IIC/IIB |
Сертификат | 17-KA4BO-0400X |
INMETRO | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Сертификат | DNV 18.0136 X |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
Влияние помех по цепи питания | |
Наименование | Помехи по цепи питания |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 1 % |
гальваническая развязка | Развязка 3 цепей |
GB Standard | |
Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2924016 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1211 |
Страница каталога | Стр. 142 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356338066 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 174,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 160 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8681b086-bdb1-4186-9b6d-692b6a09dbe2 |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1136500
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
GW HART USB MODEM - Кабельный адаптер 1003824
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Держатель модуля 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Держатель модуля 2902932
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Комплект штекеров 1584378
Преимущества для вас
Вход 0/4 мА ... 20 мА, искробезопасный, [Ex ia], питающий и непитающий
Напряжение питания измерительного преобразователя > 16 В
Выход 0/4 мА ... 20 мА, активный до 1000 Ω полной нагрузки или пассивный
Двунаправленная передача сигналов HART
Сигнализация ошибок согласно NAMUR NE 43
SIL 2 согласно МЭК/EN 61508
Допускается установка во взрывоопасной зоне 2
Гальваническая развязка 3 цепей
Возможность подачи питания через разъем, устанавливаемый на несущую рейку
Съемные клеммные модули, Зажимы Push-in
Ширина корпуса: 12,5 мм
Низкие потери мощности
Высокая точность передачи
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс