Программируемый преобразователь температуры Ex i с аналоговым выходом и 1 реле предельного значения, искробезопасные сигнальные входы, термометр сопротивления с 2-, 3- или 4-проводной технологией, термоэлементы, широкодиапазонное питание. Стандартная конфигурация, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Зажимы Push-in
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты обеспечивают, в дополнение к стандартным функциям, электрическую взрывозащиту для всех групп материалов и зон согласно соответствующим стандартам. Благодаря последовательной разработке и оценке продукции в соответствии с SIL МЭК 61508 и PL DIN EN ISO 13849, наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы снижают опасность до приемлемого остаточного риска и обеспечивают защиту людей, машин и окружающей среды.
Коммутирующий разделительный усилитель Ex i NAMUR. Для бесконтактных датчиков и переключателей, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах. Сигналы передаются в безопасную зону через выход реле (переключающий контакт). Функция обнаружения ошибок в линии (LFD), развязка 3 цепей, SIL 2.
Модуль управления клапаном Ex i. Для искробезопасного управления установленными во взрывоопасной зоне электромагнитными клапанами Ex i, аварийными модулями или СИД. Ограничение тока при 25 мА. Для газов до группы IIC, питание от контура, гальваническая развязка, SIL 3. Винтовой зажим.
Ex i-Разделительный усилитель NAMUR для обеспечения работы бесконтактных датчиков приближения Ex i и выключателей во взрывоопасной зоне. Пассивный транзисторный выход (резистивный в соответствии с EN 60947-5-6). количество каналов: 1, Стандартная конфигурация, Развязка 3 цепей, Прозрачность ошибок проводников, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы
Коммутирующий разделительный усилитель Ex i NAMUR. Для бесконтактных датчиков и переключателей, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах. Сигналы передаются в безопасную зону через 2 выхода реле (замыкающие контакты). Функция обнаружения ошибок в линии (LFD), развязка 3 цепей, SIL 2.
Измерительный преобразователь температуры Ex i: преобразует сигналы от установленных во взрывоопасной области резистивных термометров и передает сигнал 0/4-20 мА на нагрузку в безопасной области. Возможность программирования, гальваническая развязка 3 цепей, SIL, зажим push-in, конфигурация для заказа.
Коммутирующий разделительный усилитель Ex i NAMUR. Для бесконтактных датчиков и переключателей, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах. Сигналы передаются в безопасную зону через 2 выхода реле (замыкающие контакты). Функция обнаружения ошибок в линии (LFD), развязка 3 цепей, SIL 2.
Модуль управления клапаном Ex i. Для искробезопасного управления установленными во взрывоопасной зоне электромагнитными клапанами Ex i, аварийными модулями или СИД. Ограничение тока при 40 мА. Для газов до группы IIC, питание от контура, гальваническая развязка, SIL 3. Зажим push-in.
2-канальный коммутирующий разделительный усилитель Ex-i NAMUR с широким диапазоном напряжений питания для бесконтактных датчиков и переключателей. Каждый канал оснащен реле с преобразующим контактом, используемым в качестве сигнального выхода. Обнаружение неисправностей (LFD), развязка 3 цепей, SIL 2.
Ex i-Разделительный усилитель с развязкой цепи питания измерительного преобразователя и входной разделительный усилитель, только выход 1 является прозрачным для HART. Передает питаемые или активные сигналы из взрывоопасной зоны с гальванической развязкой на две нагрузки. количество каналов: 1, Прозрачность для HART, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Зажимы Push-in
Прорыв в области миниатюризации Компактные искробезопасные разделительные усилители MINI Analog Pro завоевали крупные награды
Новые искробезопасные варианты серии разделительных усилителей MINI Analog Pro 6,2 мм обеспечивают взрывозащиту и функциональную безопасность при уникальной компактности. При экономии места до 50 % по сравнению с существующими решениями обеспечивается надежная обработка измерительных сигналов и одновременно защита людей, окружающей среды и установок. Изделия постоянно оцениваются по наивысшему уровню полноты безопасности: SIL 3 один из одного. Перспективная концепция управления и комплексная цифровизация особенно удобны для пользователя.
Благодаря этим инновационным характеристикам изделия были удостоены награды GIT Safety Award и золотой награды German Innovation Award.
Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для взрывозащиты
Подходящее решение для любого приложения
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
Ex i и SIL 3, уникальная компактность по ширине и высоте |
MACX Analog
Проверенный, комплексный спектр решений |
|
Функциональная безопасность по SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO | ||
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа | ||
Двухканальный | ||
Варианты с широким диапазоном напряжений питания | ||
Бесперебойное измерение контуров тока | ||
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик | ||
Шлюзы для подключения к шине и сети | ||
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App | NFC и QR-код | QR-код |
Преимущества для Вас
- Разделение, преобразование, фильтрация и усиление сигналов надежно и безопасно с нашими разделительными усилителями и измерительными трансформаторами для взрывозащиты
- Безопаснее и компактнее, чем когда-либо: Ex i и SIL 3 при ширине всего 6,2 мм с очень компактными разделительными усилителями и измерительными трансформаторами
- Максимальная взрывозащита для всех взрывоопасных зон и групп газов с помощью одно- и двухканальных искробезопасных разделительных усилителей и измерительных трансформаторов
- Высокая безопасность в эксплуатации при помощи полностью сертифицированных по SIL разделительных усилителей
- Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MINI Analog Pro
Очень компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro сочетают в себе искробезопасную взрывозащиту и функциональную безопасность до SIL 3 1oo1 при уникальной компактности по ширине и высоте. Применительно к Вашей области применения Вы получите преимущества благодаря особенно удобной для пользователя конструкции и концепции управления, разнообразным возможностям параметризации и полной цифровизации.
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MACX Analog
Наши искробезопасные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog предлагают Вам полный спектр решений для безопасного и надежного формирования сигнала. В искробезопасных цепях исполнение Ex i обеспечивает взрывозащиту до всех зон и групп веществ. Изделия, последовательно разработанные в соответствии с требованиями безопасности МЭК/EN 61508 и PL EN ISO 13849, гарантируют безопасность людей, окружающей среды и установок.
Взрывозащита
В химической и нефтехимической промышленности в силу протекающих процессов технологии производства часто могут возникать способные к взрыву смеси. Они создаются, например, выделяющимися газами, парами или туманами. Но и на мельницах, в силосохранилищах, на сахарных и комбикормовых заводах необходимо учитывать возможность возникновения взрывоопасной атмосферы из-за запыленности. Поэтому электрические устройства во взрывоопасных зонах подлежат специальным директивам – к ним относятся сертификаты и директивы ATEX, IECEx, NEC/CEC и UL. Здесь Вы найдете обзор основ взрывозащиты.
Услуги в области безопасности на промышленных объектах
Как независимый от продукции поставщик услуг, мы помогаем Вам минимизировать риски безопасности и ответственности:
- Систематический анализ угроз и рисков в соответствии с DIN EN 61511, включая исследование HAZOP
- Консультирование и поддержка при подготовке оценки SIL в соответствии с МЭК 61508 и МЭК 61511
- Валидация функции обеспечения безопасности и контрольная проверка
- Консультации по использованию компонентов взрывозащиты и обращению со взрывоопасными средами в соответствии с 2014/34/EU и 1999/92/EC
На нашем сайте или в нашей брошюре «Услуги для промышленной безопасности» Вы найдете информацию о других областях компетенции, таких как промышленная безопасность, маркировка CE и безопасность труда.