Сборка и кабельная разводка
Снизьте издержки на монтаж и кабельную разводку при производстве шкафов управления. Технологии подключения Push-in и Push-X позволяют быстро и без инструмент производить кабельную разводку шкафов управления. Наши ручные инструменты и мобильные принтеры позволяют эффективно работать в любом месте.
Преимущества эффективнго монтажа и кабельной разводки при производстве шкафов управления для Вас
Упрощенная установка полностью укомплектованных монтажных реек
Экономия времени и безопасность процессов за счет кабельной разводки без инструмента
Работа облегчается благодаря широкому ассортименту эргономичных инструментов
Эффективная (повторная) маркировка напрямую у шкафа управления с помощью мобильных систем маркировки
Эффективный монтаж
С полностью оснащенных монтажных реек
Теперь Вы можете организовать процесс монтажа еще эффективнее: адаптеры для монтажной рейки RailFIX обеспечивают простую установку клеммных сборок за счет комплектации монтажных реек клеммными блоками. При монтаже с помощью RailFIX нет необходимости оставлять свободное пространство для крепления монтажной рейки или демонтировать и устанавливать новые компоненты. Для крепления готовые клеммные сборки просто вставляются в адаптеры и сдвигаются в сторону под защелки. Поэтому для надежной фиксации достаточно одного винта на конце монтажной рейки. Это обеспечивает быстрый монтаж полностью укомплектованных клеммных сборок и в целом делает процесс производства шкафов управления более эффективным.
Подключение проводов без использования инструмента
Push-X – новый X-опыт электромонтажа
Новый подход к соединению проводов без инструмента: Push-X обслуживает все без исключения типы проводников при кабельной разводке напрямую, без инструмента и существенных усилий. В основе этой новой технологии лежит предварительно натянутая контактная пружина. Этот принцип позволяет подключать жесткие и гибкие провода с наконечниками и без них. Возможно подключение даже самых маленьких гибких проводов. Контакт с проводником осуществляется без усилий путем легкого постукивания по разжимной поверхности в конце зажимной камеры.
Маркировка, не зависящая от местоположения
С помощью мобильных принтеров
Места применения и требования к промышленной маркировке столь же многочисленны, сколь и разнообразны. Помимо принтеров для централизованной промышленной сборки, мы предлагаем решения для узлов технического снабжения при создании систем управления и распределительных устройств с помощью наших мобильных термотрансферных принтеров. Работающие от аккумулятора принтеры THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO и THERMOMARK GO.K готовы к использованию именно там, где они нужны, благодаря встроенному маркировочному ПО или беспроводному управлению через приложение.
Профессиональные ручные инструменты
Для любых приложений
Профессиональный инструмент является залогом достижения оптимальных результатов в работе. В нашем обширном ассортименте инструментов представлены ручные инструменты для всех областей применения при производстве шкафов управления. Высококачественные ручные инструменты для резки, зачистки, обжима, завинчивания и измерения также впечатляют своей долговечностью и удобством использования благодаря эргономичным рукояткам.
Базовое рабочее место оснащено практичным закрывающимся ящиком для инструментов с выдвижными ящиками, в котором всегда под рукой все необходимые инструменты. Складные боковые столики обеспечивают дополнительное рабочее пространство, когда это необходимо, и могут быть убраны для экономии места, когда не используются. В верхней части рабочего места также имеются полки, которые обеспечивают идеальное место для хранения необходимых материалов, таких как кабели и провода. Благодаря направляющим роликам с тормозами мобильную станцию можно без труда переместить в любой шкаф управления или другое место, которое необходимо изготовить, что обеспечивает максимальную гибкость.
Благодаря масштабируемости и модульной конструкции базовую рабочую станцию можно гибко комбинировать с различными принадлежностями. Например, в дополнение к монитору монтажные рейки можно использовать в качестве держателей для открытых контейнеров для хранения - идеальное решение для хранения мелких деталей в удобном месте и под рукой. Для еще большего порядка в кабельной разводке мы рекомендуем установить тормоз проводников. Тормоз для проводников позволяет четко и без особых усилий структурировать проводники с диапазоном сечения от 0,5 до 6 мм². Он может быть маркирован в соответствии с сечением провода и легко устанавливается благодаря совместимости с монтажными рейками NS 35. Быстрый доступ к проводнику и возможность маркировки не только сокращают время поиска, но и сводят к минимуму риск перепутать похожие сечения. Урна для мусора обеспечивает дополнительную организацию.
Для повышения эффективности процесса монтажа Вы можете легко расширить систему для рабочего места с помощью наших автоматических инструментов и систем печати, а также программного обеспечения для помощи рабочим. Это позволяет быстро и легко подготовить большое количество проводников для кабельной разводки на месте. С помощью автомата для снятия изоляции E.FOX S 10 Вы просто и эффективно обрабатываете проводники с различными сечениями и разной изоляцией. С помощью THERMOMARK E.WIRE Вы можете напечатать и нанести обозначение кабеля автоматически за один шаг. Программное обеспечение предоставляет необходимую информацию на основе данных, экспортированных из системы ECAD, в четко организованном виде и шаг за шагом направляет сотрудников по процедуре обработки. Управление автоматическими инструментами и системами печати напрямую также способствует повышению эффективности.
Разрабатывая клеммные блоки, мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать кабельную разводку при производстве шкафов управления еще более быстрой, надежной и удобной для пользователя.
Готовность к автоматизации
Проверено сегодня – рассчитано на завтра
Технология подключения Push-X позволяет повысить эффективность процесса ручного монтажа за счет отказа от наконечников и использованию разъема для быстрого подключения без инструмента. Кроме того, инновационная технология Phoenix Contact отвечает требованиям завтрашнего дня: технология прямого подсоединения и стандартизированный внешний контур клеммных блоков создают условия для кабельной разводки в полностью автоматизированных процессах. Мы хотим сформировать будущее производства шкафов управления. Для этого мы сотрудничаем с такими партнерами, как Рурский университет Бохума, в области новых технологий и производственных систем. Phoenix Contact – Ваш партнер, обеспечивающий максимальную эффективность производства шкафов управления сегодня и в будущем.
COMPLETE line - это комплексный ассортимент, охватывающий изделия для всех функций шкафа управления и полевой установки. Познакомьтесь с согласованным ассортиментом, включающим изделия со стандартным дизайном, интуитивно понятным управлением и унифицированными принадлежностями.